
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 % (Standard), 0,10 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
Massefluss (Gas): ±0,50 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+150°C (–40...+302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 100, Class 600, 63K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Der robuste Promass E ist die langbewährte, zuverlässige Lösung, die in verschiedensten Standardanwendungen genau misst. Sein ultrakompakte Messumformer bietet volle Funktionalität auf engstem Raum und ermöglicht eine nahtlose Systemintegration. Damit ist Promass E 100 die bevorzugte Wahl für Modulhersteller, Anlagenbauer und Systemintegratoren. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.
Geräteeigenschaften
Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer
Messstofftemperatur bis +150 °C (+302 °F)
Prozessdruck bis 100 bar (1450 psi)
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Höchste Schutzart: IP69K
Vor-Ort-Anzeige erhältlich
Vorteile
Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; Alternative zu traditionellem Volumenfluss-Messgerät
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
EU Erklärung
Product family: Promass A, Promass E, Promass F, Promass G, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass S, Promass X
Englische Version - 11/2021
Product root: 8A1B-, 8E1B-, 8E1C-, 8F1B-, 8G1B-, 8H1B-, 8I1B-, 8O1B-, 8P1B-, 8S1B-, 8S1C-, 8X1B- Declaration number: EC_00253_04.21
EN DE 05/11/2021Sprache:
Englisch
Version:
05/11/2021
Dateigröße:
323.1 KB
Dateiname:
EC_00253_04.21.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: , Dosimass, Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass A, Promass E, Promass F, Promass K , Promass Q
Englische Version - 01/2024
Product root: 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 83A-, 83E-, 83F-, 84A-, 84F-, 8A1B-, 8A2B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8BE-, 8E1B-, 8E1C-, 8E 2B-, 8E2C-, 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8KBB-, 8PE-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8RE-, D8AB-, O8E1B-, O8E1C-, O8E3B-, O8E5B-, O8F1B- , O8F3B-, O8F5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, S40E-, S80A-, S80E-, S80F-, S83A-, S83E-, S83F-, S84A-, S84F-, S8A1B-, S8A2B-, S8A3B-, S8A3C-, S8A 5B-, S8A5C-, S8BE-, S8E1B-, S8E1C-, S8E2B-, S8E2C-, S8E3B-, S8E5B-, S8F1B-, S8F2B-, S8F3B-, S8F5B-, S8KBB-, S8Q3B-, S8Q5B- Declaration number: HE_00351_07.23 Manufacturer specification: Food hygiene, 1935/2004
EN DE 01/01/2024Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
HE_00351_07.23.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass E 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 20/12/202401/11/202401/01/202103/09/201801/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
TI01351DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 20/12/202401/11/202401/01/202101/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
BA01713DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 01/11/202401/01/202101/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
BA01711DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINETEN DE 20/12/202401/11/202401/01/202101/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA01715DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFIBUS DPEN DE 01/11/202401/01/202101/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
BA01714DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
EtherNet/IPEN DE 20/12/202401/11/202401/01/202101/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
20/12/2024
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
BA01712DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 HART Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
GP01033DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
GP01034DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201723/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
GP01035DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201723/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01036DDE_0217.pdf
-