![Produktbild von Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass P 100 / 8P1B für die Life Sciences Industrie Produktbild von Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass P 100 / 8P1B für die Life Sciences Industrie](/__image/a/22588/k/ce2eb0dcf5737c82c5cdc76dc0b48d6300ce7693/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promass%20P%20100%20%2F%208P1B%20with%20Tri-Clamp%20connections%20for%20the%20life%20sciences%20industry%20-%20PP01.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,5 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
Option: –50...+205 °C (–58...+401 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 63, Class 300, 40K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4435 (316L)
Anschluss: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Promass P 100 vereint die Vorteile eines Messgeräts mit gebogenem Rohr mit der Entleerbarkeit eines geraden Rohres ohne Kompromisse. In Verbindung mit dem kleinsten heute verfügbaren Messumformergehäuse bietet er volle Funktionalität auf engstem Raum. Der speziell für Anwendungen in steriler Umgebung auf kleinstem Raum ausgelegte Promass P 100 ist die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Speziell für Anwendungen unter sterilen Bedingungen in der Life Sciences Industrie.
Geräteeigenschaften
Konform mit ASME BPE, 3-A,EHEDG & Delta-Ferrit-arm
Elektropoliertes Messrohr aus 1.4435 (316L)
Sofortige Verfügbarkeit nach CIP-/SIP-Reinigung
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Höchste Schutzart: IP69K
Vor-Ort-Anzeige erhältlich
Vorteile
Höchste Prozessqualität – erfüllt vollumfänglich die Industrieanforderungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
![Xpert: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen Xpert Selection: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass P 100
Deutsche Version - 11/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE Mehr 01/11/202401/02/202301/12/201510/06/201419/09/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
5.8 MB
Dateiname:
TI01036DDE_0724-00.pdf
-
-
-
General Station Description (GSD)
General Station Description (GSD) - Promass 100 - PROFIBUS DP
Language neutral - 04/2014
Any, PROFIBUS System, Any
Sprache:
Language neutral
Version:
14/04/2014
Dateigröße:
13.1 KB
Dateiname:
EH_DP_FL_Promass100_0x1561_0x01_0x01_DPLIB.zip
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass P 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE Andere Sprache auswählen 01/11/202401/02/202301/12/201510/06/201419/09/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
5.8 MB
Dateiname:
TI01036DDE_0724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFINET
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE Andere Sprache auswählen 01/11/202401/02/202301/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
BA01431DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass P 100 HART
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE Andere Sprache auswählen 01/11/202401/02/202310/06/201401/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA01192DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass P 100 EtherNet/IP
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE Andere Sprache auswählen 01/11/202401/02/202331/12/201401/04/201301/06/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA01067DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFIBUS DP
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE Andere Sprache auswählen 01/11/202401/02/202331/12/201419/09/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
BA01253DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass P 100 Modbus RS485
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE Andere Sprache auswählen 01/11/202401/02/202301/04/201301/06/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
BA01059DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 HART Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE Andere Sprache auswählen 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
GP01033DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
GP01034DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE Andere Sprache auswählen 01/10/201723/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
GP01035DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201701/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
GP01037DDE_0217.pdf
-