Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Massefluss (Gas): ±0,25 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,2 kg/m³ -
Messbereich
0…400 000 kg/h (0…14 697 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50...+205°C (–58...+401 °F)
Option: –196...+150 °C (–321...+302 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 100, Class 600, 63K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4404 (316/316L); rostfreier Stahl für kryogene Anwendungen
Anschluss: 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Promass Q 300 ermöglicht die höchste Messgenauigkeit bei Massefluss, Volumenfluss und Dichte. Als bevorzugtes Messgerät für Anwendungen im Eichbetrieb ist es ebenso für Anwendungen bei Flüssigkeiten mit Gaseinschluss optimiert. Der kompakte Messumformer bietet hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology ermöglicht sichere Prozesse.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Höchste Messleistung für Eichbetrieb, Dichte und schwierige Prozessbedingungen
Geräteeigenschaften
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal)
Dichte: Messabweichung ±0,1 kg/m³ (Optional)
Hoher Turndown, da geringer Druckverlust/Nullpunkt
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Abgesetzte Anzeige erhältlich
Vorteile
Gesicherte Messqualität – höchste Genauigkeit bei Masse-, Volumenfluss und Dichte
Optimierte Leistung bei Flüssigkeiten mit Gaseinschluss – MFT (Multi-Frequency Technology)
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Ethernet
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Device Type Manager (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Promass 300/500 - HART
Language neutral - 09/2023
PACTware, PACTware, 6.0.0.26 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1715-IF16 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwel l, 1794-IF8IH Endress+Hauser, Field Xpert - SMT70, 1.07.00 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1756-IF8H Rockwel l Automation, FieldCare in Rockwell, 1719-IF4HB Emerson, AMS DTM Launcher, 14.5 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1719-CF4HB Yokogawa, Plant Resource Manager, R4.03 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1734-IE2CH Rockwell Autom ation, FieldCare in Rockwell, 1734-IE4CH Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1756-IF16IH Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Endress+Hauser, FieldCare, 2.17.00 Endress+Hauser, Memograph RSG45, 02.04.05 Rockwell Automatio
Sprache:
Language neutral
Version:
28/09/2023
Dateigröße:
234.2 MB
Dateiname:
EH_Promass_300_500_8x3x_8x5x_HART_FW_1_01_zz_Dev_Rev_02.zip
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass Q 300
Deutsche Version - 11/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/08/202201/01/202116/09/201915/07/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
11 MB
Dateiname:
TI01277DDE_1024-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass Q 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202401/08/202201/01/202116/09/201915/07/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
11 MB
Dateiname:
TI01277DDE_1024-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass Q 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFIBUS DPEN DE 01/11/202401/01/202101/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
7.1 MB
Dateiname:
BA01862DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass Q 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINET mit Ethernet-APLEN DE 01/11/202408/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
7.4 MB
Dateiname:
BA02116DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass Q 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 01/11/202401/08/202201/01/202101/09/201901/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
7.6 MB
Dateiname:
BA01501DDE_0824-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass Q 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFIBUS PAEN DE 01/11/202401/01/202101/11/201801/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
7 MB
Dateiname:
BA01512DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass Q 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 01/11/202401/08/202201/01/202101/09/201902/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
8.5 MB
Dateiname:
BA01490DDE_0724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass Q 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
FOUNDATION FieldbusEN DE 01/11/202401/01/202101/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
7.1 MB
Dateiname:
BA01523DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass Q 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
EtherNet/IPEN DE 01/11/202401/01/202102/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
8 MB
Dateiname:
BA01733DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass Q 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINETEN DE 01/11/202401/01/202116/09/201915/07/201902/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
9.8 MB
Dateiname:
BA01744DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 300 FOUNDATION Fieldbus Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/201801/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2018
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
GP01094DDE_0218.pdf
-