
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,5%
-
Messbereich
0...75 kg/h (0...165,3 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
3...60°C (37.4...140°F)
-
Max. Prozessdruck
6 bar (87 psi)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohre: Rostfreier Stahl 1.4435, 316L
Schlauchtülle: Polycarbonat Makloron RX 1805
Anwendungsgebiet
Promass U 500 ist das ideale Single-Use-Durchflussmessgerät für biopharmazeutische Anwendungen in der Life Sciences Industrie. Es ist die Antwort auf den Wandel von Multi-Use- zu Single-Use-Produkten und von der Chargen- zur kontinuierlichen Fertigung. Promass U 500 bietet multivariable Messungen, verbesserte Zuverlässigkeit, hohe Genauigkeit und Branchenkonformität gemäss cGMP. Das Durchflussmessgerät eignet sich besonders für Up- und Downstream-Anwendungen im Prozess der monoklonalen Antikörper (mAK).
Der Sensor besteht aus einer Einwegkomponente, die in vier Nennweiten erhältlich ist, und einer fest installierten Basiseinheit, die für alle Nennweiten geeignet ist. Heartbeat Technology erkennt automatisch den Durchflussbereich und überprüft die Gültigkeit der Werkskalibrierung nach der Installation. Das vereinfacht die Inbetriebnahme und macht eine Kalibrierung vor Ort überflüssig. Ausgestattet mit integriertem Webserver, WLAN und bis zu 4 I/Os bietet der Messumformer eine einfache Bedienung und liefert zusätzliche Prozess- und Geräteinformationen.
Vorteile
Beste Messgenauigkeit – Coriolis-Technologie mit multivariabler Messung
Höchstes Turndown-Verhältnis – ein Sensor passt für alle vier Nennweiten der Einwegteile
cGMP-Konformität – nach den neuesten Standards und Richtlinien entwickelt, mit den erforderlichen Attributen und Dokumentationen ausgestattet
Einfache, schnelle Inbetriebnahme – einhändige Montage und automatisierte Kalibrierdatenübertragung
Selbstentleerung oder entweichende Luftblasen – dank unterschiedlicher Montagewinkel
Keine Kalibrierung vor Ort erforderlich – automatisierte Verifizierung mit integrierter Heartbeat Technology
Digitale Integration – moderne auf Single Pair Ethernet basierende Kommunikationsprotokolle
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass U 500
Deutsche Version - 05/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät für Single-use
EN DE 17/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2024
Dateigröße:
5 MB
Dateiname:
TI01783DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass U 500
Deutsche Version - 01/2025
Coriolis-Durchflussmessgerät PROFINET mit Ethernet-APL/SPE
EN DE 15/01/202517/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2025
Dateigröße:
10.3 MB
Dateiname:
BA02343DDE_0225-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass U 500
Coriolis-Durchflussmessgerät für Single-use
EN DE 17/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2024
Dateigröße:
5 MB
Dateiname:
TI01783DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass U 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINET mit Ethernet-APL/SPEEN DE 15/01/202517/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2025
Dateigröße:
10.3 MB
Dateiname:
BA02343DDE_0225-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass U 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 15/01/202517/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2025
Dateigröße:
9.7 MB
Dateiname:
BA02342DDE_0225-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Promass 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINET mit Ethernet-APLEN DE 17/05/202408/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2024
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
GP01173DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Promass 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 17/05/202401/08/202201/09/201901/12/201801/08/2018Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2024
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
GP01062DDE_0724-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline 500 – digital
Messumformer mit Coriolis-Messaufnehmer
PROFINET mit Ethernet-APLEN DE 15/01/202517/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2025
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
KA01710DDE_0225-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Durchflussmessgerät Proline Promass U
Coriolis-Messaufnehmer
EN DE 15/01/202517/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2025
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
KA01686DDE_0225-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Durchflussmessgerät Proline 500 – digital
Modbus RS485 Messumformer
mit Coriolis-MessaufnehmerEN DE 15/01/202517/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2025
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
KA01709DDE_0225-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN DE 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN DE 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-