©Endress+Hauser
Nachfolger
Vielseitiges Standard-Durchflussmessgerät für die Wasser- und Abwasserindustrie
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
Der Messaufnehmer mit Schutzart IP68 (Type 6P enclosure) kombiniert mit einem Messumformer für den Eichbetrieb. Der Spezialist für anspruchsvollste Anwendungen in der Wasser‐ und Abwasserindustrie.
Messaufnehmer‐Features
Sicherer, zuverlässiger Langzeitbetrieb – robuster, vollständig verschweißter Messaufnehmer. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile. Internationale Trinkwasserzulassungen. Schutzart IP68 (Type 6P enclosure).
Messumformer-Features
Qualität – für Anwendungen im eichpflichtigen Verkehr; mit weltweit anerkannten Eichzulassungen. Sicherer Betrieb – Anzeige bietet leicht lesbare Prozessinformationen. Erfüllt alle Industrieanforderungen – IEC/EN/NAMUR. Messumformer zertifiziert gemäß MI‐001. Gerät in Kompakt- oder Getrenntausführung.
Messstofftemperaturbereich
Umgebungstemperaturbereich
-20...+60°C -40...+60°C (optional)
Schutzart
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
Anzeige/Bedienung
Zweizeilige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Drucktasten
Ausgänge
4...20 mA Puls/Frequenz Status
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Produktsicherheit
CE, C-tick, EAC. Kennzeichnung
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Eichzulassungen: MI-001, PTB
Druckzulassungen und -zertifikate
Beliebteste Downloads
Proline Promag 51
HART
Betriebsanleitung
Deutsche Version - 10/2010
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für den gesetzlich
messtechnisch kontrollierten Einsatz
EN
DE
30/10/2010
01/07/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2010
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00137DDE_0310.pdf
72 Dokumente
Proline Promag 51P, 51W
Technische Information
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für den eichpflichtigen Verkehr mit Kaltwasser.
EN
DE
Französisch Russisch Chinesisch
Andere Sprache auswählen
01/07/2005
15/10/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2005
Dateigröße:
509.2 KB
Dateiname:
TI058DDE.pdf
Proline Promag 51
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für den gesetzlich messtechnisch kontrollierten Einsatz
EN
DE
30/10/2010
01/07/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2010
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00137DDE_0310.pdf
Proline Promag 51
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für den eichpflichtigen Verkehr mit Kaltwasser.(Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation)
EN
DE
Bulgarisch
Andere Sprache auswählen
01/03/2005
15/10/2003
01/04/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2005
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA080DDE.pdf
Promag 51 W/P
Beschreibung
Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROlinePromag 51 W/P.
EN
DE
Tschechisch
Andere Sprache auswählen
01/03/2005
15/10/2003
01/04/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2005
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA081DDE.pdf
Proline Promag 51
Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem Für den eichpflichtigen Verkehr mit Kaltwasser
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Chinesisch
Andere Sprache auswählen
01/07/2009
01/09/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2009
Dateigröße:
676.4 KB
Dateiname:
KA027DDE_0709.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
DE
15/11/2018
18/11/2011
Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2018
Dateigröße:
455.1 KB
Dateiname:
EA00063DA2_1518.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
DE
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
797.3 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1624-00.pdf
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
DE
01/05/2017
18/11/2011
Sprache:
Englisch
Version:
01/05/2017
Dateigröße:
350.6 KB
Dateiname:
EA00062DA2_1517.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
DE
15/11/2018
05/08/2014
Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2018
Dateigröße:
393.9 KB
Dateiname:
EA00064DA2_1518.pdf
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN
DE
01/04/2019
18/11/2011
Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2019
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA00037DA2_1519.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
45 Ersatzteile & Zubehör
45 Ersatzteile
45 Zubehör
Set NTP 50/51/53 85-260VAC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50096745
Set NTP 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50096747
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094002
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094003
Set Com50/51/40/80/90 I+F/Stat.in+outEx
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50096759
Set Messverstärker PMAG 51 WEA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106082
Set Messverstärker PMAG 51 EES
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106083
Set Messverstärker PMAG 51 SEA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106084
Set Tastatur-Mod.50/51/80 ohne kyril.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50096752
Set Tast.-Mod. 50/51/80/65 >= V1.06.00
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50108132
Set Tast.50/51/80/90Wandg.ohne kyril.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
J
50096753
Set Tast.50/51/65/80/90 Wand.>=V1.06.00
Zeichnungsnummer
Bestellcode
J
50108131
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
Zeichnungsnummer
Bestellcode
G
50094016
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
50094017
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
50094014
Set Anschlussprint PMAG 5X Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
50094015
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50098018
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
50108139
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
50108140
Set S-Dat Promag 51 programmiert
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094026
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
26
50094038
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Zeichnungsnummer
Bestellcode
26
71247838
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50096840
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/PG13,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098040
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Transm.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029349
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Sensor
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029350
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50096839
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
50096841
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
50094041
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
50094050
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
50099102
Set Kleinteile Gehäuse FS Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
50098019
Set Kleinteile Gehäuse kompakt Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
50098020
Set Gehäusedichtung FS Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
50098023
Set Gehäusedichtung kompakt Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50098024
Set 2 Wechselelektroden PMAG F/W 4435
Set Plombierschrauben PMAG 51
Erdungskabelset, Promag L/W/P/S/E
Promag, Erdungs-/Kantenschutzscheibe
Messumformer Promag, Montageset
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren