![Produktbild: Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Proline Promag H 10 für hygienische Basisanwendungen Produktbild: Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Proline Promag H 10 für hygienische Basisanwendungen](/__image/a/9312054/k/78677786fac7043db2dd22a2c09225d59d08e2f6/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promag%20H%2010%20%2F%205HBB%20with%20Tri-Clamp%20connections%20for%20basic%20hygienic%20applications%20-%20PP01.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Messbereich
0.06 dm³/min...600 m³/h (0.015...2650 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–20...+150 °C (–4...+302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 150, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Auskleidung: PFA
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Prozessanschlüsse: Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316L); PVDF; Klebemuffe aus PVC
Dichtungen: O-Ring-Dichtung (EPDM, FKM, Kalrez); Aseptische Formdichtung )EPDM, FKM, Silikon)
Erdungsringe: 1.4435 (316L); Alloy C22, Tantal
Anwendungsgebiet
Promag H ist der bevorzugte Messaufnehmer für hygienische Anwendungen in der Nahrungsmittel-/Getränkeindustrie sowie der Life-Sciences-Industrie. Mit seinem geradlinigen Hard- und Softwaredesign vereinfacht Promag H 10 jeden Schritt des Lebenszyklus vom Engineering bis zur Wartung bei gewohnter Endress+Hauser Qualität. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und die Verlängerung von Rekalibrierzyklen.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität.
Für Anwendungen mit hygienischen Anforderungen
Geräteeigenschaften
Messrohrauskleidung aus PFA
Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl (3-A, EHEDG)
Viele Elektrodenmaterialien erhältlich
Systemintegration mit HART, Modbus RS485, IO-Link
Flexibler Betrieb mit App und optionaler Anzeige
Vorteile
Einfache Integration in ihrer Anlagen- infrastruktur mit IO-Link Protokoll
Flexibles Anschlusskonzept – zahlreiche hygienische Prozessanschlüsse
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Optimale Nutzbarkeit – Display mit Touchscreen (nur für Kommunikationsarten HART und Modbus RS485) oder Bedienung mit mobilen Geräten und SmartBlue-App
Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme – geführte Parametrierung vorab und im Feld
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Lean FLEX: Lean Selection](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promag H 10
Deutsche Version - 06/2024
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 12/06/202403/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
12/06/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
TI01578DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 10
Deutsche Version - 04/2024
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Modus RS485
EN DE 22/04/202403/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
22/04/2024
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
BA02071DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promag H 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 12/06/202403/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
12/06/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
TI01578DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modus RS485EN DE 22/04/202403/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
22/04/2024
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
BA02071DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 22/04/202403/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
22/04/2024
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
BA02068DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
IO-LinkEN DE 12/06/2024Sprache:
Deutsch
Version:
12/06/2024
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
BA02300DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01157DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01158DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Promag 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
IO-LinkEN DE 12/06/2024Sprache:
Deutsch
Version:
12/06/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
GP01209DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Durchflussmessgerät Proline 10
HART Messumformer
mit magnetisch-induktivem MessaufnehmerEN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
KA01497DDE_0322-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Durchflussmessgerät Proline 10
Modbus RS485 Messumformer
mit magnetisch-induktivem MessaufnehmerEN DE 03/10/202201/08/202101/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
KA01499DDE_0322-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Durchflussmessgerät Proline Promag H
Magnetisch-induktiver Messaufnehmer
EN DE 12/06/202401/08/202201/07/202101/02/2017Sprache:
Deutsch
Version:
12/06/2024
Dateigröße:
660.4 KB
Dateiname:
KA01289DDE_0424-00.pdf
-