©Endress+Hauser
Proline Promag L 400 für die Wasser- & Abwasserindustrie
Nachfolger
Vielseitiges Standard-Durchflussmessgerät für die Wasser- und Abwasserindustrie
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
std_productprofile_product_usp_8024. std_productprofile_product_field_of_application_8025.
Messaufnehmer‐Features
std_productprofile_product_benefits_8026. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6649. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6650. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35221_1509522592.
Messumformer-Features
Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Messumformergehäuse aus langlebigem Polycarbonat oder Aluminium. WLAN-Zugriff. Integrierter Datenlogger für Messwertüberwachung.
Nennweitenbereich
Losflansch, loser Blechflansch: DN 25...300 (1...12") Festflansch: DN 350...2400 (14...90")
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: PTFE; Polyurethane; Hard rubber Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Messgrössen
Volumenfluss, Leitfähigkeit, Massefluss
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard): ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s) Volumenfluss (Option): ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s)
Messbereich
9 dm³/min...162 000 m³/h (2,5 gal/min...1030 Mgal/d)
Messstofftemperaturbereich
Messrohrauskleidung Hartgummi: 0...+80 °C (+32...+176 °F) Messrohrauskleidung Polyurethan: –20...+50 °C (–4...+122 °F) Messrohrauskleidung PTFE: –20...+90 °C (–4...+194 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Flanschmaterial Kohlenstoffstahl: –10...+60 °C (+14...+140 °F) Flanschmaterial Rostfreier Stahl: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
DN 25...300 (1...12"): AlSi10Mg, beschichtet DN 350...2400 (14...90"): Kohlenstoffstahl mit Schutzlackierung Anschlussgehäuse Messaufnehmer: AlSi10Mg, beschichtet
Werkstoff Messumformergehäuse
Polycarbonat; AlSi10Mg, beschichtet
Schutzart
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung (Standard): IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung (Option): IP68, Type 6P enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige, Webbrowser und Bedientools möglich
Ausgänge
3 Ausgänge: 0‐20 mA/4‐20 mA HART (aktiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv) Impuls‐/Frequenzausgang (passiv) Schaltausgang (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485
Energieversorgung
AC 100…240 V / AC/DC 24 V
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Hygienezulassungen und -zertifikate
Trinkwasserzulassung: ACS, KTW/W270, NSF 61 , WRAS BS 6920
148 Dokumente
Proline Promag L 400
Technische Information
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Gewichtsoptimierter Messaufnehmer mit topmodernem Messumformer für Wasser & Abwasser
EN
DE
Französisch Polnisch Russisch Chinesisch
01/10/2017
14/03/2017
14/03/2016
01/03/2015
04/12/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
TI01045DDE_0817.pdf
Proline Promag L 400
PROFIBUS DP
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Italienisch Chinesisch
01/10/2017
01/03/2015
04/12/2014
05/06/2014
02/06/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
5.2 MB
Dateiname:
BA01233DDE_0417.pdf
Proline Promag L 400
Modbus RS485
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Russisch Chinesisch
01/10/2017
01/03/2015
04/12/2014
01/12/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
5.1 MB
Dateiname:
BA01230DDE_0317.pdf
Proline Promag L 400
EtherNet/IP
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Chinesisch
01/10/2017
01/03/2015
05/06/2014
18/10/2013
Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
5.3 MB
Dateiname:
BA01213DDE_0417.pdf
Proline Promag L 400
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Spanisch Französisch Polnisch Russisch Chinesisch
01/10/2017
14/03/2017
01/03/2015
05/06/2014
18/10/2013
Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
6.7 MB
Dateiname:
BA01062DDE_0617.pdf
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
Französisch Japanisch
01/09/2021
14/03/2017
07/12/2015
Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2021
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
GP01043DDE_0321.pdf
Proline Promag 400
EtherNet/IP
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
01/02/2022
23/12/2015
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01046DDE_0221-00.pdf
Proline Promag 400
PROFIBUS DP
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
01/02/2022
23/12/2015
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
GP01044DDE_0221-00.pdf
Proline Promag 400
Modbus RS485
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
01/02/2022
23/12/2015
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
GP01045DDE_0221-00.pdf
Durchflussmessgerät
Proline 400
PROFIBUS DP Messumformer mit magnetisch-induktivem Messaufnehmer
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
01/02/2022
01/02/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
KA01420DDE_0221-00.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set Anschlussklemmen, 400
Zeichnungsnummer
Bestellcode
45
71228789
Set Anschlusspr.,D/L/W,getrennt, Elektr.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
40
71228790
Elektronik Promag 400 Index C
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
XPD0014-
Set Anschlussprint,geerdet,Promag400/800
Zeichnungsnummer
Bestellcode
44
71615503
Elektronik Promag 400 Index C update
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
XPD0040-
Set T-DAT, 100/300/400/500
Zeichnungsnummer
Bestellcode
39
71185788
Display Modul, 4-Draht, 400
Zeichnungsnummer
Bestellcode
50
XPD0017-
Set Deckel, Polycarbonat, 400(C), V1+V2
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71443262
Set Deckel, Alu, 400, 500 digital
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71384170
Set Deckel, getrennt, Alu
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
71228796
Set Deckel, getrennt, Alu
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
71228796
Set Deckel Kunststoff,getr.,Promag L/P/W
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
71188176
Set 10 Deckeldichtungen, Polycarbonat
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71278077
Set 10 Deckeldicht., Alu,400,500 digital
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71278078
Set Deckeldicht.,Kunststoff,Promag L/P/W
Zeichnungsnummer
Bestellcode
72
71188179
Set Gehäusedicht.,D/L/W, kompakt, 400(C)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
71
71228793
Set Gehäusedichtungen, getrennt, Alu
Zeichnungsnummer
Bestellcode
73
71228798
Set Gehäusedichtungen, getrennt, Alu
Zeichnungsnummer
Bestellcode
73
71228798
Set Gehäuseteile, D/L/W, kompakt, 400(C)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71228794
Set 10 Kabelverschr. M20x1,5, D=5-12,FPM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236702
Set 10 Kabelverschr. M20x1,5, D=5-12,FPM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236702
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
50096840
Set 10 Erw. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236703
Set 10 Erw. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236703
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236704
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236704
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
50098042
Set 10 Kabelverschr. M20x1,5, D=5-12,FPM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236702
Set 10 Kabelverschr. M20x1,5,D=10-14,FPM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236705
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Sensor
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
71029350
Set 10 Kabelverschr. M20x1,5, D=5-12,FPM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236702
Set 10 Kabelverschr. M20x1,5, D=5-12,FPM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236702
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set 10 Kabelverschr. M20x1,5,D=10-14,FPM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236705
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set 10 Erw. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236703
Set 10 Erw. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236703
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236704
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236704
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236704
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236704
Set Sicherungskralle, Schraube
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
71276494
Promag, Erdungs-/Kantenschutzscheibe
Erdungskabelset, Promag L/W/P/S/E
Set Anzeigeschutz,400,500 digital
Zeichnungsnummer
Bestellcode
82
71228792
Messumformer/Umbausatz Promag 400
Montageset, Messumformer Promag 400/800
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren