Kalibrierte Leitfähigkeit
Prozesskontrolle und -überwachung unter sich verändernden Bedingungen
Die kalibrierte Leitfähigkeitsmessung von Proline Promag Durchflussmessgeräten ist ein zusätzlicher Messparameter zur Verbesserung der Prozesseffizienz. Er dient als Indikator für die Produktqualität, indem er Prozessverunreinigungen erkennt, unerwartete Anlagenstillstände verhindert sowie Prozess- und CIP-Kontrolle, Produktüberwachung, Wasserüberwachung oder Leckageerkennung bei unterschiedlichen Leitfähigkeiten ermöglicht.
Vorteile
Verbesserte Produktqualität
Erhöhte Prozesseffizienz
Weniger unerwartete Anlagenstillstände
Kosteneinsparungen: geringere Produktverluste und weniger Einsatz von Reinigungsmitteln
Leitfähigkeitsmessung mit magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten
Die Leitfähigkeit ist für eine Vielzahl von Anwendungen entscheidend. Proline Promag Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser verwenden eine patentierte Technologie zur Messung der Leitfähigkeit mit einer Wiederholbarkeit von bis zu ±1% und einer Genauigkeit von bis zu ±5%. Um diese Genauigkeit zu erreichen, wird die Leitfähigkeitsmessung während der Durchflusskalibrierung im Werk kalibriert.