
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss:
±3% v.M. für DN 15
±2% v.M. DN 25…200
±2% v.M.. ab DN 200 -
Messbereich
0…15 m/s (0…50 ft/s)
-
Messstofftemperaturbereich
DN 15…65 (½…2½"): -40…+150°C (–40…+302 °F)
DN 50…4000 (2…160"): –40…+170°C (–40…+338 °F)
DN 50...600 (2...24"): 150...550°C (+150...1022°F) -
Max. Prozessdruck
N/A
Anwendungsgebiet
Prosonic Flow P 500 ist das Ultraschall-Clamp-On-Durchflussmessgerät der Wahl für die sichere und wartungsfreie Messung von leitfähigen und nicht leitfähigen Flüssigkeiten, auch in anspruchsvollen Anwendungen. Es misst den Durchfluss eingriffsfrei und bidirektional, unabhängig von Druck, Dichte und Leitfähigkeit sowie ohne Prozessunterbrechung.
Dank der FlowDC-Funktion kann die Einbauposition so flexibel wie nie zuvor gewählt werden. So wird die angegebene Genauigkeit bei einer Einlaufstrecke von nur 2 x DN eingehalten, unabhängig von gestörten Strömungsprofilen.
Spezielle Koppelpads sorgen dafür, dass dieses Ultraschall-Clamp-On-System während des gesamten Produktlebenszyklus wartungsfrei ist.
Darüber hinaus ist Prosonic Flow P 500 erhältlich mit:
Hochtemperatursensoren, die genaue Messungen bis zu 550 °C (1022 °F) ermöglichen.
einem Petroleum-Anwendungspaket (PAP), das eine Berechnung des Normvolumens für flüssige Kohlenwasserstoffe bietet.
integrierter Heartbeat Technology, die mit ihren Diagnose-, Prüf- und Monitoringfunktionen für kontinuierliche Prozesstransparenz sorgt. Auf diese Weise können z. B. Ablagerungen erkannt werden, bevor sie den Betrieb beeinträchtigen.
Vorteile
-
Flexible Montage – FlowDC reduziert Einlaufstrecken auf ein Minimum
-
Hohe Sicherheitsstandards – Prosonic Flow P 500 wurde gemäß IEC-61508-Anforderungen für funktionale Sicherheit entwickelt und verfügt über internationale Zulassungen für den explosionsgefährdeten Bereich, Zone 1 und Class I, Division 1
-
Zuverlässige Messperformance – bewährte Sensoren in Kombination mit wartungsfreiem Montagesystem liefern langzeitstabile Signale, auch bei Hochtemperaturanwendungen (≤550 °C / 1022 °F)
-
Benutzerfreundliche Bedienung – der Webserver bietet vollen Fernzugriff, während das Display des Geräts eine einfache Interaktion vor Ort ermöglicht
-
Transparente Prozesseinblicke – Heartbeat Technology mit den integrierten Diagnose-, Verifikations- und Monitoringfunktionen ermöglicht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Prozesssicherheit
-
Geringe Investitionskosten – die Wirtschaftlichkeit steigt mit dem Rohrdurchmesser (bis DN 4000/160")
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Deutsche Version - 01/2024
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 31/01/202410/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
TI01504DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Deutsche Version - 01/2024
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät HART
EN DE 31/01/202410/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
9.8 MB
Dateiname:
BA02025DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 31/01/202410/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
TI01504DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 31/01/202410/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
9.8 MB
Dateiname:
BA02025DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 31/01/202410/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
8.9 MB
Dateiname:
BA02026DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 31/01/202410/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
GP01147DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 31/01/202410/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
GP01148DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow P
Ultraschalllaufzeit-Messaufnehmer
EN DE 31/01/202410/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
KA01474DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline 500
Modbus RS485 Messumformer
mit Ultraschalllaufzeit-MessaufnehmerEN DE 31/01/202410/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
KA01476DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline 500
HART Messumformer
mit Ultraschalllaufzeit-MessaufnehmerEN DE 31/01/202410/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
KA01475DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN DE 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set
Prosonic Flow P 500, I, W 400
EN DE 01/03/202415/12/202101/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
EA01368DA2_0323-00.pdf
-