Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Konstante Produktqualität, Sicherheit, Prozessoptimierung und Umweltschutz – dies sind nur einige Gründe, warum die industrielle Durchflussmessung immer wichtiger wird. Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Da keine Messtechnik existiert, die sich gleichzeitig für alle Anwendungen eignet, können Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Prozess aus unserem umfassenden Produktangebot auswählen.
Vorteile
Von der kommunikationsfähigen Einzelmessstelle bis hin zur Komplettlösung für übergeordnete Prozessleitsysteme: stets können Sie sich darauf verlassen, dass wir unsere Produkte für Ihre Prozessanforderungen maßschneidern.
In den letzten Jahren hat die Durchflussmessung, zusammen mit der automatischen Prozesssteuerung und modernsten Kommunikationsschnittstellen (Feldbusse), immer neue Anwendungsfelder in der messtechnischen Praxis eröffnet.
Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Messprinzipien – magnetisch-induktive Messung des Volumendurchflusses, Messung des Massedurchflusses nach dem Coriolis- oder dem thermischen Prinzip. Messung des Volumendurchflusses nach dem Vortex-Prinzip oder mit Ultraschall.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Magnetisch-induktive Durchflussmessung wird seit über 60 Jahren weltweit erfolgreich eingesetzt. Magnetisch-induktiv Durchflussmessgeräte (MID) sind in allen Industrien zu finden.
Multivariable Sensorik und höchste Messgenauigkeit: dies sind nur zwei Gründe, warum Gase und Flüssigkeiten immer häufiger mit dem Coriolis-Messprinzip erfasst werden.
Wirbelzähler-Durchflussmessung: Vortex-Durchflussmessgeräte sind robust und universell einsetzbar. Für die zuverlässige Messung des Volumenstroms von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf bis 250 bar und 450 °C.
Thermische Massedurchflussmessung - Für die direkte Massemessung von industriellen Gasen, Druckluft sowie wasserähnlichen Medien auch bei kleinsten Fließgeschwindigkeiten und geringem Druck.
Proline Promag – simply clever & mehr
Proline Promag – simply clever & mehr
Unsere Innovationen für Promag Durchflussmessgeräte erhöhen die Messgenauigkeit und liefern Einblicke in die Prozesse, wodurch die Prozesseffizienz, Produktqualität und Wartungsplanung verbessert werden.
Das Durchflussmessgerät mit bidirektionaler Messung und Rückflusserkennung
Das Durchflussmessgerät mit bidirektionaler Messung und Rückflusserkennung
Proline t-mass F/I 300/500 – Das langzeitstabile, thermische Durchflussmessgerät mit dem feinen Gespür für Verbrauchsgase und zahlreichen Alarmfunktionen, bidirektionaler Messung sowie Rückflusserkennung.
Vorteile von Clamp-On-Durchfluss-Messgeräten in industriellen Prozessen
Vorteile von Clamp-On-Durchfluss-Messgeräten in industriellen Prozessen
Für maximale Flexibilität: Clamp-on-Durchflussmessgeräte für eingriffsfreie Messungen ohne Prozessunterbrechungen – ein Leben lang wartungsfrei und viele weitere Vorteile
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .