Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
Max. 60 °C
(Max. 140 °F) -
Prozessdruck
Max. 4 bar relativ
(Max.58 psi relativ)
Anwendungsgebiet
Flowfit CCA151 ist eine einfache Armatur für Desinfektionsparameter, die keine pH-Kompensation benötigen, wie z.B. Chlordioxid. Mit dieser Acrylglas-Armatur benötigen Desinfektionssensoren lediglich eine Durchflussrate von 5 l/h für eine akkurate Messung. Das ermöglicht die präzise Regelung von Desinfektionsprozessen bei minimalem Wasserverlust. Die Durchflussarmatur Flowfit CCA151 bietet flexible Einbauoptionen für Panel-, Wand- und Rohrmontage und erlaubt so eine optimale Positionierung des Sensors für beste Messergebnisse.
CCA151 ist eine Durchflussarmatur für die Messung von Desinfektionsparametern ohne pH-Kompensation, z. B. Chlordioxid, in:
Trinkwasser
Utilities in allen Branchen
Anwendungen mit kleinen Probevolumen
Vorteile
Minimaler Wasserverlust: Mit der Flowfit CCA151 benötigen Sensoren lediglich eine Durchflussrate der Probe von 5 l/h für präzise Chlordioxidmessung. So muss nur ein sehr kleines Wasservolumen verworfen werden.
Zuverlässige Messung: Flexible Einbauoptionen ermöglichen Ihnen, den Sensor genau dort einzubauen, wo er den Chlordioxidgehalt akkurat bestimmen kann.
Kosteneffiziente Aktualisierung Ihrer installierten Basis: Einfacher Austausch der CCA250 dank identischer Abmessungen.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Flowfit CCA151 Technische Information
Durchflussarmatur für Desinfektionssensoren CCS5xD
EN DE 19/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
19/06/2017
Dateigröße:
379.3 KB
Dateiname:
TI01357CDE_0117.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Flowfit CCA151 Betriebsanleitung
Durchflussarmatur für Desinfektionssensoren CCS5xD
EN DE 19/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
19/06/2017
Dateigröße:
438.3 KB
Dateiname:
BA01785CDE_0117.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Chlordioxid-Analyse in Trink- und Prozesswasser
Sichere, effektive Desinfektion mit Memosens CCS50D
Sprache:
Deutsch
Version:
27/10/2017
Dateigröße:
743.8 KB
Dateiname:
IN01114CDE_0117.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Chlorine dioxide measurement in drinking and process water
Safe and efficient disinfection with Memosens CCS50D
Sprache:
Englisch
Version:
27/10/2017
Dateigröße:
644.7 KB
Dateiname:
IN01114CEN_0117.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Flowfit
Product root: CCA151-
Declaration number: HE_01014_01.18Sprache:
Englisch
Version:
19/06/2018
Dateigröße:
33.8 KB
Dateiname:
HE_01014_01.18_TSE_BSE_CCA151.pdf
-