
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
Spurensensor: 0 - 5 mg/l HOBr
Standardsensor: 0 - 20 mg/l HOBr
Sensor für hohe Konzentrationen: 0 - 200 mg/l HOBr -
Prozesstemperatur
+0 - 55 °C (32 - 130 °F), nicht gefrierend
-
Prozessdruck
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Anwendungsgebiet
Memosens CCS55E ist ein präziser Sensor zur Bestimmung von freiem Brom. Damit unterstützt er bei der Sicherstellung der Desinfektion in Meerwasseranwendungen wie Entsalzungsanlagen, Prozess- oder Kühlwasser, Schwimmbädern und in der Fischzucht. Der wartungsarme Bromsensor zeichnet sich durch schnelle Ansprechzeiten aus, die eine effiziente Prozesssteuerung möglich machen. Dank der neuesten Memosens 2.0-Technologie verbindet er einfache Bedienung mit höchster Datenintegrität.
Der Bromsensor Memosens CCS55E misst verlässlich in:
Meerwasseranwendungen (z. B. Entsalzungsanlagen): um eine zuverlässige Desinfektion zu gewährleisten und eine effiziente Dosierung zu unterstützen
Prozess- und Kühlwasser: wo Brom aufgrund seiner geringeren Korrosionswirkung als Desinfektionsmittel eingesetzt wird
Lebensmittelindustrie: zur genauen Überwachung des Wassers in der Fischzucht
Schwimm- und therapeutische Bäder: wo Brom wegen des Salzgehalts des Wassers und als Alternative zu Chlor eingesetzt wird
Vorteile
Sichere Desinfektion in Meerwasseranwendungen: Die Desinfektion von Meerwasser mit freiem Chlor führt zur Bildung von Bromverbindungen. Da deshalb eine reine Chlorüberwachung Messfehler verursacht und die Desinfektionsleistung unterschätzt, bedarf es einer Brommessung.
Hohe Anlagenverfügbarkeit: Mit der Memosens 2.0-Technologie ist eine Vorkalibrierung des Sensors und damit ein schneller Sensortausch möglich. Dies sowie die schnelle Polarisationszeit des Sensors erhöhen die Anlagenverfügbarkeit.
Effiziente Prozesskontrolle: Die schnelle Ansprechzeit (t90 < 20 s) ermöglicht eine genaue Prozessbetrachtung und damit eine schnelle Reaktion auf Veränderungen. Der Sensor wird in bromfreien Medien nicht inaktiviert und misst somit wieder schnell nach der Zugabe von Brom.
Hohe Prozesssicherheit: Die präzise und langzeitstabile Messung gewährleistet eine konsistente Prozessüberwachung und ermöglicht eine individuell angepasste Desinfektionsmitteldosierung.
Breiter Messbereich für unterschiedliche Anwendungen: Von der Spurenmessung bis zu Bromkonzentrationen von 200 mg/l.
Einfache Kombination mit anderen Parametern der Flüssigkeitsanalyse wie pH, Leitfähigkeit oder Sauerstoff durch den Anschluss der Sensoren an den Liquiline-Messumformer.
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CCS55E
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von freiem Brom
EN DE 23/10/2023Sprache:
Deutsch
Version:
23/10/2023
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI01769CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens CCS55E
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von freiem Brom
EN DE 27/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
27/09/2023
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
BA02315CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 13/08/2024Sprache:
Englisch
Version:
13/08/2024
Dateigröße:
571.9 KB
Dateiname:
XA03332CEN_0124-00.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Sprache:
Englisch
Version:
16/06/2023
Dateigröße:
603.1 KB
Dateiname:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenSprache:
Deutsch
Version:
03/11/2023
Dateigröße:
678.7 KB
Dateiname:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Sprache:
Deutsch
Version:
13/06/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Sprache:
Tschechisch
Version:
08/10/2024
Dateigröße:
198.2 KB
Dateiname:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Sprache:
Englisch
Version:
13/06/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2023
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Sprache:
Japanisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-