

Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
max. 45°C
-
Prozessdruck
max. 4bar
Anwendungsgebiet
Die Durchflussarmatur Flowfit CCA250 ist speziell dazu konzipiert, alle Sensoren aufzunehmen, die für eine präzise Desinfektionsregelung erforderlich sind: den Chlorsensor und die pH-/Redox-Sensoren für Kompensation und Messung. Sie erhöht zudem die Verfügbarkeit Ihrer Sensoren und sorgt mit der integrierten Durchflussanpassung und einem Durchflussalarm dafür, dass Ihre Bypass-Messung stets sicher läuft. Mit der CCA2250 haben Sie Ihre Desinfektionsprozesse komplett unter Kontrolle, so dass Ihr Wasser immer keimfrei ist.
CCA250 ist eine Durchflussarmatur für die Messung von freiem Chlor, Gesamtchlor und Chlordioxid in:
Trinkwasser
- Spuren- und Standardmessung im Prozesswasser und in Verteilernetzen
- Überwachung, Regelung und Optimierung von DesinfektionsprozessenUtilities aller Industrien
- Spuren- und Standardmessung in allen Desinfektionsanwendungen
- Prozessanwendungen, z.B. FlaschenreinigungsanlagenSchwimmbadwasser
Vorteile
Alle für die Desinfektionsmessung erforderlichen Sensoren an einem Ort
Geeignet für alle Desinfektionsprozesse - freies Chlor, Chlordioxid, Gesamtchlor und andere
Von unten geschraubter Deckel erlaubt Kalibrierung der pH- und Redox-Sensoren im eingebauten Zustand
Durchflussalarm kann aktiviert werden
Nadelventil zur Anpassung des Durchflusses und Durchflussmesser zur optischen Kontrolle
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information CCA250
Durchflussarmatur für Chlor- und pH-/Redoxsensoren
EN DE 01/08/200901/03/200701/06/2001Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2009
Dateigröße:
530.8 KB
Dateiname:
TI062CDE_0709.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung CCA250
Durchflussarmatur für Chlorsensoren
EN DE 01/07/200901/02/200701/03/199401/07/1993Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2009
Dateigröße:
607 KB
Dateiname:
BA062CDE_0709.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Sprache:
Türkisch
Version:
23/11/2023
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Sprache:
Tschechisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
740.3 KB
Dateiname:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Sprache:
Englisch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Sprache:
Italienisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Sprache:
Spanisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenSprache:
Deutsch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
A turnkey solution for free chlorine measurement
A turnkey solution for free chlorine measurement
Complete EPA compliant
reagent-less free chlorine measurement systemSprache:
Englisch
Version:
02/05/2024
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
CP01262C24EN0224-TurnkeySolutionDisinfectionMeasmnt_0524.pdf
-