Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
k=0,01: 0,04 ... 20 µS/cm
k=0,1: 0,10 ... 200 µS/cm -
Prozesstemperatur
- 20 bis 120 ° C (-4 bis 248 ° F)
Sterilisation: max. 30 Minuten bei 140 ° C (284 ° F) -
Prozessdruck
13 bar bei 20 °C (188 psi bei 68 °F) absolut
2 bar bei 120 °C (14 psi bei 248 °F) absolut
Anwendungsgebiet
Memosens CLS15E eignet sich hervorragend für die Leitfähigkeitsmessung in Anwendungen mit geringen Messbereichen wie Kesselspeisewasser und Chipcleaning. Der konduktive Leitfähigkeitssensor arbeitet auch in explosionsgefährdeten Bereichen zuverlässig und genau. Der CLS15E verfügt über die digitale Memosens 2.0-Technologie, die eine erweiterte Speicherung von Kalibrier-, Justier- und Prozessdaten ermöglicht. Sie erleichtert die vorausschauende Wartung und bietet die perfekte Basis für IIoT-Dienste.
Memosens CLS15E misst die Leitfähigkeit in Rein- und Reinstwasserapplikationen zur Überwachung und Regelung von:
Kesselspeisewasser
Ionentauscher
Umkehrosmose
Kühlwasser
Destillation
Chipcleaning
Der digitale Sensor kann in Kraftwerken verwendet werden für:
Entgaste Leitfähigkeit
pH-Messung mit Differenzleitfähigkeit
Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie ATEX und FM, ist der Sensor für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Vorteile
Der Sensor ist auf einen geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer ausgelegt und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der Sensor ist sterilisierbar und autoklavierbar, was die Installation in sterilen Anlagen ermöglicht.
-
Dank seiner Elektrodengeometrie liefert Memosens CLS15E zuverlässige und genaue Messwerte bei niedrigen Leitfähigkeiten.
Das Qualitätszertifikat unter Angabe der individuellen Zellenkonstante ermöglicht eine perfekte Justierung der Messstelle.
IIoT-fähig: Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und schafft eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste.
Die kontaktlose und induktive Signalübertragung sorgt für maximale Prozesssicherheit.
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CLS15E
Deutsche Version - 01/2021
Digitaler Leitfähigkeitssensor mit Memosens 2.0 Technologie
EN DE 24/02/202131/01/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2021
Dateigröße:
857.2 KB
Dateiname:
TI01526CDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens CLS15E
Deutsche Version - 06/2022
Leitfähigkeitssensor mit Memosens-Protokoll
EN DE 01/06/202224/02/2021Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2022
Dateigröße:
530.9 KB
Dateiname:
BA02018CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CLS15E
Digitaler Leitfähigkeitssensor mit Memosens 2.0 Technologie
EN DE 24/02/202131/01/2021Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2021
Dateigröße:
857.2 KB
Dateiname:
TI01526CDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens CLS15E
Leitfähigkeitssensor mit Memosens-Protokoll
EN DE 01/06/202224/02/2021Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2022
Dateigröße:
530.9 KB
Dateiname:
BA02018CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Ergänzung zu: BA02018C, BA02019C, BA02020C und BA02027C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 04/11/202423/11/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/11/2020
Dateigröße:
356.5 KB
Dateiname:
XA02078CDE_0120.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6EN DE 05/04/202431/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
05/04/2024
Dateigröße:
580 KB
Dateiname:
XA02079CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 08/04/202417/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
08/04/2024
Dateigröße:
591.8 KB
Dateiname:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 19/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/08/2021
Dateigröße:
488.3 KB
Dateiname:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 21/09/2022Sprache:
Englisch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
489.2 KB
Dateiname:
XA02081CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN DE 25/03/202414/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
25/03/2024
Dateigröße:
488.9 KB
Dateiname:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 11/03/202415/01/202231/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
11/03/2024
Dateigröße:
492.9 KB
Dateiname:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digitale Leitfähigkeitssensoren mit Memosens- Technologie
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 13/03/202404/12/202031/03/2020Sprache:
Deutsch
Version:
13/03/2024
Dateigröße:
499.7 KB
Dateiname:
XA02080CDE_0224-00.pdf
-