
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
Anwendungsbereich A: pH: 1 … 12
Anwendungsbereich B: pH: 1 … 14 -
Prozesstemperatur
Anwendungsbereich A: –15 … 80 °C (5 … 176 °F)
Anwendungsbereich B: 0 … 135 °C (32 … 275 °F) -
Prozessdruck
0,8 … 11 bar (11,6 … 159,5 psi) absolut
Anwendungsgebiet
Memosens CPS41E verfügt über ein KCl-Flüssigelektrolyt und ein Keramikdiaphragma, wodurch er sich hervorragend für anspruchsvolle chemische Anwendungen, sich schnell ändernde Medien und Flüssigkeiten mit geringer Leitfähigkeit oder erheblichem organischen Anteil eignet. Seine integrierte digitale Memosens 2.0-Technologie ermöglicht eine erweiterte Datenspeicherung und Laborkalibrierung, was zu einer einfacheren Bedienung und mehr Prozessbetriebszeit führt und die perfekte Grundlage für eine vorausschauende Wartung bietet. Die berührungslose Signalübertragung sichert die Integrität Ihres Prozesses.
Medien mit niedrigen Leitfähigkeiten oder einem hohen Anteil an organischen Lösungsmitteln oder Alkoholen und sich schnell ändernde Medien:
Chemische Industrie
Kraftwerke, z. B. Kesselspeisewasser
Organische Chemikalien und Labormessungen
Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan-, INMETRO-Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, Zonen 0, 1 und 2.
Vorteile
Memosens 2.0 zur perfekten Unterstützung von IIoT, digitaler Transformation und vorausschauender Wartung: Der Sensor bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrierungs- und Prozessdaten und ermöglicht eine bessere Trenderkennung.
Geeignet für anspruchsvolle Bedingungen: Kontinuierliches Nachfüllen des KCl-Brückenelektrolyt sowie eine separate Referenzleitung verhindern eine Vergiftung der Elektrode.
Einsatz in sich schnell ändernden Medien: Memosens CPS41E bietet dank seines flüssigen KCl-Elektrolyts und des Keramikdiaphragmas eine schnelle Ansprechzeit.
-
KCl-Flüssigelektrolyt ermöglicht eine zuverlässige Messung auch bei sehr niedrigen Leitfähigkeiten (> 0,1 µS/cm).
-
Geeignet für Cleaning in Place (CIP) und Sterilisation in Place (SIP).
Die induktive Signalübertragung verhindert Störungen durch Feuchtigkeit, was zu sichereren Prozessen führt.
Reduzierte Betriebskosten: Die Sensorkalibrierung und -regenerierung im Labor ermöglicht weniger Prozessausfallzeiten und verlängert die Lebensdauer des Sensors.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS41E
Deutsche Version - 10/2020
pH-Sensor für die Prozesstechnik
EN DE 13/10/2020Sprache:
Deutsch
Version:
13/10/2020
Dateigröße:
865.6 KB
Dateiname:
TI01495CDE_0120.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: Memocheck, Memosens
Englische Version - 02/2021
Product root: CPS11E-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47D-, CPS47E-, CPS61E-, CPS62E-, CPS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77D-, CPS77E-, CPS91E-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97D-, CPS97E-, CYP02E- Region: International (IECEx) Approval agency: DEKRA Protection: Ex ia IIC T6 Gb, Ex ia IIC T6...T3 Ga, Ex ia 020 055 005
Sprache:
Englisch
Version:
08/02/2021
Dateigröße:
302.8 KB
Dateiname:
IECEx_BVS_19.0056X_002.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS41E
pH-Sensor für die Prozesstechnik
EN DE 13/10/2020Sprache:
Deutsch
Version:
13/10/2020
Dateigröße:
865.6 KB
Dateiname:
TI01495CDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-Sensoren CPSx1E, CPFx1E Redox-Sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01988CDE_0421.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 19/11/2024Sprache:
Englisch
Version:
19/11/2024
Dateigröße:
537 KB
Dateiname:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
26/11/2021
Dateigröße:
684.7 KB
Dateiname:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu: BA01988C, BA02142C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 07/09/202105/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2021
Dateigröße:
540.7 KB
Dateiname:
XA02113CDE_0221.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN DE 26/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
26/01/2022
Dateigröße:
424.3 KB
Dateiname:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu BA01988C, BA02142C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2025
Dateigröße:
499.5 KB
Dateiname:
XA01991CDE_0424-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 22/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
22/10/2021
Dateigröße:
425.6 KB
Dateiname:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 27/11/202426/08/2024Sprache:
Englisch
Version:
27/11/2024
Dateigröße:
503.3 KB
Dateiname:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
Ergänzung zu: BA01988C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 01/12/202215/02/202220/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
20/08/2020
Dateigröße:
477.8 KB
Dateiname:
XA02235CDE_0120.pdf
-