Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
pH -2 ... 14
-
Prozesstemperatur
0 ... 140 °C (32 ... 280 °F)
-
Prozessdruck
0 ... 7 bar abs (0 ... 101.5 psi)
Anwendungsgebiet
Ceramax CPS341D ist der Langstreckenläufer für hygienische Anwendungen in der Lebensmittel- und Life Sciences Industrie. Der Sensor garantiert langfristige Stabilität und geringste Wartung in jeder Applikation. Zudem verbindet die digitale Memosens-Technologie höchste Prozess- und Datensicherheit mit einfacher Handhabung: Der CPS341D widersteht Korrosion und Feuchtigkeit, lässt sich im Labor kalibrieren und ermöglicht eine vorausschauende Wartung.
Lebensmittelherstellung, auch hochpastöse Medien
Getränkeproduktion und -abfüllung
Life Sciences:
- Wasseraufbereitung
- Wirkstoffproduktion
- Wirkstoffaufbereitung
- Biotechnologie
Vorteile
Langzeitstabil über viele Jahre
Hygienisches Design: Geeignet für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP)
Hohe mechanische Belastbarkeit dank pH-sensitivem Email auf Stahlträger
Unempfindlich bei Verschmutzung durch große pH-Messoberfläche
Maximale Prozesssicherheit durch kontaktlose, induktive Signalübertragung
Ermöglicht vorausschauende Wartung durch Speicherung von Sensor- und Prozessdaten
Reduzierte Betriebskosten dank minimierter Prozessstillstandszeiten und längerer Sensorlebensdauer
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Ceramax CPS341D
Deutsche Version - 09/2024
pH-Sensor zur Anwendung in Pharmaindustrie und Lebensmittelherstellung
EN DE 24/09/202407/12/202231/07/201602/08/201301/07/2010Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
715.9 KB
Dateiname:
BA00468CDE_1623-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Ceramax CPS341D
Deutsche Version - 09/2024
pH-Sensor zur Anwendung in Pharmaindustrie und Lebensmittelherstellung
EN DE 24/09/202407/12/202225/06/2010Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
548.7 KB
Dateiname:
TI00468CDE_0824-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Ceramax CPS341D
pH-Sensor zur Anwendung in Pharmaindustrie und Lebensmittelherstellung
EN DE 24/09/202407/12/202225/06/2010Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
548.7 KB
Dateiname:
TI00468CDE_0824-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Ceramax CPS341D
pH-Sensor zur Anwendung in Pharmaindustrie und Lebensmittelherstellung
EN DE 24/09/202407/12/202231/07/201602/08/201301/07/2010Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
715.9 KB
Dateiname:
BA00468CDE_1623-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN DE 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Sprache:
Englisch
Version:
22/02/2016
Dateigröße:
4.3 MB
Dateiname:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Ceramax CPS341D Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN DE 31/07/2016Sprache:
Englisch
Version:
31/07/2016
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
XA01541CA3_0116.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Sprache:
Türkisch
Version:
23/11/2023
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Sprache:
Tschechisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
740.3 KB
Dateiname:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Sprache:
Englisch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-