
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
Redox: –1 500 … 1 500 mV
Anwendungsbereich A
• pH: 1 … 12
Anwendungsbereich B
• pH: 0 … 14 -
Prozesstemperatur
Anwendungsbereich A: –15 … 80 °C (5 … 176 °F)
Anwendungsbereich B: 0 … 135 °C (32 … 275 °F) -
Prozessdruck
0,8 … 17 bar (11,6 … 246,5 psi) absolut
Anwendungsgebiet
Memosens CPS16E eignet sich für die gleichzeitige pH- und Redoxmessung in Anwendungen mit langzeitstabilen Bedingungen. Dank seiner pH- und Redox-Elemente bietet der Sensor einen besseren Prozessüberblick und ermöglicht eine engere Prozesssteuerung. Der Memosens CPS16E verfügt über die digitale Memosens 2.0-Technologie, die eine erweiterte Datenspeicherung für eine vorausschauende Wartung bietet. Der pH-/Redox-Sensor ist feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht eine Laborkalibrierung, was die täglichen Aufgaben des Bedieners erleichtert und die Prozessintegrität maximiert.
Langzeitüberwachung oder Grenzwertregelung in Prozessen mit stabilen Prozessbedingungen:
- Chemische Prozesse
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Kraftwerke (z. B. Rauchgaswäsche)
- Müllverbrennungsanlagen
- Bergbau
- AbwasserWasseraufbereitung:
- Trinkwasser
- Kühlwasser
- Brunnenwasser
Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan-, INMETRO-Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0, 1 und 2.
Vorteile
Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und schafft eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste.
Die zusätzliche Platinelektrode ermöglicht eine ständige Überwachung der Referenzimpedanz und ist ein zuverlässiger Indikator für die Qualität des Sensors.
Die gleichzeitige Messung von pH-, Redox- und rH-Werten (im rH-Modus) bietet eine bessere Prozessübersicht und ermöglicht eine engmaschige Prozesskontrolle.
Robust: Der große PTFE-Ringspalt und die Referenz mit Ionenfalle verhindern eine Vergiftung des Sensors.
Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen: Prozessglas für hochalkalische Medien und druckstabil bis 17 bar.
Reduzierte Betriebskosten: Die Laborkalibrierung und der schnelle Sensortausch vor Ort minimieren die Prozessausfallzeit. Die Regeneration der Sensoren im Labor verlängert die Lebensdauer der Sensoren.
-
Die kontaktlose, digitale Signalübertragung sorgt für zuverlässige Messungen und damit für maximale Prozesssicherheit.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS16E
Deutsche Version - 07/2021
pH-/Redox-Sensor für Standardanwendungen in Prozess- und Umwelttechnik
EN DE 27/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
27/07/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01600CDE_0121.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Kombinierte pH-/Redox-Sensoren CPS16E, CPS76E und CPS96E
Deutsche Version - 10/2021
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
758.6 KB
Dateiname:
BA02142CDE_0221.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS16E
pH-/Redox-Sensor für Standardanwendungen in Prozess- und Umwelttechnik
EN DE 27/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
27/07/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01600CDE_0121.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Kombinierte pH-/Redox-Sensoren CPS16E, CPS76E und CPS96E
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
758.6 KB
Dateiname:
BA02142CDE_0221.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 19/11/2024Sprache:
Englisch
Version:
19/11/2024
Dateigröße:
537 KB
Dateiname:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
26/11/2021
Dateigröße:
684.7 KB
Dateiname:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu BA01988C, BA02142C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2025
Dateigröße:
499.5 KB
Dateiname:
XA01991CDE_0424-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu: BA01988C, BA02142C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 07/09/202105/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2021
Dateigröße:
540.7 KB
Dateiname:
XA02113CDE_0221.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN DE 09/04/202526/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
09/04/2025
Dateigröße:
423.8 KB
Dateiname:
XA02817CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 22/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
22/10/2021
Dateigröße:
425.6 KB
Dateiname:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 27/11/202426/08/2024Sprache:
Englisch
Version:
27/11/2024
Dateigröße:
503.3 KB
Dateiname:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 22/04/202131/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/04/2021
Dateigröße:
508 KB
Dateiname:
XA02082CDE_0221.pdf
-