Schließen Sie Ihren Sensor direkt - ohne Kabel - an den Messumformer an. Dank kontaktloser Datenübertragung haben Feuchtigkeit, Staub usw.. keinen Einfluss auf den Messwert.
Der Liquiline Compact CM72 ist ein kleiner Messumformer für Memosens-Sensoren. Er ist die richtige Wahl für Sie, wenn der Einbauraum begrenzt ist und Sie nicht die Flexibilität eines Multiparameter-Geräts benötigen. Zusammen mit dem Sensor passt er in die meisten Armaturen hinein und könnte nicht einfacher zu installieren sein. Der Messparameter und der Messbereich werden bereits während des Bestellvorgangs festgelegt. Dadurch ist der CM72 sofort einsatzbereit und bietet eine hohe Sicherheit gegen Bedienfehler.
Der Liquiline Compact CM72 kann in allen Branchen und ihren Utilities eingesetzt werden und unterstützt alle Sensoren mit dem blauen Memosens-Steckkopf:
pH-Sensoren
Redox-Sensoren
Leitfähigkeitssensoren
Sauerstoffsensoren
Messparameter und Messbereich werden bei der Bestellung festgelegt und können danach nicht mehr geändert werden.
Das 2-Draht-Gerät verfügt über die folgende Schnittstelle:
4...20 mA
Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie IECEx, ATEX und CSA, ist der CM72 geeignet für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vorteile
Platzsparende Installation: Das 2-Draht-Gerät findet Platz im Inneren einer Armatur und braucht keine eigene Stromversorgung.
Schnelle Inbetriebnahme: Dank seiner festen Konfiguration muss der CM72 nicht in Betrieb genommen werden und kann seine Arbeit rasch aufnehmen.
Profitieren Sie von allen Vorteilen der Memosens-Technologie: Memosens-Sensoren bieten Ihnen die sicherste Datenübertragung, die höchste Messwertverfügbarkeit und die einfachste Handhabung.
Vor-Ort-Diagnose: Eine rot/grün-LED zeigt den Status des Messumformers und des angeschlossenen Sensors an.
Geeignet für alle Einsatzorte: Ob es an Ihrer Messstelle staubt, dampft, regnet, schneit, heiß oder kalt ist – der CM72 ist immer genau der richtige Messumformer für Sie.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verarbeitet bis zu 1,7 Millionen Tonnen Restmüll pro Jahr. Entdecken Sie, wie Sie ihre pH Messung dank Endress+Hauser optimiert haben.
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Holiferm produziert nachhaltige Biotenside durch ein patentiertes Fermentationsverfahren mit Schwerkrafttrennung. Das Unternehmen suchte nach einer Möglichkeit, die Messung des kritischen Phasentrennungsschritts zu automatisieren.
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .