![Dipfit CLA140 Eintaucharmatur hilft Ihnen, durch die schnelle Entnahme Ihrer Leitfähigkeitsprobe, Zeit zu sparen. Dipfit CLA140 wurde entwickelt für alle Applikationen in aggressiven Medien.](/__image/a/23032/k/cfd8e755d00a62c264ff38f61d08c8246c22b687/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLA140.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
max. 150°C
-
Prozessdruck
max. 10bar
Anwendungsgebiet
Dipfit CLA140 ist eine Eintaucharmatur für alle anspruchsvollen Anwendungen bei denen aggressive Medien beteiligt sind. Dank Flanschanschluss und einer zuverlässigen Abdichtung sitzt Dipfit auch bei hohen Temperaturen und Drücken sicher im Prozess. Darüber hinaus ist die Armatur mit einem benutzerfreundlichen Bajonettverschluss ausgestattet, durch den Sie Ihre Sensoren leicht und schnell installieren und warten können.
Dipfit CLA140 ist eine Eintaucharmatur für Leitfähigkeitssensoren in:
Chemische Industrie
Zellstoff- und Papierindustrie
Dipfit CLA140 ist geeignet für:
Die induktiven Leitfähigkeitssensoren CLS50/CLS50D
Vorteile
Leichter Ein- und Ausbau des Sensors dank Bajonettverschluss
Robustes Design widersteht aggressiven Medien, hohen Drücken und Temperaturen
Geringere Kondensation von Wasser dank atmungsaktivem Goretex®-Filter
Flexibler Anschluss an den Prozess mit verschiedenen Flanschen (DIN, ANSI, JIS)
Eintauchtiefe von 500 bis 2500 mm verfügbar
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Dipfit CLA140 Technische Information
Eintaucharmatur mit Flanschanschluss für Prozesse mit hohen
AnforderungenEN DE 31/08/201801/11/1998Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2018
Dateigröße:
518.9 KB
Dateiname:
TI00196CDE_1318.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Dipfit CLA140 Betriebsanleitung
Eintaucharmatur für induktiv messende Leitfähigkeitssensoren
EN DE 31/08/201801/11/1998Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2018
Dateigröße:
972.9 KB
Dateiname:
BA00196CDE_1318.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenSprache:
Deutsch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
12/01/2024
Dateigröße:
6.3 MB
Dateiname:
CP01313CJA_0223.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsSprache:
Englisch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: DipFit P
Product root: CLA140-
Declaration number: HE_01138_01.19
Manufacturer specification: PEDEN DE 28/03/2019Sprache:
Englisch
Version:
28/03/2019
Dateigröße:
277 KB
Dateiname:
HE_01138_01.19_PED_CLA140-PVDF.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: DipFit P
Product root: CLA140-
Declaration number: HE_01137_01.19
Manufacturer specification: PEDEN DE 28/03/2019Sprache:
Englisch
Version:
28/03/2019
Dateigröße:
280.2 KB
Dateiname:
HE_01137_01.19_PED_CLA140-316L.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: DipFit P
Product root: CLA140-, CPA140-
Declaration number: HE_01325_01.20
Manufacturer specification: Explosion protectionEN DE 14/08/2020Sprache:
Englisch
Version:
14/08/2020
Dateigröße:
188.1 KB
Dateiname:
CxA140_HE Ex_HE_01325_01.20.pdf
-