![Condumax CLS15 ist der ideale Sensor für geringe Leitfähigkeiten: verlässlich, genau, langlebig. Condumax CLS15 ist ein verlässlicher Leitfähigkeitssensor für Rein- und Reinstwasserapplikationen.](/__image/a/23155/k/ad8be0061c9c21f5c49a24d1127397bc24fde517/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLS15.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
k= 0,01 : 0-20 µS/cm
k= 0,1 : 0-200 µS/cm -
Prozesstemperatur
max. 130°C (140°C / 30 min)
-
Prozessdruck
max. 12bar (20°C)
Anwendungsgebiet
Condumax CLS15 ist die ideale Wahl für die Leitfähigkeitsmessung in niedrigen Messbereichen. Er arbeitet zuverlässig und genau in einem breiten Anwendungsbereich - auch in explosionsgefährdeten Bereichen. Er ist für eine geringe Wartung und eine lange Lebensdauer konzipiert und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Condumax CLS15 misst die Leitfähigkeit in Rein- und Reinstwasseranwendungen für die Überwachung und Steuerung von:
Ionenaustauscher
Umkehrosmose
Kühlwasser
Destillation
Chipcleaning
Der Sensor kann in Kraftwerken verwendet werden für:
Entgaste Leitfähigkeit
pH-Messung mit Differenzleitfähigkeit
Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie ATEX und FM, ist der Sensor für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Vorteile
Zuverlässige und genaue Messwerte bei geringen Leitfähigkeiten
Leicht zu reinigen aufgrund polierter Messflächen
Sterilisierbar
Robustes Design für lange Haltbarkeit
Verschiedene Zellkonstanten liefern einen breiten Messbereich
Qualitätszertifikat mit Angabe der individuellen Zellkonstanten
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Condumax CLS15/CLS15D
Deutsche Version - 10/2014
Konduktiv gemessene Leitfähigkeit
EN DE 31/10/201410/09/201201/04/201001/08/200701/10/2006Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2014
Dateigröße:
785.5 KB
Dateiname:
TI00109CDE_1414.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Condumax CLS15/CLS15D
Konduktiv gemessene Leitfähigkeit
EN DE 31/10/201410/09/201201/04/201001/08/200701/10/2006Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2014
Dateigröße:
785.5 KB
Dateiname:
TI00109CDE_1414.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Condumax CLS15/16/21
Konduktive Leitfähigkeitsmessung in Flüssigkeiten
EN DE 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2022
Dateigröße:
959.1 KB
Dateiname:
BA01148CDE_0622-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Konduktiv messende Leitfähigkeitssensoren
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN DE 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Sprache:
Deutsch
Version:
10/01/2024
Dateigröße:
501.5 KB
Dateiname:
XA00083CDE_1423-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN DE 12/04/2024Sprache:
Englisch
Version:
12/04/2024
Dateigröße:
602.6 KB
Dateiname:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenSprache:
Deutsch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
12/01/2024
Dateigröße:
6.3 MB
Dateiname:
CP01313CJA_0223.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsSprache:
Englisch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_02.16EN DE 01/06/2017Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2017
Dateigröße:
295.2 KB
Dateiname:
EC_00317_02.16.pdf
-