

Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
max. 140°C
-
Prozessdruck
max. 10bar
Anwendungsgebiet
Die Prozessarmatur Unifit CPA442 ist die einfache Lösung für die pH-/Redox- oder Sauerstoffmessung in Tanks und Rohrleitungen in hygienischen und sterilen Anwendungen. Unifit ist für die Inline-Reinigung und Sterilisierung entsprechend EHEDG- und 3A-Kriterien konzipiert. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Qualitätsprodukte niemals kontaminiert werden und immer absolut sicher sind.
Unifit CPA442 ist für den Festeinbau in Tanks oder Rohrleitungen vorgesehen in:
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Life Sciences
Wasseraufbereitung
Chemie
Sie kann bei Drücken bis zu 12 bar eingesetzt werden (Edelstahlausführung).
Vorteile
Zertifiziertes hygienisches Design: Entspricht dem 3-A Standard 74-05 und erfüllt die Anforderungen der EHEDG Class I
Keine Kontamination dank spaltfreier Elektrodeneinbaudichtung (Formdichtung)
Elektropolierte Oberfläche verhindert Ablagerungen (Ra = 0,38 μm oder 0,76 μm)
Geeignet für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP)
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Unifit CPA442
Prozessarmatur
Zum sicheren Einbau von 12 mm Sensoren (Pg 13,5) in Lebensmittel-,
Getränke-, Pharma- und Chemieindustrie.EN DE Andere Sprache auswählen 23/01/201301/10/200401/08/2001Sprache:
Deutsch
Version:
23/01/2013
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00306CDE_1313.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Unifit CPA442
Prozessarmatur
EN DE Andere Sprache auswählen 29/05/2013Sprache:
Deutsch
Version:
29/05/2013
Dateigröße:
654.3 KB
Dateiname:
BA01166CDE_0113.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Sprache:
Italienisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Sprache:
Tschechisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
740.3 KB
Dateiname:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Sprache:
Spanisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: HE_00679_02.17
Manufacturer specification: 1935/2004EN DE 01/09/2017Sprache:
Englisch
Version:
01/09/2017
Dateigröße:
358.7 KB
Dateiname:
HE_00679_02.17_CPA442.pdf
-
-
-
FDA Erklärung
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00227_01.19
FDA specification: SealingEN DE 21/10/2019Sprache:
Englisch
Version:
21/10/2019
Dateigröße:
276.2 KB
Dateiname:
FDA_00227_01.19.pdf
-
-
-
FDA Erklärung
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00335_01.24
FDA specification: SealingEN DE 13/02/2024Sprache:
Englisch
Version:
13/02/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
FDA_00335_01.24.pdf
-
-
-
FDA Erklärung
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00228_01.19
FDA specification: SealingEN DE 15/11/2019Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2019
Dateigröße:
275 KB
Dateiname:
FDA_00228_01.19.pdf
-