©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Anwendungsgebiet
Die Eintaucharmatur Dipfit CPA111 ist für Anwendungen in offenen und geschlossenen Tanks konzipiert. Sie bietet Platz für drei Sensoren, die dank Bajonettverschluss leicht montiert und entfernt werden können. Der Verschiebeflansch bietet Ihnen die erforderliche Flexibilität für eine universelle Verwendung. Dipfit ist die zeit- und kostensparende Lösung für die Standard-Wasser- und Abwasseraufbereitung.
Dipfit CPA111 ist für den universellen Einsatz in offenen Becken, Kanälen oder geschlossenen Tanks vorgesehen in:
Kläranlagen
Wasseraufbereitung
Sie kann bei Drücken bis maximal 4 bar eingesetzt werden.
Vorteile
Einfacher Ein- und Ausbau des Elektrodenhalters durch Bajonettverschluss
Flexibles Einstellen der Eintauchtiefe durch Verschiebeflansch
Reduziert den Installationsaufwand dank 3 Einbauplätzen für 120-mm-Sensoren bzw. eine Reinigungseinheit
Aus umweltfreundlichem Polypropylen
Dieses Produkt als Teil eines Paketes erwerben
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Erfolgsstorys
Toilettenspülung mit einer frischen Meeresbrise
Die Verwendung von Meerwasser für die Toilettenspülung kann viel Trinkwasser einsparen. Um eine konstante Wasserversorgung zu gewährleisten, müssen die verwendeten Sensoren zuverlässig funktionieren.
Die ganze Geschichte
Überwachung biologischer Parameter im Abwasser
Die Untersuchung des Abwassers mit der Liquistation CSF48 und dem mobilen Liquiport CSP48 kann wertvolle Informationen über das Auftreten von Covid 19-Infektionen in einem bestimmten Gebiet liefern
Die ganze Geschichte
Anwendung
Wasser, Abwasser, Prozess
Merkmal
Für offene und geschlossene Tanks, sowie Gerinne.
Design
- Messzellenhalterung in Bajonetttechnik.- 3 Elektrodeneinbauplätze (je 120mm Länge)- variable Armaturenlänge.- integrierte Sprühreinigung CPR31 oder externe Sprühreinigung CPR30.- Processanschluß über Fest- oder Verschiebeflansch.
Material
Armatur :PP Dichtung : EPDM
Maße
500 - 3000mm, Sonderlänge auf Anfrage
Anschluss
Eintaucharmatur, Losflansch DN100, Druckflansch DN100/PN4, Verschiebeflansch DN100
Anwendung
Wasser, Abwasser, Prozess
Merkmal
Für offene und geschlossene Tanks, sowie Gerinne.
Design
- Messzellenhalterung in Bajonetttechnik.- 3 Elektrodeneinbauplätze (je 120mm Länge)- variable Armaturenlänge.- integrierte Sprühreinigung CPR31 oder externe Sprühreinigung CPR30.- Processanschluß über Fest- oder Verschiebeflansch.
Material
Armatur :PP Dichtung : EPDM
Maße
500 - 3000mm, Sonderlänge auf Anfrage
Anschluss
Eintaucharmatur, Losflansch DN100, Druckflansch DN100/PN4, Verschiebeflansch DN100
Beliebteste Downloads
Dipfit CPA111
Technische Information
Deutsche Version - 09/2015
Tauch- und Einbauarmatur für offeneund geschlossene Behälter mit
Flansch DN 100
EN
DE
ES FR HU IT JA PL PT RU ZH
30/09/2015
01/04/1998
Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2015
Dateigröße:
751.5 KB
Dateiname:
TI00112CDE_1315.pdf
Dipfit CPA111
Betriebsanleitung
Deutsche Version - 09/2015
Tauch- und Einbauarmatur für pH-/Redox-Messung
EN
DE
CS ES FR HU IT JA PL PT RU ZH
30/09/2015
01/06/2007
01/03/2000
Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2015
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA00112CDE_1315.pdf
11 Dokumente
Dipfit CPA111
Technische Information
Tauch- und Einbauarmatur für offeneund geschlossene Behälter mit Flansch DN 100
EN
DE
Spanisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
30/09/2015
01/04/1998
Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2015
Dateigröße:
751.5 KB
Dateiname:
TI00112CDE_1315.pdf
Dipfit CPA111
Betriebsanleitung
Tauch- und Einbauarmatur für pH-/Redox-Messung
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
30/09/2015
01/06/2007
01/03/2000
Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2015
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA00112CDE_1315.pdf
für Armaturen mit Blindstopfen (Beispielsweise: CxA111, CPA240, CPA250, CYA27, 12mm Elektroden mit PG13,5 Gewinde)
EN
DE
Japanisch
21/05/2021
Sprache:
Deutsch
Version:
21/05/2021
Dateigröße:
592 KB
Dateiname:
EA01355CDE_0121.pdf
Mounting instruction for pendoulous suspension of assemblies
Special Documentation Pendulumverse/Pendulum Frame for pendulous suspension of assemblies CPA111,CLA111,CPA510, CYA611
Sprache:
Englisch
Version:
01/11/1997
Dateigröße:
129.6 KB
Dateiname:
SD038CA2.pdf
Mounting instruction pendulum frame
for pendulous suspension of the assemblies CPA111/CLA111/CPA510/CYA611
Sprache:
Englisch
Version:
01/11/1997
Dateigröße:
167.7 KB
Dateiname:
Sd034ca2.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Sprache:
Englisch
Version:
02/12/2021
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
08/02/2024
Dateigröße:
5.8 MB
Dateiname:
pH selection guide_CP00010C.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
Reduced maintenance effort, enhanced saftey in gold mine
Reduced maintenance effort, enhanced saftey: Memosens CPS47D measures pH value in cyanide leaching
Sprache:
Englisch
Version:
15/04/2020
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
CS01638CEN_CPS47D_Gold leaching.pdf
Un effort de maintenance réduit, une sécurité accrue
Memosens CPS47D dans le lessivage du cyanure dans une mine d’or
Sprache:
Französisch
Version:
15/04/2020
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
CS01638CFR-0120-Gold leaching.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit CPA111 Dichtungen EPDM
Kit CPA111 Dichtungen FKM
Kit CXA111/140 HAUBE komplett
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
51500400
Kit CxA111/140 Kleinteile
Kit CxA111 Sternmutter (2x)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71467090
Kit CxA111 Adapter für Verschiebeflansch
Zeichnungsnummer
Bestellcode
60
71467087
Kit CxA111 Verschiebeflansch
Zeichnungsnummer
Bestellcode
70
71467086
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
50066593
Kit CPA111 Elektrodenhalter Kleinteile
Kit CPA111 Elektrodenhalter
Zeichnungsnummer
Bestellcode
50
71467078
Kit CPA111 Potentialausgleichsstift
Zeichnungsnummer
Bestellcode
40
71467080
Hängebügel für CPA 111 / CLA 111
Zeichnungsnummer
Bestellcode
80
50075422
Kit CxA111 Zusatzgewichte
Zeichnungsnummer
Bestellcode
90
71467089
Kit CxA O-Ring 10,69x3,53 EPDM (10x)
Kalibrierkappe für CPA111
Naßhalteschale für CPA111
Zeichnungsnummer
Bestellcode
120
50066569
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren