©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Prozesstemperatur
-15 ... 130 °C (5 ... 266 °F)
Prozessdruck
Max. 12 bar bei 100 °C (175 psi bei 212 °F)
Anwendungsgebiet
Die manuelle Wechselarmatur Cleanfit CPA450 ist der erste Schritt in die Welt der Wechselarmaturen. Sie ist für die Installation in dickwandigen Tanks oder Rohrleitungen mit großem Durchmesser konzipiert und eignet sich für faserige oder belagbildende Medien. CPA450 bietet einen Kugelhahn, der die Prozesse zuverlässig abdichtet und so die Sensorhandhabung extrem erleichtert. Die Wartung oder der Austausch des Sensors ist möglich, ohne den Prozess zu unterbrechen oder den Tank zu leeren.
Cleanfit CPA450 ist für die Installation in dickwandigen Tanks und großen Rohrleitungen vorgesehen in:
Sie kann bei Drücken bis zu 12 bar eingesetzt werden.
Vorteile
Reinigung und Kalibrierung des Sensors ohne Prozessunterbrechung - spart Wartungszeit und -kosten
Hohe Bediensicherheit dank zuverlässigem Abschotten des Prozesses durch Kugelhahn aus Edelstahl
Variable Eintauchtiefe bis 700 mm
Flexible Anpassung an alle Anwendungen dank vieler unterschiedlicher Materialien und Prozessanschlüsse
Erfolgsstorys
Reines, hochwertiges Bier und sauberes Abwasser
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Die ganze Geschichte
Leitfähigkeitssystem optimiert die Produktion von Biotensiden
Holiferm produziert nachhaltige Biotenside durch ein patentiertes Fermentationsverfahren mit Schwerkrafttrennung. Das Unternehmen suchte nach einer Möglichkeit, die Messung des kritischen Phasentrennungsschritts zu automatisieren.
Die ganze Geschichte
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Das könnte Sie ebenfalls interessieren
Über uns
Ohne Armatur - keine Messung!
Sicherheit und Bedienkomfort einer Messstelle beginnen mit dem Einsatz der richtigen Armatur. Dank unserer flexiblen Armaturenfertigung bekommen Sie genau die Armatur, die Ihren Anforderungen entspricht.
Weitere Informationen
Anwendung
Kraftwerke, Chemische Industrie, Industrielle Wasseraufbereitung, Versorgungstechnik
Merkmal
Offener und geschlossener Tank, Rohrleitungen
Design
Manuelle Wechselarmatur für 120mm Elektroden, Spülkammeranschluß G1/4"
Material
Tauchrohr: Edelstahl 1.4404, Alloy C22, Titan 3.7035 O-Ringe: EPDM, Viton oder Kalrez
Maße
Eintauchtiefe: bis zu 700 mm (27.56 Zoll)
Prozesstemperatur
-15 ... 130 °C (5 ... 266 °F)
Prozessdruck
Max. 12 bar bei 100 °C (175 psi bei 212 °F)
Anschluss
Gewinde G 1 1/4"; Gewinde NPT 1 1/4"; Flansch DN32 PN16; Flansch ASME 1 1/4"
Anwendung
Kraftwerke, Chemische Industrie, Industrielle Wasseraufbereitung, Versorgungstechnik
Merkmal
Offener und geschlossener Tank, Rohrleitungen
Design
Manuelle Wechselarmatur für 120mm Elektroden, Spülkammeranschluß G1/4"
Material
Tauchrohr: Edelstahl 1.4404, Alloy C22, Titan 3.7035 O-Ringe: EPDM, Viton oder Kalrez
Maße
Eintauchtiefe: bis zu 700 mm (27.56 Zoll)
Prozesstemperatur
-15 ... 130 °C (5 ... 266 °F)
Prozessdruck
Max. 12 bar bei 100 °C (175 psi bei 212 °F)
Anschluss
Gewinde G 1 1/4"; Gewinde NPT 1 1/4"; Flansch DN32 PN16; Flansch ASME 1 1/4"
Beliebteste Downloads
Cleanfit CPA450
Technische Information
Deutsche Version - 12/2018
Wechselarmatur für 12-mm-Sensoren zur pH-/Redox- und Sauerstoffmessung
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU ZH
31/12/2018
17/03/2011
01/10/2009
01/10/2008
01/10/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
31/12/2018
Dateigröße:
456.3 KB
Dateiname:
TI00183CDE_1418.pdf
Cleanfit CPA450
Deutsche Version - 11/2020
Wechselarmatur für 12-mm-Sensoren zur pH-/Redox- und Sauerstoffmessung
EN
DE
BG CS DA EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
03/11/2020
31/05/2020
31/10/2018
31/01/2011
01/10/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
03/11/2020
Dateigröße:
913 KB
Dateiname:
BA00183CDE_1620.pdf
21 Dokumente
Cleanfit CPA450
Technische Information
Wechselarmatur für 12-mm-Sensoren zur pH-/Redox- und Sauerstoffmessung
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
31/12/2018
17/03/2011
01/10/2009
01/10/2008
01/10/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
31/12/2018
Dateigröße:
456.3 KB
Dateiname:
TI00183CDE_1418.pdf
Wechselarmatur für 12-mm-Sensoren zur pH-/Redox- und Sauerstoffmessung
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
03/11/2020
31/05/2020
31/10/2018
31/01/2011
01/10/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
03/11/2020
Dateigröße:
913 KB
Dateiname:
BA00183CDE_1620.pdf
Liquisys M CLM223/253
Betriebsanleitung
Messumformer
EN
DE
Dänisch Spanisch Finnisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Chinesisch
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/10/2008
15/09/2005
Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00193CDE_1515.pdf
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Sprache:
Türkisch
Version:
23/11/2023
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA01088C56TR01.23.pdf
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Sprache:
Englisch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Sprache:
Tschechisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
740.3 KB
Dateiname:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni complete “chiavi in mano”
Sprache:
Italienisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
FA01018CIT_02.16.pdf
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Sprache:
Spanisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und Anwendungen
Sprache:
Deutsch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
EPDM-O-Ring-Satz für CPA 450
Viton-O-Ring-Satz für CPA 450
Kalrez-O-Ring-Satz für CPA 450
Kit CPA450 PAL Montageset
Kit CPA 450 / Elektrodenhalter EPDM
Kit CPA 450 / Elektrodenhalter Viton
Kit CPA 450 / Elektrodenhalter KALREZ
Kit CPA450: Sensorhalter Alloy; Kalrez
Kit CPA450: Sensorhalter; Ti; Kalrez
KIT CPA450, Tauchrohr 100 mm 316L
KIT CPA450, Tauchrohr 250 mm 316L
KIT CPA450, Tauchrohr 700 mm 316L
KIT CPA450, Tauchrohr 100 mm Alloy
KIT CPA450, Tauchrohr 250 mm Alloy
KIT CPA450, Tauchrohr 700 mm Alloy
KIT CPA450, Tauchrohr 100 mm Titan
KIT CPA450, Tauchrohr 250 mm Titan
KIT CPA450, Tauchrohr 700 mm Titan
KIT CPA450, Handgriff mit Gewinde 316L
KIT CPA450, 5 Dichteinsatz für Griff
Kit CPA450 Arretierung; PA
Kit CPA450 Bundbuchse; 316L; EPDM
Kit CPA450 Bundbuchse; 316L; Viton
Kit CPA450 Bundbuchse/Verschluss KALREZ
KIT CPA450, Bundbuchse Alloy
KIT CPA450, Bundbuchse Titan
Kit CPA450 Adapter G1 1/4 Zoll
Kit CPA450 Adapter NPT 1 1/4 Zoll
Kit CPA450 Verschlussschrauben Adapter
Kit CPA450: Spuelkammer MNPT 1,5";Alloy
Kit CPA450: Spuelkammer ANSI 2";Alloy
Kit CPA450: 3 Verschlussschrauben;Alloy
Kit CPA450: Spuelkammer MNPT 1,5";Titan
Kit CPA450: Spuelkammer ANSI 2";Titan
Kit CPA450: 3 Verschlussschrauben;Titan
Schlauchanschlussset 1.4404, G 1/4"/DN12
Kit CPA450 Kugelhahn G1 1/4 Zoll 1.4408
Kit CPA450 Kugelhahn NPT1 1/4Zoll 1.4408
Kit CPA450 Flansch Ansi 1 1/4 Zoll
Kit CPA450 Adapter fuer Flansch EPDM
Kit CPA450 Adapter fuer Flansch Viton
Kit CPA450 Adapter fuer Flansch KALREZ
Kit CPA450 Kugelhahn DN32 Flansch
Kit CPA450 Kugelh. ANSI1 1/4Zoll Flansch
Spritzschutzkappe für Armaturen
Manometer G 1/4"für CPA450; 0-16 bar
Ablasskugelhahn 1/4"für Kammerentleerung
Schlauchanschlussset PVDF, G 1/4"-DN12
Einschweissadapter gerade f. CPA450-F/G
Kit CPA450 Hakenschlüssel 58-62 mm
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren