Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
5 ... 50 °C (41 ... 122 °F)
-
Prozessdruck
0.2 ... 1 bar (3 ... 15 psi)
Anwendungsgebiet
Stamoclean CAT411 bietet eine bakterienfreie Mikrofiltration von Proben aus Druckrohren. Der selbstreinigende Querstrom-Filter vermeidet Filterverblockungen und erhöht so Ihre Prozesssicherheit. Dank eines minimierten Totvolumens zeigt er Änderungen Ihres Prozesses umgehend an und verkürzt die Ansprechzeit Ihrer nachgeschalteten Messgeräte. Stamoclean CAT411 kann auch in bestehende Prozesse leicht integriert werden.
Stamoclean CAT411 ist eine selbstreinigende Probenvorbereitung für:
Kommunale Kläranlagen:
- Rücklaufschlamm
- Überschussschlamm
- NachklärbeckenIndustriekläranlagen:
- Rücklaufschlamm
- Überschussschlamm
- NachklärbeckenDruckrohrinstallationen in industriellen Prozessen
Vorteile
Hohe Betriebssicherheit dank robuster Konstruktion
Bakterienfreie Mikrofiltration
Leichte Installation und Integration
Kurze Ansprechzeit nachgeschalteter Messgeräte dank eines geringen Totvolumens
Selbstreinigende Bauform minimiert Betriebskosten
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Stamoclean CAT411
Mikrofilter
Querstromfilter zur Filtration von wässrigen Proben aus DruckleitungenEN DE 30/05/202212/07/201601/06/200701/07/2002Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
423 KB
Dateiname:
TI00349CDE_1422-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Stamoclean CAT411
Querstromfilter für wässrige Proben aus Druckleitungen
EN DE 30/05/202222/07/201603/10/2004Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
541.8 KB
Dateiname:
BA00349CDE_1422-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Sprache:
Italienisch
Version:
21/03/2017
Dateigröße:
26.5 MB
Dateiname:
FA00012CIT_18.17.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Analyseurs, capteurs in situ et préleveurs
Experts en analyses physico-chimiques
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2023
Dateigröße:
9.7 MB
Dateiname:
Analyseurs-Preleveurs-FA00012CFR.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Analysatoren, In-Situ-Sensoren und Probenehmer
Kompetenz in Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
18/01/2023
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00012CDE_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Analyzers, in-situ sensors and samplers
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
18/01/2023
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00012CEN_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo Analizadores
Analizadores, sensores y tomamuestras in situ
Sprache:
Spanisch
Version:
21/11/2018
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
FA00012Ces_Catálogo Analizadores_19.18.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Sprache:
Italienisch
Version:
21/11/2018
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
FA00012CIT_19.18.pdf
-
-
-
Zubehör
51511288 (Australia)
KIT CAT411 Ersatzmembranen, 2 Stück
Sprache:
Englisch
Version:
19/09/2023
Dateigröße:
176 KB
Dateiname:
MSDS_51511288_(AUS).pdf
-
-
-
Zubehör
51511288 (Belgium (Dutch))
KIT CAT411 Ersatzmembranen, 2 Stück
Sprache:
Niederländisch
Version:
19/09/2023
Dateigröße:
182.8 KB
Dateiname:
MSDS_51511288_(BNL).pdf
-