©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Prozesstemperatur
0 ... 130 °C (32 ... 194 °F)
Prozessdruck
bis zu 20 bar (300 psi) abhängig von Material, Nennweite und Prozessanschluss
Anwendungsgebiet
OUA260 ist die erstklassige Durchflusszelle für Absorptions-, Farb- und Trübungsmessungen. Ihr ultrahygienisches Design und die zertifizierte Biokompatibilität erfüllen die höchsten Anforderungen zum zuverlässigen Schutz Ihrer Produkte vor Kontamination. Mehrere Prozessanschlüsse und verfügbare Materialien gewährleisten eine perfekte Einpassung und Leistung auch in aggressiven Medien. Außerdem beschleunigt sein geringes Zellvolumen die Sensor-Ansprechzeiten und liefert Ihnen so schnelle Messwerte.
Die Durchflusszelle OUA260 wird verwendet in Kombination mit:
Feststoff- und Farbsensor OUSAF12
Farbsensor OUSAF22
UV-Absorptionssensor OUSAF44
UV-Absorptionssensor OUSAF46
Trübungs- und Feststoffsensor OUSTF10
Typische Anwendungen sind:
Die OUA260 kann auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
Vorteile
Das geringe Volumen der Durchflussarmatur reduziert den Probenverbrauch erheblich
Geeignet für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP)
Zertifizierte Biokompatibilität gemäß USP class VI
Ultrahygienisch dank elektropolierter Oberfläche, Ra=0,4 µm (16 µinch)
Konform mit EG 2023/2006 und 1935/2004
Vielfältige Materialien und Prozessanschlüsse für perfekte Einpassung in jede Anwendung
Vielfältige optische Fenstermaterialien und Pfadlängen für optimale Anpassung an jeden Prozess
Erfolgsstorys
Guter Zucker und keine bittersüße Überraschung
Zum Schutz der Verbraucher gelten in der Lebensmittelindustrie hohe Qualitätsstandards. Die Zuckerqualität muss nach ICUMSA gemessen werden. Diese Messung ist teuer und aufwendig. Mit dem Farbsensor OUSAF22 lässt sich der ICUMSA-Farbwert messen.
Die ganze Geschichte
Reines, hochwertiges Bier und sauberes Abwasser
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Die ganze Geschichte
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Anwendung
Durchflussarmatur mit photometrischen Sensoren OUSAFxx und OUSTF10
Material
Körper: Edelstahl AISI 316L, 1.4435, PVDF, weitere auf Anfrage Fenster: Quarz, Saphir oder Borsilikat O-Ringe: Viton, Silikon, EPDM, Kalrez
Prozesstemperatur
0 ... 130 °C (32 ... 194 °F)
Prozessdruck
bis zu 20 bar (300 psi) abhängig von Material, Nennweite und Prozessanschluss
Beliebteste Downloads
BA OUA260
Deutsche Version - 12/2023
Durchflussarmatur für die Sensoren OUSAFxx und OUSTF10
EN
DE
BG CS DA EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
Mehr
08/12/2023
20/08/2021
29/10/2020
31/05/2017
19/04/2016
Sprache:
Deutsch
Version:
08/12/2023
Dateigröße:
832.1 KB
Dateiname:
BA01600CDE_0523-00.pdf
OUSAF44
Deutsche Version - 12/2022
Optischer Sensor kombiniert mit Durchflussarmatur OUA260 zur Messung der
UV-Absorption
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU ZH
Mehr
07/12/2022
31/10/2018
31/03/2016
01/12/2009
01/07/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
07/12/2022
Dateigröße:
540.2 KB
Dateiname:
TI00416CDE_1622-00.pdf
12 Dokumente
Optischer Sensor kombiniert mit Durchflussarmatur OUA260 zur Messung der UV-Absorption
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
Andere Sprache auswählen
07/12/2022
31/10/2018
31/03/2016
01/12/2009
01/07/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
07/12/2022
Dateigröße:
540.2 KB
Dateiname:
TI00416CDE_1622-00.pdf
Durchflussarmatur für die Sensoren OUSAFxx und OUSTF10
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
Andere Sprache auswählen
20/08/2021
03/11/2020
30/06/2017
30/04/2015
29/08/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
20/08/2021
Dateigröße:
523.9 KB
Dateiname:
TI00418CDE_1721.pdf
Durchflussarmatur für die Sensoren OUSAFxx und OUSTF10
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
Andere Sprache auswählen
08/12/2023
20/08/2021
29/10/2020
31/05/2017
19/04/2016
Sprache:
Deutsch
Version:
08/12/2023
Dateigröße:
832.1 KB
Dateiname:
BA01600CDE_0523-00.pdf
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2016
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
CP01110 Process photometer_DE_2016_lowres.pdf
Sprache:
Japanisch
Version:
16/04/2024
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
CP01110CJA_0216_0424_Process photometer.pdf
Expertise en analyses physico-chimiques
Sprache:
Französisch
Version:
07/09/2016
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
CP01110CFR-0616-Photomètres de process.pdf
Experiencia en análisis de líquidos
Sprache:
Spanisch
Version:
27/01/2015
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
CP01110C23ES_0115_LR.pdf
Expertise in liquid analysis
Sprache:
Englisch
Version:
07/09/2016
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
CP01110 Process photometer_EN_2016_LowRes.pdf
High-quality sugar and no bittersweet suprise
Inline quality measurement in sugar production
Sprache:
Englisch
Version:
18/01/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
AI01153CEN_0121_High-quality sugar and no bittersweet surprise.pdf
Guter Zucker und keine bittersüße Überraschung
Inline-Qualitätsmessung in der Zuckerproduktion
Sprache:
Deutsch
Version:
18/01/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
AI01153CDE_0121_Guter Zucker und keine bittersuesse Ueberraschung.pdf
72 Ersatzteile & Zubehör
72 Ersatzteile
72 Zubehör
KIT OUA260 Window O-rings EPDM (USP)
KIT OUA260 Window O-rings Kalrez
KIT OUA260 Window O-rings Silicone
KIT OUA260 Window O-rings Viton (USP)
KIT OUA260 Fenster O-Ring Set Buna "N"
KIT OUA260 Lampen- und Detektor O-Ringe
KIT OUA260 Window Quartz 14mm
KIT OUA260 Window Quartz 16.5mm
KIT OUA260 Window Quartz 18.5mm
KIT OUA260 Fenster Quartz 18mm
KIT OUA260 Window Quartz 19mm
KIT OUA260 Window Quartz 21.5mm
KIT OUA260 Window Quartz 23.5mm
KIT OUA260 Window Quartz 23mm
KIT OUA260 Window Quartz 24mm
KIT OUA260 Window Quartz 31.5mm
KIT OUA260 Window Quartz 33.5mm
KIT OUA260 Window Quartz 34mm
KIT OUA260 Window Quartz 9mm
KIT OUA260 Fenster Saphir 24mm
KIT OUA260 Fenster Saphir 14mm
KIT OUA260 Fenster Saphir 19mm
KIT OUA260 Fenster Saphir 23mm
KIT OUA260 Fenster Borosilikat 9mm
KIT OUA260 Fenster Borosilikat 14mm
KIT OUA260 Fenster Borosilikat 16.5mm
KIT OUA260 Fenster Borosilicate 18mm
KIT OUA260 Fenster Borosilikat 19mm
KIT OUA260 Fenster Borosilikat 23mm
KIT OUA260 Fenster Borosilikat 24mm
KIT OUA260 Fenster Borosilicate 32.9mm
KIT OUA260 Fenster Borosilicate 34mm
KIT OUA260 Werkzeug für OPL Einstellung
KIT OUA260 Window Quartz 14mm
KIT OUA260 Window Quartz 16.5mm
KIT OUA260 Window Quartz 18.5mm
KIT OUA260 Fenster Quartz 18mm
KIT OUA260 Window Quartz 19mm
KIT OUA260 Window Quartz 21.5mm
KIT OUA260 Window Quartz 23.5mm
KIT OUA260 Window Quartz 23mm
KIT OUA260 Window Quartz 24mm
KIT OUA260 Window Quartz 31.5mm
KIT OUA260 Window Quartz 33.5mm
KIT OUA260 Window Quartz 34mm
KIT OUA260 Window Quartz 9mm
KIT OUA260 Lampen- und Detektor O-Ringe
KIT OUA260 Fenster Saphir 24mm
KIT OUA260 Fenster Saphir 14mm
KIT OUA260 Fenster Saphir 19mm
KIT OUA260 Fenster Saphir 23mm
KIT OUA260 Fenster Borosilikat 9mm
KIT OUA260 Fenster Borosilikat 14mm
KIT OUA260 Fenster Borosilikat 16.5mm
KIT OUA260 Fenster Borosilicate 18mm
KIT OUA260 Fenster Borosilikat 19mm
KIT OUA260 Fenster Borosilikat 23mm
KIT OUA260 Fenster Borosilikat 24mm
KIT OUA260 Fenster Borosilicate 32.9mm
KIT OUA260 Fenster Borosilicate 34mm
KIT OUA260 Nachrüstung 2mm POPL zert.
KIT OUA260 Nachrüstung 5mm POPL zert.
KIT OUA260 P.O.P.L. Teststab 0,5mm zert.
KIT OUA260 P.O.P.L. Teststab 1,0mm zert.
KIT OUA260 P.O.P.L. Teststab 2,0mm zert.
KIT OUA260 P.O.P.L. Teststab 5,0mm zert.
KIT OUA260 Nachrüstung 1mm POPL zert.
KIT OUA260 Nachrüstung 0.5mm POPL zert.
KIT OUA260 Nachrüst. 0,5mm POPL m/Luftp.
KIT OUA260 Nachrüstung 1mm POPL m/Luftp.
KIT OUA260 Nachrüstung 2mm POPL m/Luftp.
KIT OUA260 Nachrüstung 5mm POPL m/Luftp.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren