![Der Ceragel CPS72 ist ein analoger Redox-Glassensor für hygienische und sterile Anwendungen. Der Ceragel CPS72 ist ein analoger Redox-Glassensor für hygienische und sterile Anwendungen.](/__image/a/22925/k/cbeb369144085c9a2ee610a783f71dbcba87b8fc/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CPS72_Top68.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
-1500mV - +1500mV
-
Prozesstemperatur
-15°C - 135°C
-
Prozessdruck
max. 16bar
Anwendungsgebiet
Ceragel CPS72 ist der analoge Spezialist für die Redox-Messung in sterilen und hygienischen Anwendungen. Sein hochmodernes Gel ist vergiftungsresistent und garantiert stabile Messungen auch in fließenden Medien oder bei geringer Leitfähigkeit. Der Sensor ist sterilisierbar, autoklavierbar und nicht toxisch und gewährleistet so höchste Sicherheit für Ihre Produkte.
Hygienische und sterile Anwendungen
- Fermenter
- Biotechnologie
- Life Sciences
- LebensmittelProzesstechnik und Überwachung von Prozessen mit:
- schnell wechselndem Redoxpotenzial
- hohem Anteil an Elektrodengiften wie z. B. H2S
Mit ATEX-, FM- und CSA-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vorteile
CIP- / SIP- und autoklavierfähig bei hoher Genauigkeit
Sensor widersteht starken Säuren und Basen und hohen organischen Frachten
Zertifizierte Biokompatibilität, keine Zytotoxizität
Frei von Materialien tierischen Ursprungs und von Acrylamid
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Ceragel CPS72 und CPS72D
Redox-Elektroden, analog und digital mit
Memosens-Technologie
Für Prozesstechnik, Hygiene- u. Sterilanwendungen
mit vergiftungsresistenter Referenz mit IonenfalleEN DE 28/07/201401/05/200501/07/2003Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2014
Dateigröße:
412.4 KB
Dateiname:
TI00374CDE_1313.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Ceragel CPS71D und CPS71 Technische Information
pH-Einstabmessketten, mit digitaler Memosens-Technologie oder analog
EN DE 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Sprache:
Deutsch
Version:
14/09/2015
Dateigröße:
460.9 KB
Dateiname:
TI00245CDE_1515.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-/Redox-Sensoren und Referenz-Halbzellen
Sensoren mit Memosens Technologie und analoge Sensoren
EN DE 04/05/202031/12/201730/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01572CDE_0320.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analoge pH-/Redox-Sensoren
pH-/Redox-Messung
Ergänzung zu BA01572C, BA02056C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 21/10/202106/09/202101/10/200802/11/200301/07/2003Sprache:
Deutsch
Version:
06/09/2021
Dateigröße:
496.3 KB
Dateiname:
XA00028CDE_1121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
08/12/2021
Dateigröße:
427.3 KB
Dateiname:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analoge pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu: BA01572C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN DE 01/03/202218/02/202121/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2022
Dateigröße:
486.8 KB
Dateiname:
XA01440CDE_0322-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN DE 01/04/200701/09/1999Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2007
Dateigröße:
361.7 KB
Dateiname:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Declaration number: EC_00624_04.24EN DE 18/10/2024Sprache:
Englisch
Version:
18/10/2024
Dateigröße:
227.6 KB
Dateiname:
EC_00624_04.24_CPSxx_Ex_.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN DE 09/01/2023Sprache:
Englisch
Version:
09/01/2023
Dateigröße:
276.3 KB
Dateiname:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number: UK_00442_01.21Sprache:
Englisch
Version:
25/10/2021
Dateigröße:
292.5 KB
Dateiname:
UK_00442_01.21_CPSxx Ex.pdf
-