Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
-1500mV - +1500mV
-
Prozesstemperatur
-15°C - 130°C
-
Prozessdruck
max. 8bar
Anwendungsgebiet
Ceraliquid CPS42 ist der analoge High Performer für die Redox-Messung in rauen, chemischen Anwendungen, Medien mit geringer Leitfähigkeit oder einem erheblichen Gehalt an organischen Lösungsmitteln. Mit seiner schnellen Ansprechzeit garantiert Ihnen der Sensor eine hohe Prozesssicherheit auch in Anwendungen mit sich schnell ändernden Medienzusammensetzungen.
Medien mit sehr niedrigen Leitfähigkeiten oder einem erheblichen Anteil an organischen Lösungsmitteln oder Alkoholen und sich schnell ändernde Medien:
Chemische Industrie
Kraftwerke, z. B. Kesselspeisewasser
Life Sciences, z. B. WFI (water for injection)
Mit ATEX-, FM- und CSA-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vorteile
Vergiftungsresistent dank konstantem Nachfüllen des KCl-Brückenelektrolyts und separater Referenzableitung
KCl-Flüssigelektrolyt ermöglicht Einsatz bei sehr niedrigen Leitfähigkeiten (≥ 5 μS/cm)
Geeignet für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP)
Perfekt geeignet für sich schnell ändernde Medien: Kombination aus KCl-Flüssigelektrolyt und Keramikdiaphragma ermöglicht schnelle Ansprechzeit
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Ceraliquid CPS42 / CPS42D / CPS43
Redox-Elektroden, analog und digital mit Memosens-Technologie und
Referenz-Elektrode, jeweils mit Keramik-Diaphragma und KCl-Flüssi
gelektrolytEN DE 01/05/2005Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2005
Dateigröße:
773.4 KB
Dateiname:
TI373CDE.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Ceraliquid CPS41D und CPS41 Technische Information
pH-Elektroden, digital mit Memosens-Technologie und analog
EN DE 28/02/201507/01/201501/03/200501/10/200201/05/2002Sprache:
Deutsch
Version:
28/02/2015
Dateigröße:
435.3 KB
Dateiname:
TI00079CDE_1315.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-/Redox-Sensoren und Referenz-Halbzellen
Sensoren mit Memosens Technologie und analoge Sensoren
EN DE 04/05/202031/12/201730/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01572CDE_0320.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analoge pH-/Redox-Sensoren
pH-/Redox-Messung
Ergänzung zu BA01572C, BA02056C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 21/10/202106/09/202101/10/200802/11/200301/07/2003Sprache:
Deutsch
Version:
06/09/2021
Dateigröße:
496.3 KB
Dateiname:
XA00028CDE_1121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analoge pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu: BA01572C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN DE 01/03/202218/02/202121/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2022
Dateigröße:
486.8 KB
Dateiname:
XA01440CDE_0322-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
08/12/2021
Dateigröße:
427.3 KB
Dateiname:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN DE 01/04/200701/09/1999Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2007
Dateigröße:
361.7 KB
Dateiname:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
CPS41/41D/42/441
Adapting existing KCl supplies to new CPS4x/CPS441
Umstellen bestehender KCl-Zufuhr auf neue CPS4x/CPS441EN DE 27/05/2015Sprache:
Englisch
Version:
27/05/2015
Dateigröße:
271.2 KB
Dateiname:
SD00105CA2_0105.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN DE 09/01/2023Sprache:
Englisch
Version:
09/01/2023
Dateigröße:
276.3 KB
Dateiname:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Declaration number: EC_00624_04.24EN DE 18/10/2024Sprache:
Englisch
Version:
18/10/2024
Dateigröße:
227.6 KB
Dateiname:
EC_00624_04.24_CPSxx_Ex_.pdf
-