Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Flowfit CUA252 ist eine Durchflusszelle für die Trübungsmessung mit äußerst geringen Rückstreueffekten.

Trübungsarmatur
Flowfit CUA252

Durchflussarmatur aus Polyethylen (PE) für Trinkwasser, Prozesswasser und Utilities

CUA252
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    0 ... 50°C

  • Prozessdruck

    0 ... 6 Bar

Anwendungsgebiet

Flowfit CUA252 ist eine Durchflussarmatur für die Trübungsmessung in allen Trink- und Prozesswasseranwendungen. Ihre extrem geringe Rückstreuung sorgt für zuverlässige Werte auch im niedrigsten Messbereich – und damit für präzise Informationen über Ihren Prozess. Das verwendete PE-Material der Armatur widersteht hohem Druck und hohen Temperaturen und ist voll trinkwassertauglich. So bleibt jeder einzelne Tropfen Wasser im Prozess erhalten! Ihr nutzerfreundlicher Clamp-Anschluss und die automatische Entlüftung beschleunigen zudem die Installation und Kommissionierung Ihres Trübungssensors.

Die Durchflussarmatur Flowfit CUA252 wird zusammen mit dem Trübungssensor Turbimax CUS52D eingesetzt in:

  • Trink- und Prozesswasser:
    - Alle Messstellen vom Zulauf bis zum Auslauf in Wasserwerken
    - Brunnenwasser- und Rohwasserkontrolle
    - Alle Messstellen in Verteilungsnetzen
    - Alle Qualitätskontrollpunkte in der Wasserproduktion

  • Kläranlagen:
    - Wiederverwendung des Ablaufwassers

  • Utilities aller Industrien:
    - Alle Messstellen vom Zulauf bis zum Auslauf in der Wasserproduktion
    - Alle Messstellen in Verteilungsnetzen

Vorteile

  • Präzise Informationen über Ihren Prozess: Extrem geringe Rückstreuung sorgt für zuverlässige Messwerte auch bei niedrigster Trübung.

  • Flexibler Einbau: Schnelles Einschrauben in die Prozessrohrleitung oder in eine Bypass-Installation mit einer Vielzahl an Rohranschlüssen.

  • Schnelle Sensorinstallation und -kommissionierung: Nutzerfreundlicher Clamp-Anschluss und automatische Entlüftung beschleunigen die Integration in Ihren Prozess.

  • Robustes Design: Geeignet für Prozessdrücke bis 6 bar (87 psi) und Temperaturen bis 60°C (140°F).

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Vorgänger