![Die Edelstahldurchflussmesszelle Flowfit CUA262 bietet hygienische Trübungsmessungen in beengten Einbausituationen. Flowfit CUA262 ist eine Inline-Trübungsarmatur zum Einschweißen in Ihre Skids, Rohrleitungen und Anlagen.](/__image/a/84599/k/6b74031b0f0099ea24c5901bcc81b3afbf8ad5ef/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CUA262_03.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
0 .. 85°C
-
Prozessdruck
0 to 10 bars
Anwendungsgebiet
Flowfit CUA262 ist eine Durchflussarmatur für die Trübungsmessung in allen Trink- und Prozesswasseranwendungen. Ihr hygienisches Design ermöglicht ein direktes Einschweißen in Ihre Skids, Ihre Rohrleitungen oder Ihre Anlagen – damit sparen Sie sich aufwändige Bypass-Installationen. Der verwendete Edelstahl widersteht hohem Druck und hohen Temperaturen und ist voll trinkwassertauglich. So bleibt jeder einzelne Tropfen Wasser im Prozess erhalten! Ihr nutzerfreundlicher Clamp-Anschluss und die automatische Entlüftung beschleunigen zudem die Installation und Kommissionierung Ihres Trübungssensors.
Flowfit CUA262 ist eine Durchflussarmatur zum Einschweißen in Skids, Rohreitungen und Anlagen. Sie wird zusammen mit dem Trübungssensor Turbimax CUS52D eingesetzt in:
Trink- und Prozesswasser:
- Alle Messstellen vom Zulauf bis zum Auslauf in Wasserwerken
- Brunnenwasser- und Rohwasserkontrolle
- Alle Qualitätskontrollpunkte in der WasserproduktionKläranlagen:
- Wiederverwendung des AblaufwassersUtilities aller Industrien:
- Alle Messstellen vom Zulauf bis zum Auslauf in der Wasserproduktion
- Alle Messstellen in Verteilungsnetzen
Vorteile
-
Trübungsmessung ohne Produktverluste: Dank hygienischer Inline-Messung bleibt jeder Tropfen Wasser im Prozess.
-
Keine Bypass-Installationen mehr erforderlich: Hygienisches Design erlaubt direktes Einschweißen in Ihre Rohrleitungen, Skids oder Anlagen.
-
Optimierter Platzbedarf: Geringe Abmessungen sparen Platz in Skids.
-
Schnelle Sensorinstallation und -kommissionierung: Nutzerfreundlicher Clamp-Anschluss und automatische Entlüftung beschleunigen die Integration in Ihren Prozess.
Robustes Design: Geeignet für Prozessdrücke bis 6 bar (87 psi) und Temperaturen bis 85°C (185°F).
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
CUA262
Durchflussarmatur für Trübungssensor CUS52D
EN DE 02/07/202028/03/2014Sprache:
Deutsch
Version:
02/07/2020
Dateigröße:
264.9 KB
Dateiname:
TI01152CDE_0219.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Flowfit CUA262
Durchflussarmatur für Trübungssensor CUS52D
EN DE 02/07/202028/03/2014Sprache:
Deutsch
Version:
02/07/2020
Dateigröße:
283.8 KB
Dateiname:
BA01299CDE_0219.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Mesure de turbidité sans perte de produit
Turbimax CUS52D le capteur en ligne pour l’eau potable et les eaux de
processSprache:
Französisch
Version:
18/06/2014
Dateigröße:
256.9 KB
Dateiname:
IN01050CFR_0114_turbimax_cus52d.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Turbidity measurement without product loss
Turbimax CUS52D inline sensor for drinking and process water
Sprache:
Englisch
Version:
31/03/2014
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
IN01050CEN_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Trübungsmessung ohne Produktverluste
Der Inline-Sensor Turbimax CUS52D für Trink- und Prozesswasser
Sprache:
Deutsch
Version:
31/03/2014
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
IN01050CDE_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: FlowFit W
Product root: CUA262-
Declaration number: HE_01025_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN DE 15/08/2018Sprache:
Englisch
Version:
15/08/2018
Dateigröße:
87.8 KB
Dateiname:
HE_01025_01.18.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: FlowFit W
Product root: CUA262-
Declaration number: HE_01572_01.22
Manufacturer specification: PEDEN DE 10/08/2022Sprache:
Englisch
Version:
10/08/2022
Dateigröße:
275.7 KB
Dateiname:
HE_01572_01.22_PED_CUA262.pdf
-