![Digitales Wasser- und Abwasserspektrometer für zuverlässige Messwerte - Memosens Wave CAS80E Memosens Wave CAS80E: Digitales Wasser- und Abwasserspektrometer für zuverlässige Messwerte](/__image/a/9157347/k/27797570c095791eff209c7e4802bf474734f447/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CAS80E-14J10_g.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
Abhängig von der Pfadlänge und der Applikation bewegen sich die Messbereiche zwischen:
TOCeq: 0 … 400 mg/l
CSBeq: 0 … 20 000 mg/l
BSBeq: 0 … 5000 mg/l
SAK254: 0 … 1000 /m
TU: 0 … 800 FAU
TSS: 0 … 10 000 mg/l
NO3-N: 0 … 500 mg/l
APHA/Hazen: 0 … 500 Hazen -
Prozesstemperatur
0 … 50°C
32 … 122 °F -
Prozessdruck
0,5 … 10 bar abs.
7.3 … 145 psi -
Messverfahren
UV/VIS Absorbance bei 200 bis 800 nm
Anwendungsgebiet
Memosens Wave CAS80E bietet zuverlässige Echtzeitmessungen relevanter Analyseparameter wie chemischer und biologischer Sauerstoffbedarf (CSB, BSB), Trübung, Nitrat und spektraler Absorptionskoeffizient (SAK) in einem einzigen Gerät. Damit erhöht es Ihre Effizienz und minimiert die Kosten für Ihre Messstellen. Das kompakte, handliche Spektrometer Memosens Wave CAS80E ist einfach zu installieren und warten und gewährleistet dank der digitalen Memosens-Technologie eine zuverlässige, störungsfreie Kommunikation.
Das Spektrometer Memosens Wave CAS80E eignet sich zur Messung einer Vielzahl von Analyseparametern in:
Trinkwasser
Oberflächenwasser
Abwasser
Industriellem Abwasser
Utilities
Vorteile
Gewährleistet unterbrechungsfreie Messungen in Echtzeit durch den Betrieb direkt im Prozess.
-
Profitieren Sie dank der digitalen Memosens Technologie von einer zuverlässigen, störungsfreien Kommunikation.
-
Bietet Ihnen die Analyse vieler Standardparameter für Ihre Wasser- und Abwasserüberwachung. Misst Ihre spezifische Auswahl der Parameter Trübung, Schwebstoffe, CSBeq, BSBeq, TOCeq, SAK254, Nitrat und die APHA-Hazen-Farbzahl.
-
Das Spektrometer ist durch vorinstallierte Analysemodelle schnell an Ihre spezifische Anwendung angepasst.
-
Kompaktes, leichtes Spektrometer, das sehr einfach zu installieren ist und durch seinen wartungsarmen Betrieb überzeugt.
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Memosens Wave CAS80E
Spektrometer zur Wasseranalyse
EN DE 24/02/202309/12/202013/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
24/02/2023
Dateigröße:
559.3 KB
Dateiname:
TI01522CDE_0322-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens Wave CAS80E
Spektrometer zur Wasseranalyse
EN DE 24/02/202304/01/202207/12/202013/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
24/02/2023
Dateigröße:
980.2 KB
Dateiname:
BA02005CDE_0522-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit SD-Karte
32 GB, Industrial Flash Drive
EN DE 23/03/2021Sprache:
Deutsch
Version:
23/03/2021
Dateigröße:
508.6 KB
Dateiname:
EA01354CDE_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Kit CAV01 Dichtungssatz
für die Durchflussarmatur CAV01
EN DE 14/08/2023Sprache:
Deutsch
Version:
14/08/2023
Dateigröße:
980 KB
Dateiname:
EA01477CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Automation saves time in wastewater analysis
Kerry DCF improves speed and reliability of COD measurement
Sprache:
Englisch
Version:
12/03/2024
Dateigröße:
716.8 KB
Dateiname:
Kerry DCF CS01871C.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Ein effizienter Assistent für Sie
Ein effizienter Assistent für Sie: Memosens Wave CAS80E sorgt für
zuverlässige
Echtzeitmessungen in Wasser und Abwasser.Sprache:
Deutsch
Version:
25/08/2020
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
IN01173C_MemosensWaveCAS80E_DE.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Memosens Wave CAS80E
Votre spécialiste pour le traitement de l'eau Memosens Wave CAS80E
Sprache:
Französisch
Version:
30/01/2020
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
FR-MemosensWaveCAS80E_Schweiz_final.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Memosens Wave CAS80E
Kompakter Allrounder
Memosens Wave CAS80ESprache:
Deutsch
Version:
30/01/2020
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
CP01158C_20_DE_01.20.pdf
-