Anwendungsgebiet
Der Transmitter NRR261 ist für die Außeninstallation geeignet und erhält und verarbeitet das Ausgangssignal des Schwimmschalter NAR300.
Umgebungstemperatur: -20 bis +60 °C
Vorteile
Transmitter zur Außeninstallation geeignet, empfängt und verarbeitet das Ausgangssignal des Schwimmschalters NAR300
Exd [ia] zertifizierter Transmitter
Verzögerungstrimmer verhindert Fehleralarme und entlastet Anwender
Keine beweglichen Teile garantieren Langlebigkeit
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Ölleckmelder NAR300 für hohe Temperaturen
Ölleckmelder mit Leitfähigkeitssensor
EN DE 31/05/202415/05/202318/03/202230/08/201930/07/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
TI00457GDE_1224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Ölleckmelder NAR300
Ölleckmelder mit zwei Arten von stationären Sensoren:
Leitfähigkeitssensor und SchwinggabelsensorEN DE 31/05/202415/05/202318/03/202230/08/201930/07/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
TI00045GDE_2424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA NAR300-System für hohe Temperaturen
Ölleckmelder Schwimmer-Sensor
EN DE 31/05/202431/10/202315/05/202318/03/202230/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2024
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA00403GDE_1324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN DE 01/08/2010Sprache:
Englisch
Version:
01/08/2010
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
BA01027G08en01.10.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA NAR300-System
Ölleckmelder Schwimmer-Sensor
EN DE 31/05/202431/10/202315/05/202318/03/202207/09/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2024
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
BA00402GDE_2624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN DE 01/11/2008Sprache:
Englisch
Version:
01/11/2008
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
BA1027N08en11.08.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Oil Leak Detector NAR300 System - Safety Instructions
Oil Leak Detector NAR300 System
TIIS Ex ia IIB T4EN DE 01/06/2011Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2011
Dateigröße:
260.7 KB
Dateiname:
XA00587G-A08EN 01.11.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Converter NRR262 for Oil Leak Detector - Safety Instructions
Converter NRR262 for Oil Leak Detector
TIIS Ex ia IIB T4EN DE 01/06/2011Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2011
Dateigröße:
153.9 KB
Dateiname:
XA00589G-A08EN01.11.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
NRR261 Konverter für Ölleckmelder NAR300
Eigensicherheit "ia"
Zünddurchschlagsicherheit "db"EN DE 29/10/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/10/2021
Dateigröße:
553.7 KB
Dateiname:
XA01742GDE_0221-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Converter NRR261 for Oil Leak Detector - Safety Instructions
Converter NRR261 for Oil Leak Detector
TIIS Ex d[ia] IIB T4EN DE 01/06/2011Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2011
Dateigröße:
305.2 KB
Dateiname:
XA00588G-A08EN01.11.pdf
-