©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Prozesstemperatur
-40°C ... +70°C Mit Hochtemperaturadapter: bis +450°C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,5 ... 6,8 bar abs. Mit Hochdruckadapter: bis 5,1 bar abs.
Anwendungsgebiet
Der Schüttgut-Bewegungsmelder Solimotion FTR20 arbeitet berührungslos auf Mikrowellenbasis. Er ist ideal für die Überwachung von Massendurchfluss (vorhanden oder nicht vorhanden). Das kompakte Gerät kann überall dort eingesetzt werden, wo eine Schüttgutbewegung kostengünstig überwacht werden muss. Die individuelle Anpassung an die Anwendung erfolgt mit Hilfe parametrierbarer Funktionen (inklusive automatischem Abgleich).
Baustoffindustrie: Zement, Gips, Holzspäne Chemische Industrie: Dünger Kunststoffpulver und Granulat, Kieselsäure etc. Nahrungsmittelindustrie: Kaffee, Tee, Tabak, Getreide, Malz, Tierfutter etc. Energieerzeugung: Kohlenstaub, Flugasche, Koks etc.
Prozessanschlüsse: Gewinde oder passende Befestigungsklammer
Temperatur: -40 bis +450 °C, mit Temperaturreduktionsadapter
Druck: +0,5 bis +6,8 bar abs Standard
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Messwertaufnehmer, Messumformer und Netzteil sind in einem Gehäuse untergebracht, daher niedriger Installations- und Montageaufwand
Höchste Sicherheit dank Konformität mit internationalen Explosionsschutzzertifikaten
Frontbündige Montage, berührungslose Installation möglich, ideal für die Integration in den Prozess
Um 360° drehbares Elektronikgehäuse, damit optimale Ausrichtbarkeit nach dem Einbau
Kosteneffizienz dank mechanischer Robustheit: kein Verschleiß, prozessberührende Keramik-Sensormembran (optional), lange Lebensdauer, wartungsfrei
Signalisierung des Massendurchflusses
Extended Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Erfolgsstorys
Füllstandsmessung bei Baustellensilos
Erfahren Sie, wie Profibaustoffe Austria GmbH die Überwachung von Schüttgütern in Silos automatisiert hat, um "Just-in-time"-Nachfüllungen sicherzustellen.
Die ganze Geschichte
Merkmal / Anwendung
Der Schüttgut-Bewegungsmelder arbeitet berührungslos auf Mikrowellenbasis. Er ist ideal für die Überwachung pneumatischer und mechanischer Transportprozesse von Schüttgütern geeignet.
Prozesstemperatur
-40°C ... +70°C Mit Hochtemperaturadapter: bis +450°C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,5 ... 6,8 bar abs. Mit Hochdruckadapter: bis 5,1 bar abs.
Prozessseitige Hauptmaterialien
316Ti/1.4571 Sensormembran: Keramik oder PTFE
Prozessanschluss
Gewinde R 1½ (EN 10226) NPT 1½ (ASME B1.20.1)
Kommunikation
Relais SPDT Analog 4 ... 20 mA Solid-State-Relais
Geräteoptionen
Adapter zur Temperaturreduktion
Beliebteste Downloads
Betriebsanleitung
Solimotion FTR20
Deutsche Version - 07/2020
Schüttgut-Bewegungsmelder
EN
DE
10/07/2020
15/05/2018
08/12/2017
01/07/2016
27/04/2016
Sprache:
Deutsch
Version:
10/07/2020
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA01136FDE_0720.PDF
Zubehör FAR50
Technische Information
Deutsche Version - 07/2021
Einschweißstutzen mit PTFE-Stopfen und
Konterflansch mit Druckausgleichselement
EN
DE
RU
20/07/2021
26/06/2019
16/10/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
20/07/2021
Dateigröße:
451.4 KB
Dateiname:
TI01362FDE_0321.pdf
29 Dokumente
Einsteckadapter mit Druckausgleichselement
TI FAR51
Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
383.6 KB
Dateiname:
TI01368FDE.PDF
Zubehör FAR55
Technische Information
Wellenleiter
Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
284 KB
Dateiname:
TI01372FDE.PDF
Solimotion FTR20
Technische Information
Schüttgut-Bewegungsmelder
EN
DE
Französisch Polnisch Russisch
10/07/2020
08/12/2017
01/04/2016
16/06/2014
06/10/2011
Sprache:
Deutsch
Version:
10/07/2020
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
TI00447FDE_1420.PDF
Zubehör FAR54
Technische Information
Stopfen aus PTFE oder Aluminiumoxidkeramik
EN
DE
26/06/2019
09/08/2018
16/10/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
26/06/2019
Dateigröße:
344.1 KB
Dateiname:
TI01371FDE_0319.PDF
Zubehör FAR53
Technische Information
Distanzrohr
Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
423 KB
Dateiname:
TI01370FDE.PDF
Zubehör FAR52
Technische Information
Einschraub-/Einschweißadapter
EN
DE
Russisch
16/10/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
295.3 KB
Dateiname:
TI01369FDE_01.17.pdf
Zubehör FAR50
Technische Information
Einschweißstutzen mit PTFE-Stopfen und Konterflansch mit Druckausgleichselement
EN
DE
Russisch
20/07/2021
26/06/2019
16/10/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
20/07/2021
Dateigröße:
451.4 KB
Dateiname:
TI01362FDE_0321.pdf
Betriebsanleitung
Solimotion FTR20
Schüttgut-Bewegungsmelder
EN
DE
10/07/2020
15/05/2018
08/12/2017
01/07/2016
27/04/2016
Sprache:
Deutsch
Version:
10/07/2020
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA01136FDE_0720.PDF
Flow indicator for bulk solids
Solimotion FTR20 Flow indicator for bulk solids
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Niederländisch Russisch
16/04/2012
06/10/2011
Sprache:
Englisch
Version:
16/04/2012
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
KA00293FA6_1112.pdf
Approval No.: IECEx BVS 11.0035 Ex ta/tb IIIC T102°C Da/Db IP66 Ex tb IIIC T102°C Db IP66
Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2011
Dateigröße:
232 KB
Dateiname:
XA00544FEN_0111.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Elektronikeinsatz F-AA2A, FTR20
Elektronikeinsatz F-AA2E, FTR20
Elektronikeinsatz F-AA3A, FTR20
Elektronikeinsatz F-AA3E, FTR20
Elektronikeinsatz F-BA2A, FTR20
Elektronikeinsatz F-BA2E, FTR20
Elektronikeinsatz F-BA3A, FTR20
Elektronikeinsatz F-BA3E, FTR20
Elektronikeinsatz F-IA2A, FTR20
Elektronikeinsatz F-IA2E, FTR20
Elektronikeinsatz F-IA3A, FTR20
Elektronikeinsatz F-IA3E, FTR20
Elektronikeinsatz F-CA1A, FTR20
Elektronikeinsatz F-CA1E, FTR20
Elektronikeinsatz F-CA2A, FTR20
Elektronikeinsatz F-CA2E, FTR20
Elektronikeinsatz F-CA3A, FTR20
Elektronikeinsatz F-CA3E, FTR20
Elektronikeinsatz F-CB1A, FTR20
Elektronikeinsatz F-CB1E, FTR20
Elektronikeinsatz F-CB2A, FTR20
Elektronikeinsatz F-CB2E, FTR20
Elektronikeinsatz F-CB3A, FTR20
Elektronikeinsatz F-CB3E, FTR20
Elektronikeinsatz F-AA1A, FTR20, V2
Elektronikeinsatz F-AA1E, FTR20, V2
Elektronikeinsatz F-AA1A, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-AA1E, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-AA2A, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-AA2E, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-AA3A, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-AA3E, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-BA1A, FTR20, V2
Elektronikeinsatz F-BA1E, FTR20, V2
Elektronikeinsatz F-BA1A, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-BA1E, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-BA2A, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-BA2E, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-BA3A, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-BA3E, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-IA1A, FTR20, V2
Elektronikeinsatz F-IA1E, FTR20, V2
Elektronikeinsatz F-IA1A, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-IA1E, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-IA2A, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-IA2E, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-IA3A, FTR20 (F34)
Elektronikeinsatz F-IA3E, FTR20 (F34)
Schauglasplatte DN100, 25bar, 200oC
Schauglasplatte DN80, 25bar, 200oC
Schauglasplatte DN50, 25bar, 200oC
Schauglasplatte DN100, 10bar, 200oC
Schauglasplatte DN80, 10bar, 200oC
Schauglasplatte DN50, 10bar, 200oC
Schauglasplatte DN100, 200oC
Schauglasplatte DN80, 200oC
Schauglasplatte DN50, 200oC
Schauglasplatte DN100, 6bar, 200oC
Schauglasplatte DN80, 6bar, 200oC
Schauglasplatte DN50, 6bar, 200oC
Stopfen mikrowellendurchlässig SAL/SPP
Stopfen mikrowellendurchlässig SALS/SPPS
HT-Adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti
HT-Adapter NPT1-1/2, 316Ti
Verlängerung 225mm, HT-Adapter R1-1/2 +
Verlängerung 325mm, HT-Adapter R1-1/2 +
Verlängerung 525mm, HT-Adapter R1-1/2 +
Verlängerung 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2
Verlängerung 325mm, HT-Adapter NPT1-1/2
Verlängerung 525mm, HT-Adapter NPT1-1/2
Montageschelle FQR5x/FDR5x, Aluminium
Montageschelle FQR5x/FDR5x, Kunststoff
Flansch DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu
Flansch 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu
Flansch DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti
Flansch 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti
Flansch DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
Flansch 2" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti
Flansch DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
Flansch 4" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti
Einschweiss-Armatur DN50, 200oC
Einschweiss-Armatur DN80, 200oC
Einschweiss-Armatur DN100, 200oC
Einschweiss-Armatur DN50, 10bar, 200oC
Einschweiss-Armatur DN80, 10bar, 200oC
Einschweiss-Armatur DN100, 10bar, 200oC
Flansch DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch 1-1/2" 150lbs,NPT1-1/2,316Ti,3.1
Flansch DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch 2" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch 4" 150lbs, NPT1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti
Flansch DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti
Flansch DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti
Flansch DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Flansch 3" 150lbs, FF,NPT1-1/2,316Ti,3.1
Flansch 3" 150lbs, FF, NPT1-1/2, 316Ti
Steckerbuchse M12 4-polig,Anschlussl. 2m
Steckerbuchse M12 4-polig, Anschlussl.5m
Steckerbuchse M12 4-polig
Harting HAN8D Steckerbuchse
HD-Adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti
HD-Adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1
HD-Adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti
HD-Adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1
HT-Adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
HT-Adapter NPT1-1/2, 316Ti, 3.1
Einschweißadapter mit Montagearm SPP
Einschweißadapter mit Montagearm SAL
Einschweißadapter mit Montagearm SALS
Einschweißadapter mit Montagearm SPPS
Wetterschutzhaube 316L, Mikrow.schranke
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren