©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Anwendungsgebiet
Das mechanische Schwimmer-Tankstandmessgerät LT5 wurde für alle Industriebereiche entwickelt. Seine Zuverlässigkeit hat sich in vielen Betriebsjahren in einem breiten Spektrum von Anwendungen erwiesen.
Füllstandmessung in Erdölprodukten wie Rohöl, Kerosin, Leicht- und Schweröl, Pflanzenöl, Palmöl, Samenöl und Tieröl. Hochviskose Flüssigkeiten wie Asphalt. Gewisse Chemikalien (Austritt von korrosiven/giftigen Dämpfen kann mittels Seal Pot verhindert werden).
Prozesstemperatur für Tiefdruckversion: -200 bis +200 °C
Prozesstemperatur für Mittel-/Hochdruckversion: -45 bis +80°C
Messbereich: Maximal 30 m
Genauigkeit: ±2 mm
Vorteile
Für die Messung wird keine Stromversorgung benötigt
Eingebaute Wiederholbarkeitsprüfung
Direktes Auslesen am Tank ermöglicht die einfache Überprüfung der Füllstandanzeige
Kann an verschiedenen Tanks angebracht werden, einschließlich solchen mit Festdach, Schwimmdach, abgedecktem Schwimmdach und an kugelförmigen Tanks
Kann zusammen mit analogem/digitalem Transmitter für die Bestandsführung eingesetzt werden
LT5 hat vollständig integrierte interne Mechanismen
Standardisierter Führungsdraht und Ankerbauart erlauben einfache Installation durch den Kunden
Xpert Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Erfolgsstorys
Füllstandsmessung bei Baustellensilos
Erfahren Sie, wie Profibaustoffe Austria GmbH die Überwachung von Schüttgütern in Silos automatisiert hat, um "Just-in-time"-Nachfüllungen sicherzustellen.
Die ganze Geschichte
Passende Instrumentierung für CNG-Kompressoren
Die ägyptische Regierung arbeitet daran, Flüssigkraftstoffe durch Erdgas zu ersetzen. Um dies zu erreichen, wurde das Ziel ausgegeben, die Zahl der Erdgastankstellen im Land bis Ende 2021 von 306 auf 1000 zu erhöhen.
Die ganze Geschichte
Merkmal / Anwendung
Schwimmer für genaue und zuverlässige Füllstandmessung
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Prozessseitige Hauptmaterialien
Prozessanschluss
Gewinde: 1", 1 1/2" Flansch: 40A
Anwendungsgrenzen
Messung von Flüssigkeiten mit einer Dichte: 0.5 - 2.0 g/cm3
3 Dokumente
Schwimmer-Tankstandmessgerät Float Gauge LT5
Mechanisches Tankmessgerät zur Messung des Flüssigkeitsstands
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
30/09/2024
31/03/2022
30/01/2020
04/10/2018
17/04/2018
Sprache:
Deutsch
Version:
31/03/2022
Dateigröße:
1019 KB
Dateiname:
TI01167GDE_0622-00.pdf
Schwimmer-Tankstandmessgerät Float Gauge LT5
Mechanisches Tankmessgerät zur Messung des Flüssigkeitsstands
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
30/09/2024
31/03/2022
20/12/2019
04/10/2018
17/04/2018
Sprache:
Deutsch
Version:
31/03/2022
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA01264GDE_0622-00.pdf
Mechanical tank gauge for measuring liquid level
EN
DE
Japanisch
30/09/2024
06/10/2023
Sprache:
Englisch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA01676GEN_0224-00.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Dichtung O-Form, Frontabd. Stahl/Glas
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
56004464
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71269676
Blindabdeckung, für Rückseite
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
56004288
Zeichnungsnummer
Bestellcode
42
017860-0220
Zeichnungsnummer
Bestellcode
42
017860-0221
Zeichnungsnummer
Bestellcode
42
017860-0222
Zeichnungsnummer
Bestellcode
42
017860-0223
Zeichnungsnummer
Bestellcode
42
017860-0224
M & MM pointer assy., Level, Plastic
Zeichnungsnummer
Bestellcode
42
017860-0101
Zeichnungsnummer
Bestellcode
80
56004502
Zeichnungsnummer
Bestellcode
80
56004502
Zeichnungsnummer
Bestellcode
81
52015582
Zeichnungsnummer
Bestellcode
81
017860-5033
Conster spring, 20m (range 16m, 20m)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
81
017860-5035
Zeichnungsnummer
Bestellcode
81
017860-5036
Zeichnungsnummer
Bestellcode
82
52016945
Conster drum small, metal, 20m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
017860-0107
Conster drum small, metal, 30m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
017860-0108
Conster drum large, aluminum
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
017860-0401
Conster drum large, aluminum
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
017860-0401
Zeichnungsnummer
Bestellcode
85
017860-0001
Indication gear assembly, 2.5m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
85
017860-5401
Indication gear assembly, 5m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
85
017860-5402
Indication gear assembly, 10m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
85
017860-5403
Indication gear assembly, 16m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
85
017860-5404
Indication gear assembly, 20m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
85
017860-5405
Zeichnungsnummer
Bestellcode
42
017860-5407
Zeichnungsnummer
Bestellcode
80
017860-0213
Zeichnungsnummer
Bestellcode
80
017860-0213
Dichtung, Rückwandabdeckung, V6502, LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
70106017
Seal, front cover plastic LT5LP,11/12
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
017860-0119
Drain plug 1/4", SUS304,LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
80
017860-0056
Frontdeckel, Stahl/Glas, LT5 LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71269616
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
017860-5450
Messkopfstutzen, SUS316, LT5 LP/LT11
Zeichnungsnummer
Bestellcode
80
70106005
Handkurbelvorrichtung LT5, LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
96
71269687
Bandführung, SUS Feder, Standard
Zeichnungsnummer
Bestellcode
80
56004503
Zeichnungsnummer
Bestellcode
83
017860-0113
Zeichnungsnummer
Bestellcode
83
017860-0111
Conster drum large, plastic,LT5LP, 11/12
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
017860-0106
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
017860-0109
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
017860-5123
Tape drum, crank unit, LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
017860-5124
Union joint, Rc1-1/2 SUS316
Zeichnungsnummer
Bestellcode
80
017860-5440
Zeichnungsnummer
Bestellcode
83
017860-0318
Zeichnungsnummer
Bestellcode
83
017860-0319
Zeichnungsnummer
Bestellcode
83
017860-0320
Seal metal for check handle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
83
017860-0326
Zeichnungsnummer
Bestellcode
83
017871-1227
Frontdeckel, Stahl/Glas, LT5 MP/HP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71269625
Prüfkurbel, innenliegende Teile, MP/HP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
83
71134086
Coupling, male,for gauge head, MP/HP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
80
017871-1232
Zeichnungsnummer
Bestellcode
82
017860-0316
Ritzel + Magnet, metrisch, HP, NBR (LPG)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
70106490
Ritzel + Magnet, metrisch, HP, CR (NH3)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
70106491
Ritzel + Magnet, metrisch, MP, NBR (LPG)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
70106492
Ritzel + Magnet, metrisch, MP, CR (NH3)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
70106493
Messbundspule, mit Seilzug, MP/HP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
70106495
Messbandspule, ohne Seilzug, MP/HP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
70106622
Zeichnungsnummer
Bestellcode
95
017860-0004
Handkurbelvorrichtung LT5, MP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
96
71269672
Getriebeblockierung, kurz, MP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
83
56004299
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
56004407
Dichtung, Abdeckung hinten,Mtldruck PTFE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
71413918
Dichtung,Abdeckung hinten,Hochdruck PTFE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
71413919
Handkurbelvorrichtung LT5, HP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
96
71269722
Check shaft assembly set, long, HP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
83
017860-0322
Zeichnungsnummer
Bestellcode
84
017860-0311
Messband CRT 5m (Total L 13m)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
56004412
Measuring tape FRT 5m (L 7m) + wire 9m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-0005
Meas. tape FRT 5m(L7m)+PFA coat wire 11m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-0006
Meas. tape FRT 10m(total L 12m)+wire 14m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-0007
Meas. tape FRT 10m(L12m)+PFAcoatwire 16m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-0008
Meas. tape FRT 20m (L 22m)+ wire 24m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-0011
Meas. tape FRT 20m(L22m)+PFAcoatwire 26m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-0012
Meas. tape FRT 30m(total L 32m)+wire 34m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-0013
Meas. tape FRT 30m,1.6mm 316 PTFE coated
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-0014
Measuring tape, BT 30m (total L 75m)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5210
Measuring tape, CRT 10m/BT 5m (L 24m)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5302
Measuring tape, CRT 20m/BT 16m (L 45m)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5304
Measuring tape, CRT 30m/BT 20m (L 65m)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5305
Measuring tape, FRT 5m (L 7m), tape only
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5306
Measuring tape, FRT 10m(L12m), tape only
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5307
Measuring tape, FRT 20m(L 22m),tape only
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5309
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-0210
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-0211
Float LF400, SUS316, 5kg, LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
88
017860-7003
Schwimmer LF140, PVC, 2,1kg, ohne Ring
Zeichnungsnummer
Bestellcode
88
56004367
Schwimmer LF140, PVC, 2,4kg, ohne Ring
Zeichnungsnummer
Bestellcode
88
56004368
Schwimmer LF140, 316, 2,1kg, ohne Ring
Zeichnungsnummer
Bestellcode
88
56004369
Schwimmer LF140, 316, 2,4kg, ohne Ring
Zeichnungsnummer
Bestellcode
88
56004370
Float LF400, SUS316, 8kg, LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
88
017860-7010
Float HF400, SUS316, 8.3kg, MP/HP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
88
017860-7001
Dichtung, Winkel Niederdruck V6502
Zeichnungsnummer
Bestellcode
101
70106015
O-ring, bearing, P8, silicon rubber, LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
101
017860-0709
SUS316 bearing, with o-ring 2 piece, LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
102
017860-1259
90' Sh.elbow ASME 1-1/2"Cl.150 RF Al.,LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
104
017860-0018
90' Sh.elbow Rp 1-1/2" SCS14, LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
104
017860-0482
90' Sheave elbow Rp 1-1/2 aluminum, LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
104
017860-5445
Dichtung, Winkel SCS14 Niederdruck V6502
Zeichnungsnummer
Bestellcode
101
70106014
SUS316L elbow roller, LP/MP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
103
017860-0704
O-ring, bearing, PTFE, P10, HP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
101
017860-0707
SUS316 bearing with 2 o-rings, HP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
102
017860-0706
Zeichnungsnummer
Bestellcode
103
017860-0705
90’ Sh.elb ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
104
017860-0020
135'Sh.elb ASME 1-1/2"Cl.300 RF iron HP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
104
017860-0022
Washer, T-anchor, 10K/20K/150lbs, SUS316
Zeichnungsnummer
Bestellcode
91
70106494
Washer, T-anchor, Cl.300, SUS316
Zeichnungsnummer
Bestellcode
91
017860-5333
Dichtung, Anker oben, JIS 10K, V6502
Zeichnungsnummer
Bestellcode
91
70106003
Shaft, top-anchor, SUS316
Zeichnungsnummer
Bestellcode
93
017860-0808
Top-anchor, SUS316, socket weld-fix, LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
94
017860-0058
Dichtung T-Anker (Alu geh.), Gew.,V6502
Zeichnungsnummer
Bestellcode
91
71269669
Dichtung, Anker oben, Gewinde V6502
Zeichnungsnummer
Bestellcode
91
70106010
Housing Cap, Aluminum, 1" threaded
Zeichnungsnummer
Bestellcode
92
017860-0030
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF alumi, LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
94
017860-0025
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF SUS316,LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
94
017860-0026
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
94
017860-0027
Top anchor SUS316 threaded, PT1"
Zeichnungsnummer
Bestellcode
94
017860-0820
Top-anchor R1 aluminum (ADC6), LP
Zeichnungsnummer
Bestellcode
94
017860-5471
Zeichnungsnummer
Bestellcode
111
017860-0663
Zeichnungsnummer
Bestellcode
112
017860-5117
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.150 RF
Zeichnungsnummer
Bestellcode
113
017860-0033
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.300 RF
Zeichnungsnummer
Bestellcode
113
017860-0034
Measuring tape, FRT 30m(L 32m),tape only
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5310
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5501
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5502
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5503
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5504
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5505
Measuring wire, PFA coated, 5m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5506
Measuring wire, PFA coated, 10m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5507
Measuring wire, PFA coated, 16m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5508
Measuring wire, PFA coated, 20m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5509
Measuring wire, PFA coated, 30m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5510
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5430
Zeichnungsnummer
Bestellcode
86
017860-5432
Führungslager x2,>Tauchbehält.Lenkrolle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
105
71134091
Dichtungstopf, Winkelrolle, PVC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
106
71134090
Zeichnungsnummer
Bestellcode
107
017860-0720
Seal liquid, parafin, 2 liter
Zeichnungsnummer
Bestellcode
107
017860-5452
Dichtungstopf PVC/PVC, JIS 10K 40A FF
Zeichnungsnummer
Bestellcode
108
52017100
Dichtungstopf SGP/AC4A, PS 1-1/2"
Zeichnungsnummer
Bestellcode
108
52017103
Dichtungstopf SGP/AC4A, JIS 10K 40A RF
Zeichnungsnummer
Bestellcode
108
52017104
Dichtungstopf 316/316, PS 1-1/2"
Zeichnungsnummer
Bestellcode
108
52017110
Dichtung, Krümmer Mitteldruck PTFE
Dichtung,Winkel HP/Wuchtmaschine MP,PTFE
Dichtung, oberer Anker, JIS 10K, PTFE
Dichtung, oberer Anker, ASME Cl.300, PTF
Dichtung, Krümmer Mitteldruck PTFE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
101
71413922
Dichtung,Winkel HP/Wuchtmaschine MP,PTFE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
101
71413924
Dichtung, oberer Anker, JIS 10K, PTFE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
91
71413928
Dichtung, oberer Anker, ASME Cl.300, PTF
Zeichnungsnummer
Bestellcode
91
71413930
Dichtungstopf 316/316, JIS10K 40A
Zeichnungsnummer
Bestellcode
108
52017111
Winkelabdeckung, Alu, Dichtung, Stecker
Zeichnungsnummer
Bestellcode
101
56004354
Führungsdraht, Litze, SUS316, 12m x 2
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
71134089
Guide wire, strand, PFA coated, 24m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-0047
Guide wire, strand, PFA coated, 36m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-0048
Guide wire, strand, PFA coated, 44m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-0049
Guide wire, strand, PFA coated, 64m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-0050
Guide wire, strand, PFA coated, 14m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-5464
Guide wire, strand, SUS316, 14m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-5516
Guide wire, strand, SUS316, 24m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-5517
Guide wire, strand, SUS316, 36m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-5518
Guide wire, strand, SUS316, 44m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-5519
Guide wire, strand, SUS316, 64m
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-5520
Guide wire, solid, SUS316, 7m x 2
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-5521
Guide wire, solid, SUS316, 12m x 2
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-5522
Guide wire, solid, SUS316, 18m x 2
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-5523
Guide wire, solid, SUS316, 22m x 2
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-5524
Guide wire, solid, SUS316, 32m x 2
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-5525
Bodenverankerung SS400,Bolzen,Mutter PVC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
52016949
Bodenverank. SUS316,Bolzen,Mutter PVC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
52016951
Anchor hook SS400, bolt, nut SUS316L
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-5441
Anchor hook SUS316, bolt, nut SUS316L
Zeichnungsnummer
Bestellcode
87
017860-5442
Wire guide socket, FRT instal. Rc 1-1/2
Zeichnungsnummer
Bestellcode
80
017860-0721
Zeichnungsnummer
Bestellcode
80
017860-5420
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren