Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Abhängig vom Sensor
-
Prozesstemperatur
Abhängig vom Sensor
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Abhängig vom Sensor
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Nicht berührend
Anwendungsgebiet
Der Tank Side Monitor NRF81 ist ein Integrations- und Überwachungsgerät für Tankstandmessungen. Er integriert die Daten verschiedener Füllstand-, Temperatur- und Drucksensoren in das übergeordnete Kontrollsystem. Verschiedene Ausgänge und Alarmoptionen sind wählbar.
Eigensichere Versorgung und Signalübertragung der angeschlossenen Messgeräte. Parametrierung der angeschlossenen Messgeräte und Anzeige der Messwerte. Tankberechnungen zur Korrektur von Tankverformungen. "Weights & Measure" Zulassung für den Gebrauch im eichpflichtigen Verkehr.
Ausgangssignal: Modbus EIA485 (RS485), Sakura V1
Temperatur: -40 bis 60 °C
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
-
Hardware und Software entwickelt nach IEC 61508 bis SIL3 (in homogener Redundanz) für ein hohes Maß an Sicherheit
-
Eigensichere Versorgung und Kommunikation für Micropilot und Levelflex Radarmessgeräte
-
Vereinfachte Installation und problemloser Betrieb durch einfachen Anschluss an die wichtigsten Prozessleitsysteme über offene Kommunikationsprotokolle
Zugelassen für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Tankside Monitor NRF81
Tankstandmessung
EN DE 25/03/202410/09/202007/06/201823/02/201704/05/2016Sprache:
Deutsch
Version:
25/03/2024
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
TI01251GDE_0523-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Tankside Monitor NRF81
Tankstandmessung
EN DE 25/03/202415/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Sprache:
Deutsch
Version:
25/03/2024
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA01465GDE_0823-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Tankside Monitor NRF81
Tankstandmessung
EN DE 25/03/202424/02/202229/06/201701/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
25/03/2024
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
GP01083GDE_0524-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Tankside Monitor NRF81
Tankstandmessung
EN DE 25/03/202404/11/202122/09/202019/11/201824/05/2017Sprache:
Deutsch
Version:
25/03/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
KA01209GDE_0623-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN DE 30/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
30/11/2016
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN DE 28/02/201830/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
28/02/2018
Dateigröße:
404 KB
Dateiname:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN DE 30/09/201730/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
30/09/2017
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN DE 30/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
30/11/2016
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN DE 14/12/201830/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
14/12/2018
Dateigröße:
900.5 KB
Dateiname:
EA01176GA2_0218.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electronic box Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN DE 02/07/201830/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
02/07/2018
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
EA01177GA2_0218.pdf
-