©Endress+Hauser
Anwendungsgebiet
Die Dichtemesslinie kann in allen flüssigen Medien eingesetzt werden zur intelligenten Medienerkennung, Berechnung der Normdichte, Berechnung der Konzentration einer Flüssigkeit und zur Umrechnung in verschiedene Einheiten wie °Brix, °Baumé, °API etc. Zusätzliche Softwaremodule für die Ermittlung der Normdichte, intelligente Medienunterscheidung und die Konzentrationsbestimmung unterstützen den Anwender z. B. bei der Qualitätsüberwachung. EEx ia, EEx de und EEx d ermöglichen den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Dichterechner für Dichte, Normdichte und Konzentration von Flüssigkeiten.
Vorteile
Einsatz der Messung im Tank und in Rohrleitungen ohne weitergehende Verrohrung
Große Auswahl an Prozessanschlüssen: universell einsetzbar
Einbindung von vorhandenen Temperaturmessungen zur Temperaturkompensation
Keine mechanisch bewegten Teile: wartungsfrei, kein Verschleiß, lange Lebensdauer
Pumpenschutz kann mit dem selben Prozessanschluss ausgeführt werden
Weitere Berechnungen wie z. B. die Masse des Produktes können im Dichterechner FML621 durchgeführt werden
Der integrierte Datenlogger unterstützt im Betrieb und Servicefall
Extended Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Erfolgsstorys
Füllstandsmessung bei Baustellensilos
Erfahren Sie, wie Profibaustoffe Austria GmbH die Überwachung von Schüttgütern in Silos automatisiert hat, um "Just-in-time"-Nachfüllungen sicherzustellen.
Die ganze Geschichte
Merkmal / Anwendung
Dichte und Konzentrationsrechner Software beinhaltet Module für die Konzentrationsmessung, der Normdichte und für die Medienidentifikation
Versorgung / Kommunikation
Ausgang
4-20mA Profibus DP Ethernet
Optionen
Mathematische Funktionen für weitere Berechnungen
Spezialitäten
Parametrierung mit ReadWin2000
Beliebteste Downloads
Liquiphant M Dichte
Betriebsanleitung
Deutsche Version - 03/2009
Dichterechner FML621 für Flüssigkeiten.
Einsatz auch im explosionsgefährdeten Bereich.
EN
DE
BG CS ES FR IT JA PL RU
25/03/2009
29/11/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
25/03/2009
Dateigröße:
5.3 MB
Dateiname:
BA335Fde_0309.pdf
TI Liquiphant FTL51B Dichte
mit Dichterechner FML621
Deutsche Version - 09/2023
Vibronik
EN
DE
ES FR IT JA PT RU ZH
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI01466FDE_0323-00.pdf
39 Dokumente
TI Liquiphant FTL63 Dichte
mit Dichterechner FML621
Vibronik
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
30/09/2023
Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI01714FDE_0123-00.pdf
TI Liquiphant FTL51B Dichte
mit Dichterechner FML621
Vibronik
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI01466FDE_0323-00.pdf
Technische Information
Liquiphant M Dichte und Dichterechner
FML621
Dichterechner für Flüssigkeiten Einsatz auch im explosionsgefährdeten Bereich
EN
DE
Bulgarisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch Chinesisch
08/10/2012
12/02/2009
29/11/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
08/10/2012
Dateigröße:
810.9 KB
Dateiname:
TI00420FDE_1312.pdf
TI Liquiphant FTL62 Dichte
mit Dichterechner FML621
Vibronik
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
30/09/2023
01/08/2022
30/11/2020
Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2023
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01553FDE_0423-00.pdf
BA Liquiphant FTL62 Dichte
Vibronik
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Slowakisch Chinesisch
30/09/2023
01/08/2022
30/11/2020
Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2023
Dateigröße:
931.3 KB
Dateiname:
BA02047FDE_0423-00.pdf
BA Liquiphant FTL51B Dichte
Vibronik
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2023
Dateigröße:
993.6 KB
Dateiname:
BA01974FDE_0323-00.pdf
PROFINET-Modul ("PROFINET-Koppler") ab V3.03.01
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
28/02/2020
Sprache:
Deutsch
Version:
28/02/2020
Dateigröße:
5.2 MB
Dateiname:
BA02024RDE_0120.pdf
BA Liquiphant FTL63 Dichte
Vibronik
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
30/09/2023
Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2023
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA02288FDE_0123-00.pdf
Liquiphant M Dichte
Betriebsanleitung
Dichterechner FML621 für Flüssigkeiten. Einsatz auch im explosionsgefährdeten Bereich.
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch
25/03/2009
29/11/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
25/03/2009
Dateigröße:
5.3 MB
Dateiname:
BA335Fde_0309.pdf
DP-Slave-Modul ("PROFIBUS-Koppler") ab V2.01.00
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
03/02/2020
11/08/2009
29/11/2007
14/12/2006
28/09/2004
Sprache:
Deutsch
Version:
03/02/2020
Dateigröße:
687.3 KB
Dateiname:
BA00154RDE_1320.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Klemme steckbar Netz 4-polig
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
51000780
Klemme steckb. 4pol SMSTB2,5 91/92/53/52
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
51004062
Klemme steckb. 4pol SMSTB2,5 82/81/10/11
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
51004063
Klemme steckb.4pol SMSTB2,5 83/81/110/11
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
51004064
Klemme steckbar 4pol.SMSTB2,5 104..101
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
51004065
Klemme steckb. 4pol.SMSTB2,5 134..131
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
51004066
Klemme RMx/FML621, Eingang 1, RTD
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
51004907
Klemme RMx/FML621, Eingang 2, RTD
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
51004908
Klemme RMx/FML621, Eingang 2, 4-20mA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
51004909
Klemme RMx/FML621, Eingang 1, 4-20mA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
51004910
Klemme RMx/FML621 Dig./Open Collector
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
51004911
Klemme steckbar RMx/FML621 Relais
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
51004912
Klemme Ex RMx/FML621, Input 2, 4-20mA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
51005953
Klemme Ex 4pol. SMSTB2,5 83/81/110/11
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
51005954
Klemme Ex 4pol SMSTB2,5 82/81/10/11
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
51005957
Klemme Ex RMx/FML621, Eingang 1,RTD
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
51005958
Klemme Ex RMx/FML621, Eingang 1, 4-20mA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
51005959
Klemme Ex RMx/FML621, Eingang 2, RTD
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
51005960
Klemme 4p RMM/FML621 Dig. Ausg III
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
51010519
Klemme 4p RMM/FML621 Dig.Eing. grau
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
51010520
Klemme 4p RMM/FML621 Dig.Eing. blau
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
51010521
Klemme 4p RMM/FML621 Dig. Eing. II grau
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
51010522
Klemme 4p RMM/FML621 Dig. Eing. II blau
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
51010523
Klemme 4pin RMM/FML621 Dig.Ausg. II
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
51010525
Klemme steckb.4p RMM/FML UITC I non-Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
71005487
Klemme steckb. 4p RMM/FML621 UITC I Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
71005489
Klemme steckb. 4p RMM/FML UITC II non-Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
71005491
Klemme steckb. 4p RMM/FML621 UITC II Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
71005492
Set, 10x Fixierschieber Gehäuse
Kabel Flachverbinder Display Ex RMx621
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
FML621C-
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren