
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-60°C...+280°C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum...100 bar
-
Min. Mediumsdichte
Dichte ab 0,4 g/cm3
Anwendungsgebiet
Der Liquiphant FTL81 ist ein Grenzschalter zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen mit allen internationalen Zertifikaten. Fehlersichere Überfüllsicherung in Anwendungen mit funktionaler Sicherheit bis zu SIL3 mit einem Gerät. Zuverlässige Messwerte, unbeeinflusst von: Strömungen, Turbulenzen, Luftblasen, Schaum, Vibration, Feststoffanteile oder Ansatz.
Grenzschalter für Flüssigkeiten bis zu SIL3.
Prozessanschlüsse: Gewinde und Flansche
Temperatur: -60 bis +280 °C
Druck: -1 bis +100 bar
Sensorlänge: Rohrverlängerung bis zu 3 m
Sensormaterial: 316L, Alloy C
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Schiffbauzulassung
Vorteile
Einsatz in Sicherheitssystemen mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis SIL3 gemäß DIN EN IEC 61508 Ed.2.0 und DIN EN ISO 13849
Wiederkehrende Prüfung: Prüftestintervall bis zu 12 Jahren, Prüfung der Folgegeräte durch Knopfdruck
Permanente Selbstüberwachung/ interne Redundanz
4-20 mA Schnittstelle (gem. NAMUR NE06/NE43): einfache Integration über das Auswertegerät (Nivotester FailSafe FTL825) mit zweikanaligem Ausgang (Sicherheitskontakte) und Verriegelungsmöglichkeit oder direkt in eine Sicherheits-SPS
Kein Abgleich: schnelle und kostengünstige Inbetriebnahme
Keine mechanisch bewegten Teile: wartungsfrei, kein Verschleiß, lange Lebensdauer
Überwachung der Schwinggabel auf Beschädigung, Korrosion, Ansatz und mechanische Blockierung
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Functional Safety (FY)
FY Liquiphant FailSafe FTL81 mit Nivotester FailSafe FTL825
Deutsche Version - 06/2023
Vibronik
EN DE 12/06/202320/06/2022Sprache:
Deutsch
Version:
12/06/2023
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
FY01078FDE_0223-00.pdf
-
-
-
Funktionale Sicherheit (SIL)
Product family: Liquiphant, Nivotester
Englische Version - 06/2022
Product root: FTL80-, FTL81-,FTL825-, FTL85- Region: International Approval agency: TÜV
EN DE 20/06/2022Sprache:
Englisch
Version:
20/06/2022
Dateigröße:
720.9 KB
Dateiname:
968_EL_676_03_22_de_en_el.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Technische Information
Vibronik
Grenzschalter für FlüssigkeitenEN DE 04/06/201316/07/2012Sprache:
Deutsch
Version:
04/06/2013
Dateigröße:
669.7 KB
Dateiname:
TI01026FDE_0213.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Betriebsanleitung
Vibronik
Grenzschalter für FlüssigkeitenEN DE 04/06/201316/07/2012Sprache:
Deutsch
Version:
04/06/2013
Dateigröße:
778.6 KB
Dateiname:
BA01037FDE_0213.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81 Operating Instructions
High Pressure Sliding Sleeve
G 1, NPT 1EN DE 09/05/201731/07/201001/05/200801/10/2005Sprache:
Englisch
Version:
09/05/2017
Dateigröße:
295.4 KB
Dateiname:
KA00153FA6_1317.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81
High Pressure Sliding Sleeve
G 1 1/2, NPT 1 1/2EN DE 09/05/201731/07/201001/05/200813/10/2005Sprache:
Englisch
Version:
09/05/2017
Dateigröße:
280 KB
Dateiname:
KA00154FA6_1317.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Operating Instuction Liquiphant M FTL 51, FTL71, FTL81
Sliding Sleeve G 1 A, 1 NPT
for Unpressurised Operation.EN DE 09/05/201719/10/2005Sprache:
Englisch
Version:
09/05/2017
Dateigröße:
158.9 KB
Dateiname:
KA00151FA6_1317.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Operating Instuction Liquiphant FTL 51, FTL71, FTL81 Sliding Sleeve
Sliding Sleeve G 1½ A, 1½ NPT
for Unpressurised Operation.EN DE 09/05/201719/10/2005Sprache:
Englisch
Version:
09/05/2017
Dateigröße:
141.4 KB
Dateiname:
KA00152FA6_1317.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN DE 11/08/201409/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
11/08/2014
Dateigröße:
164.3 KB
Dateiname:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN DE 24/02/202215/08/201409/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
24/02/2022
Dateigröße:
119 KB
Dateiname:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN DE 11/08/201409/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
11/08/2014
Dateigröße:
134.4 KB
Dateiname:
EA01046FA2_0214.pdf
-