Ethernet-APL
Vernetzen Sie das Feld und erschließen Sie neues Potenzial mit Ethernet-APL
Die erweiterte physikalische Schicht für Ethernet, Ethernet-APL, erfüllt die Anforderungen der Prozessanlagen und bringt Ethernet mit allen Vorteilen auf die Feldebene. Ethernet-APL ermöglicht eine vollständige Digitalisierung der Prozessindustrie und die Nutzung aller Vorteile im gesamten Lebenszyklus.
Vorteile
Für Ingenieure:
- Für Prozess- und Hybridindustrien ausgelegt
- Topmoderne Technologie, die Digitalisierungskonzepte unterstützt
- Flexible und skalierbare Auslegung der Netzwerktopologie
- Keine Berechnung von Ex-Bereichen erforderlich (2-WISE)
- Hohe Verfügbarkeit durch eine Vielzahl von RedundanzmechanismeFür Bedien- and Wartungspersonal:
- Erhöhte Leistung durch genaue digitale Prozesswerte, High-Speed-Datenübertragung und einfachen Fernzugriff- Optimierte Zuverlässigkeit durch kontinuierliche
- Diagnosen, Überwachung und Fernüberwachung
- Nahtloser Datenzugriff durch homogenes Netzwerk für 2ten Kanal und IIoT
- Start-up-Records für automatische Konfiguration bei Geräteaustausch
Warum Ethernet-APL?
Mit Ethernet-APL lassen sich verschiedene Topologien realisieren – abhängig von den Anforderungen der Prozessanlage. Im Allgemeinen kann zwischen Stern-Topologie sowie Stammleitungs- und Stichleitungs-Topologie unterschieden werden.
Möglichkeiten mit Ethernet-APL
Unabhängig von der Topologie verläuft die Integration in die höher liegenden Ebenen identisch – über standardmäßige Ethernet-Mechanismen.
Explosionsgefährdete Bereiche
Asset Management für zahlreiche Messpunkte
Kalibrierung von analogen Kommunikationsschleifen
Monitoring und Optimierung, z. B. durch Verwendung des 2. Kanals
Einfacher Zugriff auf Gerätediagnose
Zusätzliche Informationen zur Prozessqualität
Ethernet-APL-Anwendungen
Ethernet-APL kann überall dort eingesetzt werden, wo heute 4...20 mA- und Feldbustechnologien genutzt werden. Die Feldgeräte und Infrastrukturprodukte eignen sich perfekt für Schwerindustrien – hauptsächlich für Greenfield- aber mit einigen Modifizierungen auch für Brownfield-Projekte.
Ethernet-APL eignet sich für zahlreiche Anwendungen in vielen verschiedenen Industrien, in denen einige der folgenden Fälle relevant sind:
Explosionsgefährdete Bereiche
Asset Management für zahlreiche Messpunkte
Kalibrierung von analogen Kommunikationsschleifen
Monitoring und Optimierung, z. B. durch Verwendung des 2. Kanals
Einfacher Zugriff auf Gerätediagnose
Zusätzliche Informationen zur Prozessqualität