Anwendungsgebiet
Der Bunker Metering Computer SBC600 erfasst, visualisiert und speichert Bunkerdaten aller verbundenen Geräte und erstellt anhand dieser Daten Chargen-Reports und Messprofile. Das Messsystem meldet unverzüglich Unregelmäßigkeiten während der Bunkerung, sodass rasch korrigierend eingegriffen werden kann.
Der Bunker Metering Computer SBC600 ist ein wesentlicher Bestandteil der von Endress+Hauser bereitgestellten Komplettlösung für die Bunkermessung.
Die intuitive Benutzeroberfläche gewährleistet eine optimale Kontrolle des gesamten Tankvorgangs und einen sicheren Betrieb, da Fehlermeldungen unverzüglich angezeigt werden. Der Bunker Metering Computer SBC600 garantiert maximale Benutzerfreundlichkeit und somit weniger Stress für den Bediener während des gesamten Bunkervorgangs. Da das System für den eichpflichtigen Verkehr zugelassen ist, wird es weltweit akzeptiert, und durch seine verplombten Komponenten ist es zudem manipulationssicher.
Vorteile
Kontinuierliche bidirektionale Massendurchflussmessung mit Coriolis-Durchflussmessgeräten von Endress+Hauser.
Patentierte Zweiphasen-Durchflussmessung für höchste Genauigkeit selbst bei anspruchsvollsten Bedingungen wie der Restentleerung des Tanks und ein Höchstmaß an Anwendungssicherheit und Verfügbarkeit der Messung.
Das Messprofil erlaubt unverzügliches Reagieren beim kompletten Leersaugen des Tanks oder einer Einblasung von Luft. Zeitraubende und teure Streitigkeiten nach dem Bunkern aufgrund wenig transparenter Prozesse gehören dadurch der Vergangenheit an.
Dank des für den eichpflichtigen Verkehr zugelassenen Systems werden die Messergebnisse weltweit akzeptiert. Der Audit-Trail sorgt für Transparenz und Nachverfolgbarkeit von Einstellungsänderungen.
Das integrierte intuitive 12-Zoll-Bedienpanel (Touchscreen) gewährleistet den sicheren Betrieb; Fehlermeldungen werden hier sofort angezeigt.
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Bunker-Computer SBC600
Präzision und Effizienz bei Bunker-Transfervorgängen
EN DE 01/05/202430/09/202201/02/202215/06/201809/04/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2024
Dateigröße:
6.5 MB
Dateiname:
BA01474SDE_1024-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Entlade-Durchflussrechner SBC600
Präzision und Effizienz bei Entladevorgängen
EN DE 01/12/202420/05/202401/02/202331/07/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2024
Dateigröße:
7.1 MB
Dateiname:
BA01909SDE_0424-00.pdf
-
-
-
Hersteller Information (MI)
Bunker Metering Computer SBC600 - Herstellerinformation
Für Anwender betreffend Softwareänderungen (in Anlehnung an
NAMUR-Empfehlung
53)
Software Version (PLC, HMI): 1.07.00EN DE 29/01/201930/05/201812/12/201709/01/201703/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
29/01/2019
Dateigröße:
104.7 KB
Dateiname:
MI01382S_04_de_08.19.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Dynamic flow measurement in the Rhine port of Birsfelden - Swiss-precision ship unloading for custody transfer applications
Approximately 250 tankers dock here each year
at the two mooring stations located at
VARO Energy Tankstorage AG in the Rhine port
of Birsfelden. Endress+Hauser's flowmeter system
has made it possible to speed up the unloading
process and to record the load volume accurately
and in real-time during unloading.Sprache:
Englisch
Version:
18/02/2019
Dateigröße:
845.1 KB
Dateiname:
CS01587_20_EN0119 Varo Tankstorage AG.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Déchargement homologué à l'étalonnage de navires avec une précision suisse
Environ 250 bateaux-citernes accostent chaque
année aux deux stations d'accostage de
VARO Energy Tankstorage AG dans le port
rhénan de Birsfeld. Grâce au système de mesure
de débit d'Endress+Hauser, le processus de
transbordement a pu être accéléré et le volume
de chargement déterminé avec précision et
rapidité pendant le déchargement.Sprache:
Französisch
Version:
18/02/2019
Dateigröße:
848.4 KB
Dateiname:
CS01587_20_FR0119 Varo Tankstorage AG.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Dynamische Durchflussmessung - Eichfähige Schiffsentladung mit Schweizer Präzision
Rund 250 Tankschiffe docken jährlich an den zwei
Anlegestationen bei der VARO Energy Tankstorage AG
im Birsfelder Rheinhafen an. Mit dem Durchflussmesssystem
von Endress+Hauser konnte der Löschvorgang beschleunigt -
und das Ladevolumen exakt und zeitnah, während der Entladung,
bestimmt werden.Sprache:
Deutsch
Version:
18/02/2019
Dateigröße:
846.8 KB
Dateiname:
CS01587_20_DE0119 Varo Tankstorage AG.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Fluid management solutions
Product root: SBC600-
Declaration number: EC_00083_01.15EN DE 15/09/2015Sprache:
Englisch
Version:
15/09/2015
Dateigröße:
204 KB
Dateiname:
Declaration of Conformity Bunker Metering ComputerDeclaration of Conformity(P000004554)_.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Fluid management solutions
Product root: SBC600-
Declaration number: EC_00431_01.16EN DE 15/07/2016Sprache:
Englisch
Version:
15/07/2016
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
Declaration of conformity Bunker Metering ComputerDeclaration of Conformity(P000004613).pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Fluid management solutions
Product root: SBC600-
Region: Russia
Approval number: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02140/20Sprache:
Russisch
Version:
22/01/2020
Dateigröße:
103.2 KB
Dateiname:
EAEC N RU D-CH.AD07.B.02140_20.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Fluid management solutions
Product root: SBC600-
Region: Europe
Approval agency: NMI
Approval number: TC8396
Metrology type: Custody transferSprache:
Englisch
Version:
18/11/2024
Dateigröße:
952.8 KB
Dateiname:
TC8396R26.pdf
-