Spezifikation im Überblick
-
Eingang
24 V DC
-
Ausgang
Uin - 0,8 V
-
Spannungsversorgung
24 V DC
Anwendungsgebiet
Das Einspeise- und Fehlermeldemodul RNF22 wird zur redundanten Einspeisung der Versorgungsspannung von 24 VDC auf den Hutschienen-Busverbinder eingesetzt, um in explosionsgefährdeten Bereichen einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die integrierte intelligente Fehlerauswertung signalisiert über einen Relaiskontakt und eine blinkende LED den Hilfsenergieausfall bzw. Sicherungsfehler sowie Sammelfehler NAMUR. Das kompakte Interfacemodul ist über Diodenentkopplung vor Überspannung und Verpolung geschützt.
Einspeise- und Fehlermeldemodul für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen
Einfache oder redundante Einspeisung der Versorgungsspannung von 24 VDC, Einspeisestrom bis 3,75 A
Relaisausgang zur Fehlermeldung
Sammelfehlerauswertung der angebundenen NAMUR Trennschaltverstärker (RLN22)
Aktivierung/Deaktivierung der Sammelfehlererkennung über DIP-Schalter
Für Umgebungstemperaturen: –20 ... 60 °C (–4 ... 140 °F)
Vorteile
Sichere und zuverlässige Einspeisung der Versorgungsspannung 24 VDC, einfach oder redundant
Integrierte intelligente Fehlerauswertung: Hilfsenergieausfall oder Sicherungsfehler
Einfache und schnelle Verdrahtung durch steckbare Anschlussklemmen
Kompakte Gehäusebreite: 17,5 mm (0,69 in) für Platzeinsparung im Schaltschrank
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
RNF22
Einspeise-/Fehlermeldemodul 24 V DC
EN DE 19/10/202103/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
19/10/2021
Dateigröße:
942.1 KB
Dateiname:
TI01586KDE_0221.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
RNF22
Einspeise-/Fehlermeldemodul 24 V DC
EN DE 19/10/202106/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
19/10/2021
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA02039KDE_0221.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA RNF22
Einspeise-/Fehlermeldemodul 24 V<sub>DC</sub>
EN DE 27/12/202219/10/202106/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
27/12/2022
Dateigröße:
432 KB
Dateiname:
KA01460KDE_0322-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
RNF22 Power and error message module CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according to Dir. 2014/34/EU (ATEX)
ATEX/UKCA: ATEX II 3 G Ex nA nC IIC Gc
IECEx: IECEx II 3 G Ex nA nC IIC GcEN DE 29/09/202221/07/202125/01/2021Sprache:
Englisch
Version:
29/09/2022
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
XA02373KA2_03.22_RNF22.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Sprache:
Japanisch
Version:
29/08/2022
Dateigröße:
11.7 MB
Dateiname:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationSprache:
Englisch
Version:
17/05/2023
Dateigröße:
14.5 MB
Dateiname:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Sprache:
Koreanisch
Version:
12/03/2024
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Innovation brochure about the RN Series
RN Series - Reliable signal processing and conditioning
Sprache:
Englisch
Version:
02/06/2023
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
IN01216K09EN_02.23.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
Sprache:
Koreanisch
Version:
08/09/2021
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
IN01216K09KO_0121.pdf
-