Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
+/- 0.1 °C
-
Max. Prozessdruck (statisch)
0 bar...0.5 bar
(0 psi...7.25 psi) -
Arbeitsbereich
Standard:
-40 °C...100 °C
Optional:
-55 °C...235 °C
Wasser am Boden spez.:
-40 °C...100 °C
Kyrogen:
-170 °C...60 °C -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
40 m (131.2 ft)
Anwendungsgebiet
Der Prothermo NMT539 ist ein Temperatur- und Wassertrennschicht-Messgerät mit intelligentem HART Signalumsetzer. Er umfasst präzise Pt100 Multispot-Temperaturelemente zur Messung der Durchschnittstemperatur. Der NMT 539 gibt die Durchschnittstemperatur und Trennschichtdaten kontinuierlich über HART aus. Für den eichpflichtigen Verkehr und genaue Lagerbestandsführung eignet sich der NMT523 in Verbindung mit dem Proservo NMS5 oder dem Tank Side Monitor NRF560 und einem Micropilot Freistrahl-Radar.
Zur Ermittlung der Durchschnittstemperatur bei Tankstandmessungen und der Wassertrennschicht.
Prozessanschlüsse: Flansche
Temperatur: -40 bis +100 °C
Messdistanz: 40 m
Genauigkeit: ± 0,1 °C
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Eigensicheres Gerät für elektrische Konfigurationen mit höchstmöglicher Sicherheit
In vier Ausführungen erhältlich, je nach Kundenanforderung:
Nur Messumsetzer
Messumsetzer und Temperatur
Messumsetzer, Temperatur und WassertrennschichtDer Messumsetzer ist mit verschiedenen Temperaturelementen kompatibel, wie sie in den Temperatursonden von Drittanbietern zum Einsatz kommen
Kompatibel mit dem benutzerfreundlichen FieldCare von Endress+Hauser
Es steht eine Vielzahl von Prozessanschlüssen und Kabeleinführungen zur Auswahl, um weltweit geltende Klassifizierungen abzudecken
Hohe Zuverlässigkeit und einfache Installation
Wartungsfrei
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Prothermo NMT 539
Eigensicherer Multi-Signalumsetzer mit Präzisionssensor zur Ermittlung
von
Durchschnittstemperatur und Wassertrennschicht für Lagerhaltung und
eichpflichtigen VerkehrEN DE 01/08/2005Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2005
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
TI00042NDE_1208.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Bestandsmanagementsystem mit vollständig integrierter Software für den
Betrieb über einen standardmäßigen Web-BrowserEN DE 03/04/2008Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2008
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
TI419FDE_0609.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prothermo NMT539 - Technical Information
Available in four different versions based on customer requirements:
Converter Only
Converter & Temp. probe
Converter & Water
bottom probe
Converter,
temp. & water bottom probe
Converter is compatible with
various element types in third party manufacturer temp. probe.EN DE 18/05/2011Sprache:
Englisch
Version:
18/05/2011
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
TI00042G08EN14.11.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prothermo NMT539 Technische Information
Tankstandmessung
EN DE 06/06/201926/04/201917/04/201810/08/201723/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
06/06/2019
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
TI01005GDE_0919.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prothermo NMT539 Betriebsanleitung
Tankstandmessung
EN DE 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Sprache:
Deutsch
Version:
26/04/2019
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA01026GDE_2219.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prothermo NMT539 - Betriebsanleitung und Beschreibung des Gerätes Funktionsinstallationsanweisung
Prothermo NMT539
EN DE 01/04/2008Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2008
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
BA1026Nde.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prothermo NMT 539 Operating Instructions and Description of Instrument Function
Average temperature and water bottom sensor
EN DE 01/10/2005Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2005
Dateigröße:
726.1 KB
Dateiname:
BA026NEN.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prothermo NMT 539 Installation Instructions
Average temperature and water bottom sensor
EN DE 01/10/2005Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2005
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
BA025NEN.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prothermo NMT 539
Prothermo NMT 539
TankstandanwendungEN DE 01/03/2011Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2011
Dateigröße:
6 MB
Dateiname:
BA1025Nde.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prothermo NMT539 Betriebsanleitung
Tankstandmessung
EN DE 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Sprache:
Deutsch
Version:
26/04/2019
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA01025GDE_2319.pdf
-