

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
Vorgänger
-
Nachfolger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Omnigrad S TR62
Widerstandsthermometer mit EEx-d- oder EEx-ia-Zertifizierung,
austauschbarem Messeinsatz, komplett mit Einschraubverbindung (Nipple-
Union) zu einem Schutzrohr PCP- (4...20 mA), HART®- oder PROFIBUS-
PA®-ElektronikEN DE 01/07/2005Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2005
Dateigröße:
965 KB
Dateiname:
TI281Tde_1105.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Omnigrad S TR62, TC62 Technische Information
Modulares Thermometer, wahlweise mit RTD- oder TC-Messeinsatz
EN DE 20/01/201606/06/201209/02/2012Sprache:
Deutsch
Version:
20/01/2016
Dateigröße:
723.1 KB
Dateiname:
TI01024TDE_0316.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC-Thermometer
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN DE 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
28/03/2023
Dateigröße:
454.3 KB
Dateiname:
XA00072RDE_1623-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN DE 30/08/202315/05/202331/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
30/08/2023
Dateigröße:
474.5 KB
Dateiname:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN DE 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
20/02/2023
Dateigröße:
473.8 KB
Dateiname:
XA00084RDE_0423-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC-Messeinsätze und Kabelthermometer
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN DE 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/03/2023
Dateigröße:
459.3 KB
Dateiname:
XA00100RDE_1823-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN DE 27/04/202331/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
471.5 KB
Dateiname:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN DE 17/07/202410/03/202002/11/2016Sprache:
Englisch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
453.6 KB
Dateiname:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Tx62, TTSP-RT0111, TTSP-CT1121 Modular thermometer TR62 with resistance insert (RTD) TC62 with thermocouple insert (TC) Explosion-protected, for screwing into a thermowell ATEX Ex eb IIC T6...T1 Gb Safety Instructions
ATEX Ex eb IIC T6...T1 Gb
EN DE 28/11/201607/10/2014Sprache:
Englisch
Version:
28/11/2016
Dateigröße:
594 KB
Dateiname:
XA01137TEN_0216.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Safety instructions RTD / TC Thermometer Omnigrad S TR/TC 6x
ATEX II1/2, 2GD or II2G
(Ex d IIC T5, T6; Ex tD A21 IP66 T85 °C T100 °C)EN DE 01/08/201030/12/2005Sprache:
Englisch
Version:
01/08/2010
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
XA014ta3_0810.pdf
-