Spezifikation im Überblick
-
Max. Prozessdruck (statisch)
50 bar (725 psi)
-
Maximale Standard Eintauchlänge
4.000 mm (157,48")
-
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
10.000 mm (393,7")
Anwendungsgebiet
Das Schutzrohr ist mit einer integrierten Klemmverschraubung ausgestattet und für verschiedene Industrieanwendungen einschließlich hygienischer Prozess gut geeignet. Es wird gewöhnlich an Rohren und Behältern oder Tanks angebracht, wo Zusatzeinrichtungen an den Prozess geschraubt oder geschweißt werden können. Aufgrund der Konstruktion können variable Messfühler wie Kompaktthermometer, Bauformen ohne Schutzrohr oder Kabelfühler, allgemein mit Fühlerdurchmesser 6 mm, eingesetzt werden.
Das TW251 ist ein mit einer integrierten Klemmverschraubung ausgestattetes Schutzrohr, welches sich für verschiedene Industrieanwendungen einschließlich hygienischer Anwendungen eignet.
Vorteile
Die Klemmverschraubung erlaubt den Austausch von Messeinsätzen im fortlaufenden Prozess
Auswahl unterschiedlicher standardmäßiger Prozessanschlüsse: z. B. Gewinde (G½", G ¼", NPT ½") oder zum Einschweißen (zylindrisch, kugelförmig)
Hülsen für die Klemmverschraubung aus PTFE oder SS 316/1.4401 lieferbar
Auswahl Werkstoffzertifikat 3.1.B (gemäß EN 10204)
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information TW251
Schutzrohr für Temperatursensoren
Omnigrad TW251
Schutzrohr für allgemeine Anwendungen
Integrierter Drucknippel
Schraub- oder Löt-ProzessanschlussEN DE 01/11/2002Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2002
Dateigröße:
634.5 KB
Dateiname:
TI245tde_1102.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN DE 01/12/2016Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2016
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2023
Dateigröße:
17.9 MB
Dateiname:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoSprache:
Italienisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
20.3 MB
Dateiname:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Sprache:
Italienisch
Version:
17/02/2020
Dateigröße:
30.6 MB
Dateiname:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Sprache:
Japanisch
Version:
17/02/2020
Dateigröße:
38.9 MB
Dateiname:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2019
Dateigröße:
60.9 MB
Dateiname:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Sprache:
Englisch
Version:
17/05/2023
Dateigröße:
18 MB
Dateiname:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Sprache:
Spanisch
Version:
20/04/2018
Dateigröße:
5.5 MB
Dateiname:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-