
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Anwendungsgebiet
Der Temperaturtransmitter iTEMP TMT82 bietet höchste Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Langzeitstabilität bei kritischen Prozessen. Das vielseitige HART®-fähige Gerät verfügt über zwei universelle Eingangskanäle und wandelt Daten von Temperatursensoren wie Thermoelemente oder RTD in ein stabiles 4 bis 20 mA Ausgangssignal um. Dank smarter Sensorüberwachung sowie Diagnose-Statusinformationen nach NAMUR NE 107, erhöht der SIL 2, SC3 zertifizierte Transmitter Anlagensicherheit und -verfügbarkeit.
Sicherer Betrieb im Ex-Bereich; Internationale Zulassungen wie FM, CSA, ATEX, EAC, NEPSI, IECEx, DNV GL
2 universelle Eingangskanäle zum Betrieb von RTD, Thermoelementen, Widerstands- (Ω) oder Spannungsgebern (mV)
HART® 7 Kommunikation
Geeignet für Marineanwendungen
Installation in Feldgehäusen für abgesetzte Montage in rauer Umgebung; Betrieb in Ex d Umgebung; Schutzklasse bis IP 68
Einbau in Anschlusskopf Form B nach DIN EN 50446
DIN-Hutschienengehäuse für Einbau in Schaltschränken; Breite: 17.5 mm
Vorteile
Robuster Temperaturtransmitter mit langzeitstabiler Messwertgenauigkeit für hohe Anlagenverfügbarkeit
SIL-zertifiziert bis SIL 2, SC3 nach IEC 61508:2010
Vielseitige Gerätebauformen und Gehäusevarianten: Anschlusskopf Form B, Hutschiene, Feldgehäuse mit separatem Anschlussklemmenraum, Aufsteckanzeige (TID10)
Einfache Messstellenauslegung in explosionsgefährdeten Bereichen durch FISCO/FNICO-Konformität gemäß IEC 600079-27
Transmitter-Sensor Matching für höchste Messgenauigkeit
Erkennung von Sensor- und Hardwarefehlern; Diagnosestatus nach NAMUR NE 107
Zeitsparende Installation: Werkzeuglose Verdrahtung durch innovative Federklemmtechnik
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA iTEMP TMT82
Deutsche Version - 04/2024
Zwei-Kanal Temperaturtransmitter mit HART<sup>®</sup>-Protokoll
EN DE 15/04/202404/04/202229/01/202115/09/202017/12/2019Sprache:
Deutsch
Version:
15/04/2024
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
BA01028TDE_2624-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI iTEMP TMT82
Deutsche Version - 03/2025
Temperaturtransmitter
EN DE 10/03/202510/05/202431/03/202222/01/202110/11/2020Sprache:
Deutsch
Version:
10/03/2025
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
TI01010TDE_2725-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI iTEMP TMT82
Temperaturtransmitter
EN DE 10/03/202510/05/202431/03/202222/01/202110/11/2020Sprache:
Deutsch
Version:
10/03/2025
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
TI01010TDE_2725-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA iTEMP TMT82
Zwei-Kanal Temperaturtransmitter
mit HART<sup>®</sup>-ProtokollEN DE 15/04/202404/04/202229/01/202115/09/202017/12/2019Sprache:
Deutsch
Version:
15/04/2024
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
BA01028TDE_2624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN DE 01/03/201301/05/200801/04/2008Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2013
Dateigröße:
606 KB
Dateiname:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA iTEMP TMT82
2-Kanal-Temperaturtransmitter mit HART®-Protokoll
EN DE 30/05/202415/01/202117/12/201911/03/201624/11/2014Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2024
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
KA01095TDE_2024-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT82
FM:
Control Drawing IS, NI
340500111Sprache:
Englisch
Version:
08/06/2011
Dateigröße:
69 KB
Dateiname:
340500111.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN DE 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2023
Dateigröße:
448.4 KB
Dateiname:
XA01006TDE_0823-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
ATEX, IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 20/06/202211/11/202007/11/201820/06/201623/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
20/06/2022
Dateigröße:
402.4 KB
Dateiname:
XA01012TDE_0522-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT82
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
340500113Sprache:
Englisch
Version:
08/06/2011
Dateigröße:
105.6 KB
Dateiname:
340500113.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTEMP TMT82
Ex ec IIC T4...T6 Gc
EN DE 03/07/2024Sprache:
Englisch
Version:
03/07/2024
Dateigröße:
450.6 KB
Dateiname:
XA03310TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN DE 20/02/202316/08/202210/11/202001/12/201812/07/2016Sprache:
Deutsch
Version:
20/02/2023
Dateigröße:
432.1 KB
Dateiname:
XA01007TDE_0723-00.pdf
-