Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild hygienisches Kompaktthermometer TMR35

TMR35
Kompaktthermometer

Metrisches kompaktes RTD 4-20 mA Thermometer für hygienische Anwendungen

TMR35
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Klasse A nach IEC 60751

  • Ansprechzeit

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    bei 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Arbeitsbereich

    PT 100:
    -50 °C ...200 °C
    (-58 °F ...392 °F)

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 600,00 mm (23,62'')

Anwendungsgebiet

Mit Kosteneffizienz, optimaler Raumausnutzung, zuverlässigem Betrieb, einfacher Inbetriebnahme und hygienischem Design erfüllt der TMR35 die Anforderungen in der Lebensmittel & Life Science Branche beispielhaft. Eine große Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen führt zu flexibler Anwendbarkeit.

Das Kompaktthermometer wird zur Messung von Temperaturen von -50 °C bis 150 °C, mit Halsrohr bis 200 °C verwendet. Bevorzugte Einsatzorte sind Behälter und Rohrleitungen. Mit Prozessanschlüssen für hygienische Anwendungen.

Vorteile

  • Kleine, kompakte Bauform komplett aus Edelstahl

  • Extrem kurze Ansprechzeiten

  • Hohe Messgenauigkeit auch bei kurzen Einstecklängen

  • 4-Leiter Pt100 oder PC-programmierbarer Messumformer mit 4...20 mA Ausgang

  • Konfiguration und Visualisierung mit kostenloser PC-Bediensoftware ReadWin 2000

  • Ausfallinformation bei Fühlerbruch oder -kurzschluss, einstellbar nach NAMUR NE43

  • Hygiene gerechtes Design mit 3-A Kennzeichnung und EHEDG-Zertifizierung;
    Schiffbauzulassung

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products