Spezifikation im Überblick
-
Max. Prozessdruck (statisch)
1 bar (15 psi)
-
Maximale Standard Eintauchlänge
1.500 mm (59,06")
-
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
4.000 mm (157,48")
Anwendungsgebiet
Messstellen mit extrem hohen Prozesstemperaturen erfordern diese speziellen Keramik-Schutzrohre. Aus speziellen Keramikwerkstoffen gefertigt, schützt es im Prozess vor mechanischen und chemischen Beschädigungen und erhöht somit die Lebensdauer der eingesetzten Sensoren. Dies führt zu: Kosteneinsparungen bei Wartung der Messstelle, Qualitätsverbesserung der Produkte und erhöhte Anlagensicherheit. Speziell als Ersatzteil für das TC-Thermometer TAF11 von Endress+Hauser konzipiert.
Einsatz in der Stahlverarbeitung (Vergütung), in Öfen für Grundstoffe & Metalle. Zubehör für das Hochtemperatur-Thermometer TAF11.
Prozesstemperaturen bis zu +1600 °C (+2912 °F)
Vorteile
Lange Lebensdauer durch Nutzung innovativer Schutzrohrmaterialien mit erhöhter Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
Langfristig stabile Messung dank Sensorschutz durch nicht poröse Materialien
Austauschbare Teile
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TWF11, TWF16 Technische Information
Schutzrohr mit Metall- oder Keramikmantel
Für Einsatz in Hochtemperatur-Thermometer TAF11 und TAF16
Einstellbarer ProzessanschlussEN DE 16/06/2011Sprache:
Deutsch
Version:
16/06/2011
Dateigröße:
360 KB
Dateiname:
TI01015tde_0111.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Schutzrohre für Thermometer
Universell einsetzbare Schutzrohre für Thermometer in industriellen
AnwendungenEN DE 01/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2020
Dateigröße:
479.6 KB
Dateiname:
BA02041TDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN DE 01/12/2016Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2016
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Accessories: Thermowells
Product root: TWF11-
Declaration number: HE_00544_01.17
Manufacturer specification: RoHSSprache:
Englisch
Version:
13/03/2017
Dateigröße:
136.2 KB
Dateiname:
HE_00544_01.17 China RoHS TWF11.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN DE 22/05/2017Sprache:
Englisch
Version:
22/05/2017
Dateigröße:
181.1 KB
Dateiname:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21Sprache:
Russisch
Version:
26/05/2021
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21Sprache:
Russisch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
186.2 KB
Dateiname:
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf
-