Spezifikation im Überblick
-
Max. Prozessdruck (statisch)
500 bar (7252 psi)
-
Maximale Standard Eintauchlänge
900 mm (35,43")
-
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
5.000 mm (196,85")
Anwendungsgebiet
Eine exakte Belastbarkeitsberechnung wie bei diesem Schutzrohr ist die Voraussetzung für Applikationen mit hohen Beanspruchungen und herausfordernden Prozessbedingungen. Farbeindringprüfungen, Ultraschalltests, Helium Leckage Test, Druckbeständigkeitstests sowie verschiedene zerstörungsfreie Materialprüfungen belegen zudem die Qualität und Verarbeitung der Werkstoffe.
Das TA560 wurde speziell dafür konzipiert, um RTD- und TC-Thermometer in anspruchsvollen Anwendungen mit hoher Beanspruchung einzusetzen.
Vorteile
Verlängerung, Eintauchlängen und Schutzrohrabmessungen können entsprechend den Prozessanforderungen ausgewählt werden.
Des Weiteren steht eine große Auswahl an standardmäßigen Durchmessern und Werkstoffen zur Verfügung. Andere Ausführungen können gemäß Spezifikation bestellt werden.
Ebenso sind unterschiedliche Oberflächenausführungen erhältlich.
Der Prozessanschluss ist als Gewinde ausgeführt. Das Schutzrohr ist in gerader oder konischer Form erhältlich.
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information omnigrad TA560
Industrielle Schutzrohre
omnigrad TA560
Für hohe Beanspruchung - Allzweckschutzrohr
aus hexagonalem Vollmaterial
Prozessanschluss mit 3/4" NPT-GewindeEN DE 01/05/2001Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2001
Dateigröße:
109.4 KB
Dateiname:
TI159tde.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN DE 26/09/2005Sprache:
Englisch
Version:
26/09/2005
Dateigröße:
127.9 KB
Dateiname:
TI138ten.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN DE 01/12/2016Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2016
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2023
Dateigröße:
17.9 MB
Dateiname:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoSprache:
Italienisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
20.3 MB
Dateiname:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Sprache:
Italienisch
Version:
17/02/2020
Dateigröße:
30.6 MB
Dateiname:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Sprache:
Japanisch
Version:
17/02/2020
Dateigröße:
38.9 MB
Dateiname:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Sprache:
Englisch
Version:
17/05/2023
Dateigröße:
18 MB
Dateiname:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2019
Dateigröße:
60.9 MB
Dateiname:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-