Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Abbildung Schutzrohr mit Flansch, US-Style

TU54 – Vollmaterial-Schutzrohr mit Flansch, US-Style

Schutzrohr mit geflanschtem Prozessanschluss und runder Verlängerung

TU54
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    500 bar (7252 psi)

  • Maximale Standard Eintauchlänge

    24"

Anwendungsgebiet

Das robuste Schutzrohr ist für den Einsatz in anspruchsvollen und sicherheitsrelevanten Anwendungen z.B. in der Chemie-, Öl- & Gas- und Energieindustrie konzipiert. Der Einsatz dieses robusten Schutzrohres ermöglicht den Umgang mit rauen Umgebungen, korrosiven Substanzen und höchsten Drücken.

Konzipiert für den Einsatz mit Widerstands- und Thermoelement-Thermometern in Industrie- oder Heavy-Duty-Anwendungen.

  • Für erhöhte Schutzanforderungen an den Temperatursensor hinsichtlich physikalischer und chemischer Einwirkungen

  • Für den Einsatz in Rohrleitungen und Behältern oder Tanks

  • Ideal geeignet für alle Messstellen, die eine regelmäßige Nachkalibrierung durch Austausch des Einsatzes in geschlossenen Prozessen erfordern

Vorteile

  • Verlängerung, Eintauchlänge und Gesamtlänge können je nach Prozessanforderungen gewählt werden

  • Der modulare Aufbau ermöglicht den Einsatz in allen industriellen Prozessen mit hoher thermischer und mechanischer Beanspruchung

  • Schnelle Ansprechzeit mit konischer oder stufenförmiger Spitze

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products