Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Anwendungsgebiet
Der einkanalige Temperaturtransmitter iTEMP TMT142B verfügt über eine Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und ermöglicht extrem zuverlässige, hochgenaue und langzeitstabile Messungen in kritischen Prozessen und explosionsgefährdeten Bereichen.
Neben seinem widerstandsfähigen Einkammergehäuse bietet der Transmitter eine integrierte Bluetooth®-Schnittstelle für eine sichere Fernbedienung (Endress+Hauser SmartBlue App). Er konvertiert die Signale von Widerstandsthermometern (RTD), Thermoelementen (TC), Widerständen (Ω) und Spannungsgebern (mV) in ein 4 ... 20 mA-Signal und ermöglicht HART® 7-Kommunikation.
Temperaturtransmitter mit sicherer Bluetooth® und HART® 7-Kommunikation
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für klare, gut lesbare Prozess- und Diagnoseinformationen im Feld
Universaleingang für Widerstandsthermometer (RTD), Thermoelemente, Widerstände (Ω) und Spannungsgeber (mV)
Zuverlässigkeit, Langzeitstabilität und höchste Genauigkeit für einen sicheren Betrieb in kritischen Prozessen
Robustes Aluminium- oder Edelstahlgehäuse für den Einsatz in Ex-Bereichen und rauen Prozessbedingungen
Vorteile
Internationale Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen:
CSA (IS, NI, XP und DIP) und ATEX (Ex ia, Ex d und Staub-Ex)
Zuverlässige, langzeitstabile und genaue Temperaturmessungen selbst unter rauen Umgebungsbedingungen – dank des druckgekapselten Einkammergehäuses und des integrierten Überspannungsschutzes
Bluetooth®-Schnittstelle: Die Endress+Hauser SmartBlue App spart wertvolle Zeit und Arbeitsaufwand bei Inbetriebnahme, Konfiguration und Wartung
Vorausschauende Wartung durch Diagnosefunktionen und Statusinformationen gemäß NAMUR NE 107
Neu entwickelte Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und großen Ziffern für hervorragende Lesbarkeit und klare Prozessinformationen unter allen Umgebungsbedingungen
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
iTEMP TMT142B
Deutsche Version - 01/2021
Temperaturfeldtransmitter mit HART®-Protokoll
EN DE 22/01/202110/06/202021/06/201231/01/200707/02/2005Sprache:
Deutsch
Version:
22/01/2021
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
TI00107RDE_1621.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA iTEMP TMT142B
Deutsche Version - 01/2023
Temperaturtransmitter mit HART<sup>®</sup>-Protokoll
EN DE 31/01/202307/06/202125/06/202017/02/202015/12/2006Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2023
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
BA00191RDE_1623-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
iTEMP TMT142B
Temperaturfeldtransmitter
mit HART®-ProtokollEN DE 22/01/202110/06/202021/06/201231/01/200707/02/2005Sprache:
Deutsch
Version:
22/01/2021
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
TI00107RDE_1621.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA iTEMP TMT142B
Temperaturtransmitter
mit HART<sup>®</sup>-ProtokollEN DE 31/01/202307/06/202125/06/202017/02/202015/12/2006Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2023
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
BA00191RDE_1623-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA iTEMP TMT142B
Temperaturtransmitter
EN DE 31/01/202320/07/202005/05/202022/04/201501/02/2009Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2023
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
KA00222RDE_1623-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT142, TMT142B
HART®
Ex ia IIC T4~T6 Ga/GbEN DE 22/08/2022Sprache:
Englisch
Version:
22/08/2022
Dateigröße:
808.4 KB
Dateiname:
XA02912TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT142B
HART®
ATEX, IECEx: Ex ia IIC T6 GaEN DE 13/09/202216/06/2020Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2022
Dateigröße:
811.8 KB
Dateiname:
XA01957TDE_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT142B
HART®
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN DE 19/09/202216/06/2020Sprache:
Deutsch
Version:
19/09/2022
Dateigröße:
429.3 KB
Dateiname:
XA01958TDE_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT142B
HART®
ATEX:
Ex ic IIC T6 Gc
Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 GcEN DE 12/09/202216/06/2020Sprache:
Deutsch
Version:
12/09/2022
Dateigröße:
423.6 KB
Dateiname:
XA02090TDE_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT142B
HART®
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC Txxx°C DbEN DE 13/09/202216/06/2020Sprache:
Deutsch
Version:
13/09/2022
Dateigröße:
474.2 KB
Dateiname:
XA01959TDE_0222-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTEMP TMT142B
Temperature transmitter
0 Ex ia IIC T6...T4 Ga X
Ex ia IIIC T85°C…T110°C Db X
1Ex db IIC T6...T4 Gb X
Ex tb IIC T110°C Db XEN DE 10/07/202420/12/2021Sprache:
Englisch
Version:
10/07/2024
Dateigröße:
589.4 KB
Dateiname:
XA02591TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Control Drawing CSA, Ex ia, Ex ec
Temperature field transmitter
Installation notes for hazardous Locations
Intrinsical safety, increased safetyEN DE 31/07/202029/07/2020Sprache:
Englisch
Version:
31/07/2020
Dateigröße:
170.1 KB
Dateiname:
10000011430.pdf
-