Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
-
Nachfolger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische information TMT142C
Technische information TMT142C, Omnigrad S
EN DE 09/02/2006Sprache:
Deutsch
Version:
09/02/2006
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
TI129rde.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA iTEMP TMT142B
Temperaturtransmitter
EN DE 31/01/202320/07/202005/05/202022/04/201501/02/2009Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2023
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
KA00222RDE_1623-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN DE 05/06/201821/05/201501/08/2007Sprache:
Englisch
Version:
05/06/2018
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
XA00071RA3_1418.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT162R/C, TMT142R/C ATEX II 3G Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN DE 05/06/201801/08/2010Sprache:
Englisch
Version:
05/06/2018
Dateigröße:
804.5 KB
Dateiname:
XA00101TA3_1418.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
TMT142R, TMT142C
RTD and TC Thermometer with display
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Db X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN DE 23/11/2020Sprache:
Englisch
Version:
23/11/2020
Dateigröße:
474.6 KB
Dateiname:
XA02266TEN_0120.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX Ex ia IIC T6…T1 Ga Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN DE 05/06/201821/05/201530/11/2005Sprache:
Englisch
Version:
05/06/2018
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
XA00063RA3_1418.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN DE 05/06/201821/05/201530/11/2005Sprache:
Englisch
Version:
05/06/2018
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
XA00064RA3_1418.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
TMT142R, TMT142C RTD / Thermocouple assembly with field transmitters
ATEX Installation types
II2G Ex d IIC T6…T4 Gb
II1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
Safety instructionsSprache:
Englisch
Version:
27/05/2015
Dateigröße:
46.4 KB
Dateiname:
XA01361Ten_0115.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
TMT142R, TMT142C
RTD and TC Thermometer with display
0Ех ia IIC T6…T1 GaХ
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 X
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db XEN DE 20/11/2020Sprache:
Englisch
Version:
20/11/2020
Dateigröße:
492.8 KB
Dateiname:
XA02267TEN_0120.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-