
Spezifikation im Überblick
-
Max. Prozessdruck (statisch)
500 bar (7252 psi)
Abhängig von der Konfiguration -
Maximale Standard Eintauchlänge
84 in
Anwendungsgebiet
Das Schutzrohr iTHERM ModuLine TT152 ist gemäß ASME B40.9 ausgelegt oder als individuelle Konfiguration erhältlich. Es wird aus massivem Vollmaterial gebohrt und gefräst und schützt Temperatursensoren vor rauen Prozessbedingungen.
Schutz des Thermometers vor mechanischen und chemischen Belastungen
Robustes Design für anspruchsvolle Prozessbedingungen
Druckbereich: bis 500 bar (7 252 psi)
Zur Verwendung in Rohren, Behältern oder Tanks
Vorteile
Einfache Wartung und Nachkalibrierung des Thermometers (Sensor kann ohne Prozessunterbrechung ausgetauscht werden)
iTHERM TwistWell in schraubenförmigem Design: Reduktion von wirbelinduzierten Schwingungen in Applikationen mit hoher Durchflussgeschwindigkeit
Schaft-, Eintauch- und Gesamtlänge können je nach Prozessanforderungen ausgewählt werden
Große Auswahl an Abmessungen, Materialien und Prozessanschlüssen
Internationale Zertifizierungen: z.B. für Druckanwendungen
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ModuLine TT152
Vollmaterial-Schutzrohr
EN DE 15/10/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
851.7 KB
Dateiname:
TI01804TDE_0124-00.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Sprache:
Deutsch
Version:
25/02/2025
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
iTHERM TwistWell TT151 TT152
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen FließgeschwindigkeitenSprache:
Deutsch
Version:
21/10/2024
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
IN01289T09DE_0224.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Sprache:
Englisch
Version:
17/12/2024
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
iTHERM TwistWell TT151 TT152
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applicationsSprache:
Englisch
Version:
21/10/2024
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
IN01289T09EN_0224.pdf
-